Skip to main content

Kom alles te weten over de Daikin Altherma hybride warmtepomp en hoe die werkt

Als je wilt profiteren van hernieuwbare energiebronnen en toch conventionele fossiele brandstoffen wilt gebruiken, biedt een hybride warmtepomp het beste van twee werelden. Met een hybride systeem kun je de energiekosten verlagen en het rendement van je woning verbeteren, en tegelijkertijd genieten van een comfortabel binnenklimaat. Lees verder voor meer informatie.


Wat is een hybride warmtepomp?

Een hybride warmtepomp of hybride verwarmingssysteem is een lucht-warmtepomp met ondersteuning van een gasketel.

Hij gebruikt elektriciteit om warmte te verplaatsen naar de woning. Op die manier heeft men een duurzame energiebron. In tegenstelling tot een autonome lucht-waterwarmtepomp combineert een hybride systeem de warmtepomp met een condenserende gasketel. Die fungeert als een back-up verwarmingsbron.

Dit intuïtieve systeem kiest welke energievorm het voordeligst is om te gebruiken, op basis van de buitentemperatuur of de verhouding tussen de energiekosten (elektriciteit/gas).

Wanneer is een hybride warmtepomp een goede oplossing?

Het mooie van een hybride warmtepomp is zijn veelzijdigheid.

Een hybride warmtepompsysteem is uiterst geschikt voor mildere klimaten met koude winters, om het hele jaar door comfortabele warmte te leveren. De warmtepomp kan het grootste deel van de tijd zelfstandig werken en zorgt voor efficiënte warmteoverdracht. Tijdens koudere periodes kan de verwarmingsketel efficiënter warmte leveren.

Er zijn nog andere situaties waarin je voor een hybride warmtepomp kunt kiezen.

Ze zijn een perfecte optie om de energie-efficiëntie van je woning te verbeteren zonder je volledige verwarmingsinstallatie te moeten vervangen. Ze zijn ook een prima keuze bij renovaties en voor het vervangen van oude verwarmingsketels, vooral in oudere huizen die niet optimaal geïsoleerd zijn.

Een belangrijk voordeel zijn de lagere energiekosten, wat een betaalbare langetermijnoplossing biedt voor huizen die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Dit is belangrijk omdat de onzekerheid over de beschikbaarheid en prijzen van gas aanhoudt.

Een hybride systeem beschermt je niet alleen tegen schommelende energiekosten, maar betekent ook dat je minder afhankelijk bent van fossiele brandstoffen, wat goed is voor het milieu.

Waarom kiezen voor een Daikin Altherma hybride warmtepomp?

Een Daikin Altherma hybride warmtepomp bepaalt automatisch de goedkoopste en energiezuinigste verwarmingscombinatie. Het systeem heeft drie werkingsmodi:

  1. Werking op de warmtepomp: De best beschikbare technologie om de werkingskosten bij gematigde buitentemperaturen te optimaliseren
  2. Hybride werking: De gasboiler en de warmtepomp werken gelijktijdig om het ultieme comfort voor je woning te bieden
  3. Werking op gas: Wanneer de buitentemperaturen plots sterk dalen, zal de unit automatisch omschakelen op werking op gas.

Het compacte ontwerp neemt weinig ruimte in beslag en kan naadloos op bestaande leidingen en radiatoren worden aangesloten. Op die manier krijg je het energierendement van een warmtepomp zonder je hele systeem te moeten vervangen.

Slim programmeren bespaart 35% meer energie dan een traditionele condensatieketel, doordat automatisch de meest energiezuinige combinatie wordt gekozen. Het systeem doet dat op basis van energieprijzen, buitentemperaturen en de warmtebehoefte binnenshuis. Dus dat is winst voor jou en winst voor het milieu.

Vraag je je af of de Daikin Altherma hybride warmtepomp een goede oplossing is voor jouw woning?

Artikel gepubliceerd op:

30 september 2024

 

Geschreven door:

Finn Agency