Skip to main content

Zijn warmtepompen de investering waard? Laten we de voordelen en de nadelen van een warmtepomp voor je woning bekijken.

Buitenunit van een warmtepompsysteem geïnstalleerd naast het terras

De evolutie naar het elimineren van systemen op fossiele brandstoffen is ingezet, en warmtepompen worden daardoor een populair alternatief. We leiden allemaal verschillende levens en er zijn vele soorten warmtepompen die passen bij onze uiteenlopende behoeften. Voordat je een grote investering doet, zoals een warmtepomp voor je woning, is het goed om je bewust te zijn van de voor- en nadelen.

 

Veelzijdigheid en flexibiliteit

Financiële en milieuredenen daargelaten, zijn warmtepompen een veelzijdige oplossing voor elke woning. Ze bieden verwarming, warm water en koeling voor vrijstaande huizen, rijtjeshuizen of appartementen, en staan op elk moment garant voor een optimaal wooncomfort. Bovendien kunnen de meeste warmtepompen via een app worden bediend, dus waar je ook bent, je hebt alles altijd onder controle.

Beperkte milieu-impact

Een belangrijke factor in de verschuiving naar warmtepompen is de behoefte aan alternatieven met een lage impact voor systemen op fossiele brandstoffen.

Warmtepompen werken vooral door duurzame energie te verbruiken. Ze verbruiken minder elektriciteit en produceren geen plaatselijke uitstoot - en in sommige gevallen helemaal geen uitstoot, afhankelijk van de elektriciteitsbronnen.

Door het gebruik van hernieuwbare bronnen zoals lucht, de bodem en water leveren warmtepompen verwarming en sanitair warm water op veel duurzamere manier dan traditionele systemen.

Vereenvoudigd onderhoud en service

Warmtepompen hebben een robuust ontwerp en weinig bewegende delen. Dit betekent dat ze heel weinig onderhoud, service en reparaties vergen, vooral vergeleken met het onderhoud dat nodig is voor een traditionele verwarmingsketel. Warmtepompen hebben slechts eenmaal per jaar een algemene onderhoudscontrole nodig.

Rendement op investering

Denk aan de lagere energiekosten, overheidssubsidies en lagere onderhoudseisen. Het is duidelijk dat warmtepompen een veel groter rendement op investering bieden dan verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen. Bovendien kan het installeren van een warmtepomp de waarde van een woning vaak verhogen, waardoor je een grotere opbrengst krijgt als je besluit je woning te verkopen.

De nadelen van warmtepompen

Een van de belangrijke uitdagingen bij een warmtepomp is de initiële aanschaf- en installatieprijs. De aankoopprijs varieert afhankelijk van waar je woont en het type warmtepomp dat je kiest. Hoewel veel landen subsidies bieden om de aanloopkosten te compenseren, kunnen warmtepompen een aanzienlijke initiële investering vergen, meer dan een gassysteem. Het uiteindelijke rendement hangt af van de prijzen van elektriciteit en gas of stookolie, die van land tot land verschillen.

De initiële investering wordt gecompenseerd door uiterst lage exploitatiekosten; 75 % van de werking draait immers op duurzame energie, die gratis is. Dit maakt het een aantrekkelijk verwarmingssysteem als je de totale levensduur van het product in aanmerking neemt.

Het installeren van een warmtepomp kan lastig zijn. Voordat je een warmtepomp installeert, moet je installateur rekening houden met elementen zoals de huidige verplaatsing van warmte of de mate van isolatie in je woning, de plaatselijke bodemtoestand als je een geothermische warmtepomp overweegt, en jouw unieke verwarmings- en koelingsbehoeften.

Onderzoek en planning

Eén van onze installateurs begeleidt je na je eerste onderzoek door het besluitvormingsproces, om je te helpen de beste beslissing te nemen.

Controleer het isolatieniveau van je woning en overweeg prioriteit te geven aan isolatiewerkzaamheden, als die nodig zijn.

Een warmtepompinstallatie vereist meer planning dan voor het installeren van verwarmingsketels op fossiele brandstoffen. Het is belangrijk om de juiste grootte van de unit te bepalen, zodat je verwarming efficiënt en zuinig werkt. Een gedetailleerde, nauwkeurige warmteverliesberekening zal helpen om de juiste grootte te bepalen, rekening houdend met het type verwarmingselementen in de woning. Een Daikin-installateur doet dit voor jou. Je kunt ook zelf een voorlopige beoordeling uitvoeren via onze selectietool.

Update op:

20 januari 2025

 

Geschreven door:

Finn Agency