Skip to main content

Momenteel zitten we volop in een transitie naar duurzamer verwarmen. Vanaf 2026 komt er in Vlaanderen een verbod op gasketels bij nieuwbouwwoningen en tegen 2050 wil Europa in geen enkele woning nog verwarming op fossiele brandstoffen. Gelukkig bestaan er nu al duurzame en milieuvriendelijke oplossingen om goedkoop te verwarmen zonder gas of om je gasverbruik te verminderen door een combinatie van systemen. Maar welke verwarmingsopties heb je precies?  Lees even mee.

Nieuwbouw: warmtepompen zijn een ‘no-brainer’

Bij nieuwbouwprojecten vanaf vijf woningen is verwarmen zonder gas vandaag al de regel. Maar eigenlijk is kiezen voor een warmtepomp, al dan niet in combinatie met zonnepanelen, de logica zelve voor elk nieuwbouwproject. Met de huidige dure brandstofprijzen biedt een warmtepomp je absolute winst: in vergelijking met een ketel op aardgas bespaar je met een warmtepomp bij nieuwbouw ruim 30% op je energiefactuur.

Je huidige gasketel volledig vervangen

Plan je een grondige verbouwing, dan kan het de moeite lonen om je bestaande gasketel te vervangen door een warmtepomp. Voor een goed rendement is het wel cruciaal dat je je woning voldoende isoleert. 

Hoe dat precies zit en wat je opties zijn, lees je in ons artikel ‘Wanneer loont het om een gasketel te vervangen door een warmtepomp?

Wil je weten of je woning klaar is voor een warmtepomp?

Je huidige gasketel combineren met andere systemen

Ook als je niet gaat verbouwen, is het mogelijk om groenere verwarmingstechnologieën in huis te halen. Door gedeeltelijk zonder gas te verwarmen, kun je niet alleen besparen, maar verhoog je ook het comfort in je woning.

Lucht-luchtwarmtepomp

Een lucht-luchtwarmtepomp of airco is een duurzaam systeem om warmte aan de lucht te onttrekken en met behulp van een koelmiddel van de ene naar de andere ruimte te transporteren. Zo’n warmtepomp bestaat uit een buitenunit en een of meerdere binnenunits, waarmee je zowel kunt verwarmen als koelen.

Een lucht-luchtwarmtepomp heeft tal van voordelen:

  • Je kunt er tot vijf verschillende kamers efficiënt mee verwarmen of koelen. Elke binnenunit kun je apart aansturen voor een optimale temperatuur in elke ruimte.

  • De units zijn makkelijk te installeren. Grote breekwerken zijn niet nodig.

  • Binnenunits zijn verkrijgbaar in heel wat verschillende uitvoeringen (wandmodellen, vloermodellen, inbouwmodellen, …) Er is dus zeker een exemplaar dat bij jouw interieur past.

  • Lucht-luchtwarmtepompen van Daikin bieden een uitstekend rendement tot A+++.

Lucht-luchtwarmtepompen zijn bovendien de goedkoopste warmtepompen op de markt. De precieze prijs hangt af van heel wat verschillende factoren. Voor een gedetailleerde offerte op maat, kun je contact opnemen met een installateur in jouw buurt.

Bivalente oplossing

Bij een bivalente oplossing installeer je een lucht-waterwarmtepomp naast een bestaande gasketel. Een intelligentie regeling tussen beide systemen zorgt ervoor dat de installatie op elk moment de warmtebron met het beste rendement aanspreekt. Zo zal de installatie bij extreem koude buitentemperaturen, als de warmtepomp niet voldoende warmte-energie uit de lucht kan onttrekken, automatisch overschakelen op je gasketel.

Een bivalent systeem heeft belangrijke voordelen:

  • Je kunt je bestaande radiatoren of convectoren blijven gebruiken.

  • Je verwarmt in elke situatie zo goedkoop mogelijk.

  • Je bent op elk moment zeker van het hoogste rendement.

Warmtepompboiler

Met een warmtepompboiler kun je warmtepomptechnologie inzetten voor de productie van sanitair warm water. Dit alternatief voor een traditionele boiler onttrekt warmte-energie uit de omgevingslucht en gebruikt die om water te verwarmen zonder gas. Gemiddeld heeft een warmtepompboiler een reservoir van 200 tot 260 liter, wat ideaal is voor een gezin van vier à vijf personen.

Een warmtepompboiler heeft tal van voordelen:

  • Doordat hij op een lage temperatuur (45 °C) werkt, haalt een warmtepompboiler een hoog rendement.

  • Een warmtepompboiler verbruikt driemaal minder elektriciteit dan een elektrische boiler.

  • Een warmtepompboiler maakt amper geluid.

  • Dit type boiler vergt weinig onderhoud en heeft een lange levensduur.

De exacte prijs van een warmtepompboiler hangt af van verschillende factoren, zoals het type, het volume en de prestaties van het toestel. De prijs begint vanaf zo’n 3.500 euro exclusief btw en installatie. Overweeg je een warmtepompboiler te kopen? Vergeet dan zeker niet om hiervoor een premie aan te vragen.

Andere systemen

In plaats van met een warmtepomp, kun je je jouw bestaande gaskachel ook combineren met andere vormen van verwarming. Al moet het gezegd worden dat die heel wat minder duurzaam zijn en verschillende nadelen hebben.

Mogelijke opties zijn bijvoorbeeld:

  • Een houtkachel: is gezellig en vrij goedkoop, maar zeer vervuilend. Er komt bij verbranding van hout zowel fijn stof vrij, als kankerverwekkende stoffen en dioxines.

  • Een pelletkachel: vervuilt iets minder dan een traditionele houtkachel, maar pellets zijn vrij duur.

  • Een stookolieketel: mazout heeft niet alleen een pover rendement, de verkoop van dergelijke ketels wordt ook uitgefaseerd. Zo komt er in het Brussels Gewest een verkoopsverbod vanaf 2025 en in Wallonië vanaf 2035. In Vlaanderen zijn stookolieketels nu al verboden bij nieuwbouw en bij ingrijpende energetische renovaties.

  • Elektrische verwarming: verbruikt veel meer elektriciteit dan een warmtepomp, waardoor je energiefactuur zeer hoog kan uitvallen.

Lees meer