Skip to main content

Warmtepompen raken steeds meer ingeburgerd. Logisch, want je kan er je huis energiezuinig mee verwarmen én koelen. Heb je vandaag nog een gasketel en vraag je je af of het zinvol is om die te vervangen door een warmtepomp? Dan zit je hier goed. Bij Daikin zetten we de belangrijkste aandachtspunten voor je op een rij.

Nieuwbouw: warmtepompen worden de norm

Sinds 1 januari 2025 geldt er in Vlaanderen een algemeen verbod op aardgasaansluitingen voor zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen waarvoor vanaf die datum een omgevingsvergunning voor nieuwbouw werd aangevraagd. Nieuwe woningen, appartementen, kantoren en andere gebouwen mogen dus niet langer aangesloten worden op het aardgasnet.

De energietransitie is dus volop aan de gang! Warmtepompen, al dan niet in combinatie met zonnepanelen, worden de norm voor nieuwbouw.

Wat is voordeliger: een warmtepomp of aardgas?

Ga je niet bouwen maar verbouwen, dan is de overstap naar een warmtepomp in de meeste gevallen een logische én toekomstgerichte keuze. Fossiele brandstoffen worden steeds minder aantrekkelijk door strengere regelgeving, stijgende gasprijzen en toekomstige koolstofkosten.

Isolatie als sleutel tot rendement

Bij renovatie is isolatie de belangrijkste eerste stap. Door te investeren in:

  • nieuwe, sterk isolerende ramen en deuren
  • dakisolatie
  • spouwmuurisolatie (indien nog niet aanwezig)

verlaag je het benodigde verwarmingsvermogen van je woning aanzienlijk. Daardoor volstaat een kleinere en goedkopere warmtepomp die bovendien efficiënter werkt.

Lagere watertemperatuur = hoger rendement

Goede isolatie zorgt ervoor dat de benodigde watertemperatuur voor radiatoren drastisch daalt.  Dat heeft bovendien een rechtstreekse impact op het goede rendement van de warmtepomp. Hoe lager de watertemperatuur, hoe hoger het rendement van de warmtepomp. Dit hoger rendement betekent lagere verbruikskosten en dus een duidelijke besparing op lange termijn.

Wanneer is een warmtepomp rendabeler dan aardgas?

Is jouw woning al voldoende geïsoleerd en zijn er geen extra isolatiemaatregelen nodig? Dan speelt de SCOP-waarde van de warmtepomp een doorslaggevende rol.

Wat is de SCOP-waarde?

De SCOP-waarde (Seasonal Coefficient of Performance) geeft het seizoensgebonden rendement van een warmtepomp aan. Hoe hoger dit getal, hoe beter en efficiënter de installatie. De SCOP-waarde is afhankelijk van het type warmtepomp.

Ter vergelijking: een lucht-luchtwarmtepomp is altijd zuiniger dan een gasketel. Bij lucht-waterwarmtepompen hangt rendement af van de benodigde watertemperatuur voor de radiatoren. In combinatie met vloerverwarming is een warmtepomp altijd zuiniger dan een gasketel.

Conclusie: een warmtepomp wint van aardgas

In goed geïsoleerde woningen en zeker bij vloerverwarming is een warmtepomp structureel goedkoper in verbruik dan een gasketel. Ze is niet alleen een ecologische maar ook een economisch slimme keuze.

Kan je een warmtepomp aansluiten op bestaande radiatoren?

Als je je gasketel vervangt door een warmtepomp kan je in sommige gevallen je radiatoren gewoon behouden. Dat maakt de overstap eenvoudiger en kostenefficiënter. Het is daarom essentieel om eerst te laten controleren of jouw huidige radiatoren compatibel zijn met een warmtepompinstallatie.

Lage watertemperatuur is cruciaal

Het rendement van een warmtepomp hangt sterk af van de watertemperatuur waarmee de radiatoren worden gevoed. Het is dus belangrijk om te weten of de radiatoren gevoed worden met hoge of lage watertemperaturen. De watertemperatuur is best zo laag mogelijk. Hebben je radiatoren een hogere watertemperatuur nodig dan loont het de moeite om vooral in de leefruimte te investeren in lage-temperatuurradiatoren. Zo kan je de woning comfortabel verwarmen zonder in te boeten op efficiëntie.

Wil je alle mogelijkheden voor je woning ontdekken? Bij Daikin denken we graag met je mee! Bezoek onze showroom voor gratis advies. 

Showroom open op zaterdag in februari en maart

Wil je alle mogelijkheden voor jouw woning ontdekken? Bij Daikin denken we graag met je mee! Bezoek onze showroom voor gratis advies. 

Je gasketel vervangen door een warmtepomp

Heb je je huis goed geïsoleerd en ga je een warmtepomp installeren? Laat dan eerst de warmtebehoefte van je woning berekenen. Vaak lijkt het logisch om een gasketel van bijvoorbeeld 30 kW te vervangen door een warmtepomp met een even groot vermogen, maar die redenering klopt niet. Warmtepompen werken efficiënter bij lagere watertemperaturen en hebben vaak minder vermogen nodig dan je oude gasketel.

Een gasketel combineren met een warmtepomp

Voor woningen waarbij het verwarmingsvermogen via radiatoren meer dan 16 kW bedraagt, kan het interessant zijn om te bekijken of een combinatie met een lucht-luchtwarmtepomp mogelijk is. Als de gasketel nog functioneert is een bi-valent systeem met een warmtepomp ook te overwegen. 

Tip: vraag een premie aan

Wist je dat je voor de vervanging van een gasketel door een warmtepomp vaak recht hebt op een premie? Raadpleeg de websites van de bevoegde overheden om de voorwaarden en bedragen te te ontdekken. Een premie kan je investeringskosten aanzienlijk verlagen en maakt de overstap naar een warmtepomp nog interessanter voor je budget.

Benieuwd naar de precieze kostprijs van je warmtepomp? Vraag nu een offerte. 

Conclusie: kies vandaag voor een warmtepomp

Een gasketel vervangen door een warmtepomp is een slimme investering in comfort, energie-efficiëntie en duurzaamheid. Of je nu bouwt of renoveert, Daikin biedt betrouwbare en performante warmtepompoplossingen die perfect afgestemd zijn op jouw woning en verwarmingssysteem.

Dankzij innovatieve technologie, hoge SCOP-waarden en oplossingen op maat is er altijd een Daikin oplossing die past bij je situatie. In combinatie met professioneel advies, correcte dimensionering en mogelijke premies, haal je het maximale rendement uit je investering.

Wil je zeker zijn van de juiste keuze? Ga langs in een Daikin Experience Center in Gent, Herentals en Waver en laat je persoonlijk adviseren door onze experts. 

Artikel update op:

9 januari 2026

 

Geschreven door : 

Two Cents Agency