Pompes à chaleur et radiateurs – l’association parfaite ?
Comment combiner les radiateurs et les pompes à chaleur pour un chauffage domestique efficace
Vous voulez profiter d’un chauffage efficace à faible impact carbone dans votre logement sans remplacer tous vos radiateurs ? Les pompes à chaleur aérothermiques modernes peuvent fonctionner avec la plupart des radiateurs existants, ce qui permet des économies financières et une réduction des émissions. Tout dépend du type de radiateur, de la température de flux, de la conception du système et de la taille sélectionnée. Le remplacement des radiateurs par des modèles à basse température ou en aluminium augmente l’efficacité et le confort. Dans ce guide, vous découvrirez comment les pompes à chaleur et les radiateurs fonctionnent ensemble, quels sont les types de radiateurs les plus performants, quels sont les aspects à prendre en compte pour l’installation et comment concevoir un système à haute performance rentable.
Est-ce que les pompes à chaleur peuvent fonctionner avec des radiateurs ?
Oui, les pompes à chaleur peuvent fonctionner avec des radiateurs. Beaucoup de gens pensent à tort que les pompes à chaleur nécessitent un chauffage par le sol et ne peuvent pas fonctionner avec les radiateurs conçus pour les chaudières. En réalité, la plupart des systèmes de radiateurs neufs et existants peuvent fonctionner avec efficacité quand ils sont associés à un système de pompe à chaleur aérothermique. Comme de nombreux radiateurs résidentiels sont compatibles avec les pompes à chaleur, il n’est pas toujours nécessaire d’installer un tout nouveau système d’émetteurs.
La popularité croissante des pompes à chaleur aérothermiques pour la rénovation des habitations et les nouvelles constructions est due aux efforts des explique par les efforts visant à décarboner le chauffage et à réduire les coûts de fonctionnement. Par exemple, certains modèles de pompe à chaleur peuvent fournir des températures de flux jusqu’à 75 °C ou plus, ce qui leur permet de fonctionner avec des radiateurs dont la taille est initialement prévue pour les chaudières.
Bien que les pompes à chaleur puissent fonctionner avec des radiateurs, il faut tenir compte de facteurs clés tels que la taille de radiateur, la température de flux et la conception du système pour assurer une performance optimale.
Comment fonctionnent les pompes à chaleur ?
Une pompe à chaleur aérothermique extrait la chaleur de l’air extérieur et la transfère dans le circuit de chauffage de votre habitation. Le processus est similaire à celui d'un réfrigérateur en sens inverse : l’unité extérieure aspire l’air extérieur, le réfrigérant s’évapore et est comprimé pour augmenter sa température, et la chaleur est ensuite transférée dans l’eau qui circule à l’intérieur de l’habitation.
Par rapport aux systèmes géothermiques qui puisent la chaleur dans le sous-sol ou l’eau souterraine, les systèmes aérothermiques sont généralement moins coûteux et nécessitent des travaux de préparation moins incommodants, mais ils peuvent être un peu moins efficaces par temps extrêmement froid.
Le cycle typique d’une pompe à chaleur, air extérieur ou sous-sol → serpentin de réfrigérant → compresseur (augmente la température) → condenseur → échangeur de chaleur → eau chaude circulant jusqu’aux émetteurs.
L’eau chaude est alors pompée dans les radiateurs ou d’autres émetteurs de chaleur, libérant ainsi la chaleur dans les pièces.
Comprendre la température d’eau en sortie dans les pompes à chaleur
Les termes « température d’eau en sortie » (également appelée « température de flux ») désignent la température de l’eau quand elle sort de la pompe à chaleur et entre dans le circuit de chauffage – les radiateurs ou le chauffage par le sol. Ce paramètre est important parce que la puissance thermique des émetteurs dépend directement de la température de cette eau chaude. Par exemple, les radiateurs à haute température traditionnels sont conçus pour des températures de flux d’environ 70-75 °C.
Les pompes à chaleur haute température peuvent fournir de l’eau chaude jusqu’à 75 °C environ, même quand les températures extérieures atteignent -10 °C. Cette capacité leur permet de fonctionner avec des radiateurs conventionnels dans de nombreux cas.
Comme elles sont capables d’atteindre 75 °C, les pompes à chaleur haute température modernes sont compatibles avec la plupart des systèmes de radiateurs, y compris les systèmes plus anciens. Les radiateurs plus anciens étaient conçus initialement pour des températures d’eau plus élevées. Donc, la capacité à fournir des niveaux de chaleur similaires permet à ces systèmes de continuer à assurer un chauffage intérieur confortable sans nécessiter le remplacement de tous les radiateurs. Ainsi, l’installation d’une pompe à chaleur est à la fois pratique et rentable pour les habitations existantes.
Hautes températures d’eau versus efficacité : le compromis
Les systèmes de pompe à chaleur font un compromis entre la température d’eau en sortie et l’efficacité du système, mesurée généralement par le coefficient de performance saisonnier (SCOP). Plus la température d’eau requise est élevée (par exemple, pour s’adapter à un radiateur dont la taille convient à une haute température), plus la pompe à chaleur doit fonctionner intensément et plus l’efficacité diminue. Cela se traduit par une valeur SCOP réduite, car la température de l’eau en sortie augmente.
Quand les radiateurs ont une taille adaptée à un fonctionnement à basse température et que le flux est maintenu à un niveau plus bas, le système est plus performant. Par exemple, si une pompe à chaleur doit fournir de l’eau à 70 °C plutôt qu’à 45 °C, il faut plus d’électricité par unité de chaleur, ce qui réduit la valeur SCOP et augmente les coûts de fonctionnement.
C’est pourquoi les systèmes de chauffage à basse température, comme le chauffage par le sol ou les radiateurs de plus grande taille, sont recommandés. Ces systèmes permettent à la pompe à chaleur de fonctionner plus efficacement et de maintenir des températures d’eau plus basses et des coûts énergétiques réduits.
Types de radiateurs et performances
Les types de radiateurs utilisés pour le chauffage résidentiel qui sont raccordés à un circuit d’eau sont divers, et, pour prendre des décisions éclairées concernant votre système de chauffage, il est important de comprendre leurs différences :
- Radiateurs à panneaux (panneaux plats en acier) : le type le plus répandu, qui se compose de panneaux plats en acier qui émettent efficacement de la chaleur et s’intègrent parfaitement dans les intérieurs modernes. Ils fonctionnent bien avec des températures d’eau basses
- Sèche-serviettes : on en trouve généralement dans les salles de bain. Ils fournissent de la chaleur tout en offrant un endroit où sécher les serviettes.
- Radiateurs en aluminium (légèreté, haute conductivité) : légers avec une excellente conductivité thermique, ces radiateurs chauffent et refroidissent rapidement, offrant un meilleur contrôle de la température et une plus haute efficacité énergétique.
- Radiateurs en fonte : on trouve souvent ces radiateurs à haute température dans les habitations plus anciennes ou les bâtiments historiques.
Chaque type a des caractéristiques de fonctionnement uniques. La puissance thermique d’un radiateur est déterminée par sa surface, la différence de température entre la surface du radiateur et l’air ambiant, et la température de flux de l’eau fournie.
Pour une température de flux donnée, un radiateur ayant une plus grande surface ou une plus haute conductivité thermique fournit plus de chaleur. Quand ils fonctionnent avec des températures de flux plus basses (comme c’est généralement le cas avec les pompes à chaleur), les radiateurs peuvent avoir besoin d’une plus grande surface ou de matériaux à plus haute conductivité pour fournir la puissance requise.
Radiateurs en aluminium : des partenaires parfaits pour les pompes à chaleur
Les radiateurs en aluminium sont particulièrement bien adaptés aux systèmes de pompe à chaleur basse température. L’aluminium a une très haute conductivité thermique par rapport à l’acier ou à la fonte, ce qui se traduit par un apport de chaleur plus rapide et des temps de chauffage plus courts. Par exemple, les radiateurs en aluminium utilisent moins d’eau et atteignent la température prévue plus rapidement, donc ils consomment moins d’énergie.
D’autre part, ils sont plus légers, plus faciles à installer (surtout sur les murs qui ne peuvent pas supporter des modèles lourds) et ont souvent un style moderne, ce qui les rend intéressants pour les rénovations. Comme les pompes à chaleur fonctionnent plus efficacement à des températures d’eau plus basses, un radiateur qui se réchauffe rapidement et émet efficacement de la chaleur à des températures plus basses peut améliorer nettement les performances globales du système.
Concrètement, si un ménage remplace un radiateur en acier ayant une taille adaptée à un flux de 70 °C par un modèle en aluminium de la taille appropriée, il peut éviter la nécessité d’installer un chauffage par le sol ou de nouveaux radiateurs plus grands.
Avez-vous besoin de remplacer les radiateurs existants ?
Vous ne devez pas nécessairement remplacer les radiateurs existants quand vous installez une pompe à chaleur. Tout dépend de la taille, de l’âge et de l’emplacement des émetteurs existants, et de la perte de chaleur globale de l’habitation.
Une simple règle générale consiste à évaluer leur état, la diffusion de chaleur et leur emplacement.
Tout d’abord, vérifiez l’état de vos radiateurs. La rouille visible, la corrosion, les fuites ou la nécessité fréquente de faire des réparations indiquent généralement une usure interne qui diminue leur efficacité et leur fiabilité. Dans ces cas, les remplacer est souvent la meilleure solution à long terme.
Ensuite, déterminez l’uniformité et la rapidité avec lesquelles ils chauffent la pièce. Souvent, les radiateurs qui chauffent lentement, qui comportent des points froids permanents même après leur purge ou qui ont du mal à maintenir une température agréable dans une pièce ne fonctionnent plus efficacement. Dans ces cas, leur remplacement peut améliorer le confort et la performance énergétique.
Enfin, évaluez la taille et l’emplacement. Les radiateurs modernes de plus grande taille qui sont entièrement exposés et ne sont pas bloqués par des meubles ou des rideaux tendent à mieux fonctionner, surtout avec les températures d’eau plus basses utilisées par les pompes à chaleur. Les radiateurs plus petits ou plus anciens qui doivent fonctionner à très haute température pour chauffer une pièce sont peut-être trop petits pour que la pompe à chaleur fonctionne efficacement.
Pour finir, une évaluation des pertes de chaleur pièce par pièce réalisée par un installateur qualifié est essentielle. Elle permet de s’assurer que la puissance du radiateur est bien adaptée au système de pompe à chaleur et de confirmer que la configuration existante est suffisante ou que des améliorations sont recommandées.
Installation de radiateurs à basse température
Il est bon d’installer des radiateurs à basse température au moment de l’installation d’un système de pompe à chaleur. Ces émetteurs sont conçus pour fonctionner efficacement avec des températures d’eau de 35-55 °C. Ils offrent ainsi aux propriétaires des avantages comme une meilleure compatibilité, une augmentation de la durée de vie de la pompe à chaleur (parce qu’elle ne doit pas fonctionner à haute température) et de meilleures performances globales.
Les radiateurs pour les systèmes de pompe à chaleur peuvent nécessiter environ 2,5 fois la surface d'un radiateur typique adapté à un système de chaudière pour maintenir des températures confortables avec un flux d’alimentation plus bas.
Les modèles à basse température courants sont notamment les radiateurs en aluminium et à panneaux d’acier, conçus pour les plus grandes surfaces, mais ils sont généralement plus coûteux à l’unité. Cependant, le coût initial est compensé avec le temps par la plus haute efficacité et les coûts de fonctionnement réduits, par rapport à un radiateur plus ancien qu’il faut faire fonctionner avec un flux plus haut.
Pompes à chaleur aérothermiques et radiateurs dans les habitations plus anciennes
L’une des préoccupations courantes est de savoir si une pompe à chaleur aérothermique fonctionnera dans les habitations plus anciennes et moins bien isolées, surtout quand on utilise des radiateurs. La réponse est oui. Et dans l’idéal, ils sont installés pendant la rénovation, mais vous devez prendre en compte la perte de chaleur potentiellement plus élevée et évaluer la capacité des radiateurs.
Par exemple, si les radiateurs existants ont une grande surface et l’habitation est convenablement isolée, ils peuvent être adaptés pour une pompe à chaleur. Mais dans beaucoup d’habitations plus anciennes présentant une perte de chaleur importante (murs pleins, mauvaise isolation, courants d’air), il pourrait être nécessaire d'installer des radiateurs plus grands ou des émetteurs supplémentaires pour répondre à la demande de chauffage. Il n’est pas nécessaire de remplacer tous les émetteurs. Un système de radiateurs qui était passable pour une chaudière gaz peut être insuffisant pour le flux plus modéré d’un système de pompe à chaleur, à moins qu’il soit amélioré.
Le rôle de la taille : trouver la bonne combinaison pompe à chaleur-radiateurs
Il est essentiel de sélectionner une pompe à chaleur et des radiateurs de taille adéquate. Si la pompe à chaleur est trop petite par rapport à la perte de chaleur de l’habitation, vous ressentirez de l’inconfort et vous aurez probablement froid.
Si la pompe à chaleur est trop grande, l’efficacité baisse et le coût initial augmente inutilement. De même, si les radiateurs sont trop petits pour les températures de flux requises et la demande de chauffage, les pièces se réchaufferont plus lentement ou n’atteindront jamais la température souhaitée.
La sélection de la taille des radiateurs pour les pompes à chaleur suppose généralement un ΔT plus faible (différence de température entre l’eau et l’air ambiant), ce qui signifie qu’il faut des émetteurs de chaleur plus grands pour fournir la même puissance. C’est pourquoi il est essentiel de demander à un installateur qualifié de réaliser un calcul complet des pertes de chaleur pièce par pièce. Après ce calcul, il faudrait choisir la bonne taille de radiateur et sélectionner une pompe à chaleur ayant la puissance appropriée pour répondre à la demande de chauffage du bâtiment.
Installer un système de pompe à chaleur avec des radiateurs
Dans une rénovation typique, l’installation d’une pompe à chaleur aérothermique avec les radiateurs existants implique plusieurs étapes clés :
- Désinstallation ou adaptation de la chaudière existante
- Installation d’une unité extérieure et de modules intérieurs
- Vérification et, si nécessaire, remplacement de la tuyauterie
- Évaluation et, potentiellement, remplacement des radiateurs
- Rééquilibrage du système de chauffage et installation des commandes (thermostats et têtes thermostatiques)
- Réglage de la bonne température de flux et mise en service du système
Des composants supplémentaires, comme les vannes de radiateur, l’isolation de la tuyauterie et les réservoirs tampons, peuvent aussi être nécessaires. Les modèles modernes à haute température de flux (jusqu’à 70 °C) peuvent simplifier la modernisation des radiateurs existants et réduire la nécessité de remplacer la plupart des émetteurs.
Les perturbations liées à l’installation sont généralement modérées. Il pourrait être nécessaire de modifier des parties de la tuyauterie et de remplacer certains radiateurs pour garantir la compatibilité avec le fonctionnement à plus basse température. Les propriétaires devraient discuter du planning et de leurs attentes avec l’installateur, y compris la nécessité de purger les radiateurs, de rincer les systèmes et de s’assurer que les vannes sont adéquates pour un fonctionnement à plus basse température.
En gardant des attentes réalistes et en planifiant soigneusement le projet, l’installation d’un système de pompe à chaleur avec des radiateurs devient une mise à niveau gérable au lieu d’un projet écrasant.
Qu’est-ce qu’un système hybride et quand est-il utile ?
Un système de chauffage hybride combine une pompe à chaleur aérothermique avec une chaudière gaz ou mazout existante ou avec une autre source de chaleur pour pouvoir répondre à la demande maximale ou fournir des températures de flux plus hautes si nécessaire.
Cela signifie concrètement que pendant les périodes de très grand froid où l’efficacité de la pompe à chaleur baisse naturellement, la chaudière prend automatiquement le relais. Elle fournit aux radiateurs de l’eau à plus haute température, pour garantir le confort même au cœur de l’hiver.
Les systèmes hybrides sont parfois utilisés dans des habitations plus anciennes qui ont une perte de chaleur importante ou des radiateurs conçus initialement pour des systèmes de chaudière à haute température. Ils peuvent offrir une solution de transition quand il est plus compliqué d’installer un système complet de pompe à chaleur en raison des niveaux d’isolation, de la taille des émetteurs ou des contraintes budgétaires.
Cependant, quand un bâtiment est correctement évalué et que la taille et le type de pompe à chaleur et de radiateurs sont adéquats, un système de pompe à chaleur autonome suffit généralement et ne nécessite pas l’aide d’une chaudière. Avec le calcul exact des pertes de chaleur, la mise à niveau adéquate des radiateurs et les pompes à chaleur modernes à haute température de flux, la plupart des habitations peuvent être climatisées efficacement avec un système entièrement électrique.
Considérations concernant la puissance thermique : calculez vos besoins
La taille d’un radiateur est calculée sur la base du volume de la pièce (ou plus précisément, de la perte de chaleur), des niveaux d’isolation, de la surface vitrée et de la différence de température requise entre l’intérieur et l’extérieur. Elle est exprimée en kilowatts (kW) ou watts qui indiquent la puissance de chauffage nécessaire pour maintenir une température agréable dans la pièce.
La capacité de chauffage requise est généralement exprimée en kilowatts (kW), 1 kW équivalant à peu près à une puissance de chauffage de 1 000 watts. Ce chiffre correspond à la quantité de chaleur nécessaire pour compenser la perte de chaleur et maintenir la température intérieure souhaitée.
Les outils en ligne pour calculer la taille de radiateur vous permettent d’effectuer une estimation rapide, mais pour obtenir un résultat précis, surtout dans les habitations de plus grande taille ou plus anciennes, il est préférable de consulter un installateur qualifié qui peut évaluer les besoins de chauffage spécifiques de votre habitation, en tenant compte de variables que les outils de calcul en ligne sont simplement incapables d’intégrer.
La sélection de la bonne taille est particulièrement importante quand vous optez pour un système de pompe à chaleur, car le calcul des dimensions exactes fait toute la différence.
Sèche-serviettes combinés avec les pompes à chaleur
Dans les salles de bain, les sèche-serviettes servent à la fois à chauffer la pièce et à faire sécher les serviettes. Quand ils sont utilisés avec un système de pompe à chaleur, il faut toutefois être vigilant, car les sèche-serviettes ont généralement une surface plus petite et peuvent nécessiter des températures de flux plus hautes pour fournir la même quantité de chaleur qu’un radiateur à panneaux plus grand.
Les modèles avec une température de surface plus basse peuvent aussi présenter des avantages pour la sécurité, en particulier pour les ménages avec enfants, car ils réduisent le risque de brûlures dues à un contact accidentel.
Comme les pompes à chaleur fonctionnent préférablement à des températures plus basses, la sélection de la bonne taille devient primordiale. Si un sèche-serviette est trop petit pour la température de flux plus basse, il peut prendre plus de temps pour chauffer et assurer le confort. Par conséquent, quand vous associez un sèche-serviette à une pompe à chaleur, optez spécifiquement pour un modèle conçu pour un fonctionnement à basse température ou calculez sa taille en conséquence.
Évitez de supposer qu'un sèche-serviette qui a bien fonctionné avec une chaudière haute température sera automatiquement aussi performant avec une pompe à chaleur.
Radiateurs électriques et radiateurs de pompe à chaleur
Les radiateurs électriques ont toute leur place comme chauffage d’appoint. Cependant, pour les systèmes desservant l’ensemble du logement, les radiateurs à base d’eau associés à une pompe à chaleur offrent généralement une plus haute efficacité, un meilleur confort et des coûts de fonctionnement réduits.
Il est préférable de considérer les radiateurs électriques comme une solution de chauffage secondaire et non comme le principal système de chauffage. Si l’on compare les coûts de fonctionnement, une pompe à chaleur de taille adéquate et correctement installée qui fonctionne avec des températures de flux plus basses sera en général beaucoup plus performante qu’un chauffage électrique direct.
Radiateurs à panneaux : type traditionnel, mais adaptable
Les radiateurs à panneaux sont les types de panneaux en acier classiques que l’on trouve dans beaucoup d’habitations. Même s’ils étaient conçus initialement pour fonctionner avec une chaudière à de plus hautes températures de flux (souvent environ 70-75 °C), ils peuvent devenir compatibles avec un système de pompe à chaleur s’ils sont de taille appropriée pour une température de flux plus basse. La compatibilité dépend de leur capacité à fournir la puissance thermique requise avec un flux plus bas.
Pour les mises à niveau soumises à un budget, il peut être rentable de conserver les radiateurs à panneaux (quand ils sont de la bonne taille) au lieu de les remplacer systématiquement. Mais il peut être nécessaire d’apporter quelques modifications ou d’augmenter la tuyauterie ou la surface pour garantir un fonctionnement performant avec un système de pompe à chaleur.
Conception du système : zones multiples et commandes intelligentes
Avec un système de pompe à chaleur avec radiateurs, le système de zones multiples (division de l’habitation en plusieurs zones de chauffage avec des commandes indépendantes) et les commandes intelligentes sont particulièrement utiles. Par exemple, les thermostats séparés et les têtes thermostatiques (vannes de radiateur thermostatiques) peuvent gérer la température des chambres à coucher, des salons et des salles de bain individuellement.
Les thermostats intelligents et les horaires de chauffage programmables évitent de chauffer inutilement les pièces inoccupées, ce qui réduit la consommation d’énergie et améliore le confort. Un système de zones multiples adéquat signifie que la pompe à chaleur peut mieux répondre à la demande réelle, améliorant ainsi l’efficacité et réduisant le nombre de cycles.
Conseils pour l’entretien des systèmes combinant une pompe à chaleur et des radiateurs
L’entretien d’une pompe à chaleur et d’un système de radiateurs est similaire à celui d’autres systèmes hydroniques, mais nécessite un peu plus d’attention en raison des températures de flux plus basses et des spécificités du système.
Purgez les radiateurs régulièrement pour libérer l’air piégé qui peut réduire la puissance et créer des points froids. Les pompes qui y sont associées doivent être nettoyées une fois par an et la pression du système doit être contrôlée.
Il est prudent de faire réaliser un entretien annuel par un installateur qualifié pour contrôler les niveaux de réfrigérant, les performances de la pompe à chaleur (SCOP), le compresseur et le cycle de dégivrage (pour les unités aérothermiques). Vérifiez s’il y a un bruit inattendu ou un manque d’efficacité (par exemple, les radiateurs mettent beaucoup de temps pour chauffer) qui peut indiquer des problèmes comme l’encrassement des ailettes de l’échangeur de chaleur, l’obstruction du flux d’air ou la taille insuffisante des radiateurs.
Est-ce que les radiateurs raccordés aux pompes à chaleur sont bruyants ?
Les pompes à chaleur aérothermiques et les radiateurs modernes sont conçus pour un fonctionnement silencieux. Même si l’unité extérieure d’une pompe à chaleur peut émettre un bruit de ventilateur, les radiateurs raccordés à une pompe à chaleur sont quasiment inaudibles.
Certaines unités intérieures fonctionnent à des niveaux sonores aussi bas que 43 dB, ce qui est inférieur au niveau sonore d’une conversation normale. Le système de radiateurs lui-même ne génère aucun bruit.
La bonne isolation de la tuyauterie et le montage anti-vibratoire de l’unité extérieure peuvent encore réduire le bruit perçu, surtout dans les installations en rénovation où le cheminement de la tuyauterie peut être plus complexe.
Pompes à chaleur et chaudières : comparaison des performances des radiateurs
Si l'on compare les systèmes de pompe à chaleur aux chaudières conventionnelles du point de vue des performances des radiateurs, plusieurs différences apparaissent.
Les chaudières gaz fournissent en général de l’eau à 70-75 °C et ne sont pas conçues pour fonctionner à basse température. En revanche, les pompes à chaleur peuvent fonctionner avec une plage de température de 45–75 °C, ce qui vous permet de diminuer les températures de flux et de réduire la consommation d’énergie. Mais tout dépend des radiateurs raccordés au système. Si les radiateurs existants sont conservés, ils fonctionneront probablement à de hautes températures. Si vous remplacez les radiateurs, il sera possible d’utiliser une température plus basse.
Du point de vue de la durabilité, les pompes à chaleur génèrent nettement moins d’émissions de CO2 et, quand elles sont bien conçues, elles peuvent réduire de manière significative les coûts de fonctionnement. Les chaudières offrent des temps de réaction plus rapides et des températures de flux plus hautes, mais elles brûlent des combustibles fossiles et ont par conséquent une empreinte carbone plus importante.
Pompes à chaleur aérothermiques : à la pointe de la transition vers des systèmes à faible impact carbone
Les pompes à chaleur aérothermiques représentent une technologie clé de la transition vers le chauffage domestique à faible impact carbone. Comme elles fonctionnent en transférant la chaleur extérieure au lieu de brûler du combustible, elles permettent de réduire considérablement les émissions de CO₂ par rapport aux chaudières gaz ou mazout.
La compatibilité avec les radiateurs, quand elle est réalisée correctement, permet à beaucoup de ménages de ne pas être contraints d’installer le chauffage par le sol pour décarboner leur système de chauffage. Les pompes à chaleur conviennent aussi bien aux nouvelles constructions qu’aux projets de modernisation, même avec des radiateurs conventionnels.
De plus, avec le renforcement des politiques et des primes européennes en faveur des installations de pompes à chaleur, le choix d'un tel système peut désormais permettre d’adapter durablement un logement, de respecter les objectifs réglementaires et de bénéficier potentiellement de subventions.
Erreurs courantes à éviter
Quand vous associez une pompe à chaleur à des radiateurs, plusieurs erreurs courantes peuvent diminuer les performances et l’efficacité :
- Installer une pompe à chaleur sans tenir compte de la température d’eau requise pour la pompe à chaleur. Les systèmes doivent être sélectionnés pour supporter la plage de température nécessaire – jusqu’à 75 °C s’ils sont raccordés aux radiateurs existants.
- L’utilisation de radiateurs dont la taille convient aux chaudières gaz à haut flux, sans effectuer d’ajustement. Les meilleures pratiques exigent souvent des radiateurs environ 2,5 fois plus grands que pour un système de chaudière standard pour atteindre une puissance équivalente avec des températures de flux plus basses.
- Ignorer la nécessité d’avoir des émetteurs ayant une plus grande surface pour un fonctionnement à basse température.
- Négliger l’amélioration de la tuyauterie ou de l’isolation. Bien que cette étape ne soit pas toujours nécessaire, le fait de ne pas en tenir compte peut avoir un impact significatif sur les performances. Économiser quelques centaines d’euros sur l’installation pourrait vous coûter des milliers d’euros à cause de l’inefficacité du système sur sa durée de vie.
Planifiez soigneusement votre projet, déterminez la bonne taille et ne rognez pas sur les dépenses. Faire les choses correctement vous garantit un meilleur confort, une plus haute efficacité et des coûts de fonctionnement réduits.
Accessoires qui améliorent les performances
Plusieurs accessoires peuvent nettement améliorer les performances de votre pompe à chaleur et de votre système de radiateurs.
Bien qu’ils ne soient pas absolument essentiels, chacun offre de vrais avantages :
- Les vannes de radiateur thermostatiques ou vannes de radiateur intelligentes permettent de créer plusieurs zones et de contrôler individuellement les pièces
- Les débitmètres peuvent être utiles pour suivre les performances du système
- La structure interne en aluminium ou traitée contre la corrosion dans les radiateurs réduit le risque de corrosion galvanique quand plusieurs métaux sont mélangés
- Les supports de fixation qui réduisent le bruit ou les découpleurs acoustiques peuvent réduire les vibrations provenant des pompes de circulation ou de l’unité extérieure de la pompe à chaleur
L’utilisation de ces accessoires aide à optimiser les performances du système, à réduire les coûts de fonctionnement et à augmenter le confort.
Ce qui détermine finalement la réussite des installations de pompes à chaleur avec radiateurs
Avec une bonne planification et l’aide d’un expert, l’installation d’un système de pompe à chaleur avec radiateurs est une manière intelligente et durable de créer un système de chauffage domestique confortable pour aujourd’hui et demain. Ce qu’il faut, c’est une mise en œuvre réfléchie en vérifiant l’exactitude des informations nécessaires dans les moindres détails, pour que la pompe à chaleur et les radiateurs puissent fonctionner ensemble avec efficacité.
Les principaux points à retenir
La réussite de l’installation dépend du calcul de la température de flux, de la sélection de la taille des radiateurs et du calcul des pertes de chaleur
Évaluez et, si nécessaire, mettez à niveau les radiateurs et les commandes pour améliorer l’efficacité
Choisissez un installateur qui a de l’expérience dans le domaine des systèmes de pompe à chaleur basse température
Envisagez des radiateurs en aluminium ou à basse température pour des performances optimales et un temps de chauffe plus court
Planifiez l’agencement et les zones du système pour optimiser le confort et réduire au minimum la consommation d’énergie