Skip to main content

Radiatoren en warmtepompen combineren voor efficiënte verwarming van je woning

Wil je genieten van efficiënte, koolstofarme verwarming zonder alle radiatoren te vervangen? Moderne luchtwarmtepompen kunnen met de meeste bestaande radiatoren gebruikt worden, wat kostenbesparingen en lagere uitstoot oplevert. Het succes hangt af van het type radiator, de voorlooptemperatuur, het systeemontwerp en de juiste dimensionering. Overschakelen naar lagetemperatuur- of aluminiumradiatoren verhoogt het rendement en het comfort. In deze gids leer je hoe warmtepompen en radiatoren kunnen samenwerken, welke radiatortypen het beste presteren, welke installatieaspecten belangrijk zijn en hoe je een kostenefficiënt, hoogwaardig systeem kunt samenstellen.

Kunnen warmtepompen met radiatoren gecombineerd worden?

Ja, warmtepompen kunnen met radiatoren gecombineerd worden. Het is een veel voorkomende misvatting dat er voor warmtepompen vloerverwarming nodig is en dat ze niet kunnen werken met radiatoren die zijn ontworpen voor ketels. Eigenlijk kunnen de meeste nieuwe en bestaande radiatorinstallaties efficiënt werken in combinatie met een luchtwarmtepompsysteem. Veel huishoudelijke radiatoren zijn compatibel met warmtepompen, dus je hebt niet altijd volledig nieuwe verwarmingselementen nodig.

De stijgende populariteit van luchtwarmtepompen voor woningrenovaties en nieuwbouw komt vooral door inspanningen om verwarming te decarboniseren en de gebruikskosten te verlagen. Bepaalde modellen warmtepompen kunnen bijvoorbeeld een voorlooptemperatuur van 75 °C of meer leveren, waardoor ze gecombineerd kunnen worden met radiatoren die oorspronkelijk voor ketels ontworpen zijn.

Hoewel warmtepompen met radiatoren gecombineerd kunnen worden, zijn er belangrijke factoren om rekening mee te houden zoals de grootte van de radiator, de voorlooptemperatuur en het systeemontwerp voor optimale prestaties.

Hoe werken warmtepompen?

Een luchtwarmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht en voert die naar het verwarmingscircuit van de woning. Het proces werkt een beetje als een koelkast in omgekeerde richting: de buitenunit zuigt buitenlucht aan, het koelmiddel verdampt, wordt samengeperst om de temperatuur te verhogen, en de warmte wordt vervolgens overgedragen aan het water dat in de woning circuleert.

In vergelijking met geothermische systemen, die warmte uit de bodem of het grondwater halen, zijn luchtbronsystemen doorgaans goedkoper in aanleg en zijn er minder ingrijpende grondwerkzaamheden voor nodig, maar ze kunnen bij extreem koude omstandigheden iets minder efficiënt zijn.

In een gemiddelde warmtepompcyclus: omgevingslucht of grond → koelmiddelelement → compressor (verhoogt de temperatuur) → condensor → warmtewisselaar → warm water dat naar de verwarmingselementen circuleert.
Het warme water wordt vervolgens door radiatoren of andere warmte-elementen gepompt, waardoor de warmte in de ruimtes wordt afgegeven.

Inzicht in de wateruittredetemperatuur bij warmtepompen

De term "wateruittredetemperatuur" (ook wel "voorlooptemperatuur" genoemd) verwijst naar de temperatuur van het water op het moment dat het de warmtepompunit verlaat en het verwarmingscircuit binnenstroomt – of het nu gaat om radiatoren of vloerverwarming. Deze parameter is van belang omdat de warmteoutput van de verwarmingselementen rechtstreeks afhangt van de temperatuur van dat water. Traditionele hogetemperatuurradiatoren zijn bijvoorbeeld ontworpen voor voorlooptemperaturen van ongeveer 70 à 75 °C.

Warmtepompen voor hoge temperaturen kunnen water tot ongeveer 75 °C leveren, zelfs bij buitentemperaturen tot –10 °C. Hierdoor kunnen ze in veel gevallen gecombineerd worden met conventionele radiatoren.

Doordat ze temperaturen tot 75 °C bereiken, zijn moderne hogetemperatuurwarmtepompen compatibel met de meeste radiatorsystemen, ook met oudere modellen. Oudere radiatoren zijn oorspronkelijk ontworpen voor hogere watertemperaturen, dus doordat ze een vergelijkbare warmte kunnen leveren, zorgen deze systemen nog steeds voor een aangename verwarming binnen zonder dat de radiatoren volledig vervangen moeten worden. Dat maakt de overstap naar een warmtepomp zowel praktisch als kostenefficiënt voor bestaande woningen.

Hoge watertemperaturen versus rendement: de afweging

Bij warmtepompsystemen bestaat er een afweging tussen de wateruittredetemperatuur en het systeemrendement, dat doorgaans wordt gemeten aan de hand van de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (SCOP). Hoe hoger de vereiste watertemperatuur (bijvoorbeeld om aan te sluiten op een radiator die ontworpen is voor hoge temperaturen), hoe harder de warmtepomp moet werken en hoe lager het rendement wordt. Dat komt tot uiting in een lagere SCOP naarmate de wateruittredetemperatuur stijgt.

Met radiatoren die ontworpen zijn voor lage temperaturen en met een laag debiet, presteert het systeem beter. Als een warmtepomp bijvoorbeeld water van 70 °C in plaats van 45 °C moet leveren, is er meer elektriciteit nodig per eenheid warmte, waardoor de SCOP daalt en de gebruikskosten stijgen.

Daarom worden verwarmingssystemen met een lage temperatuur, zoals vloerverwarming of extra grote radiatoren, aanbevolen. Dankzij deze systemen werkt de warmtepomp efficiënter, blijven de watertemperaturen lager en blijven de energiekosten lager.

Types radiatoren en prestaties

Er zijn verschillende types radiatoren voor woningverwarming die op een watercircuit zijn aangesloten. Wie de verschillen begrijpt, kan weloverwogen keuzes maken voor een verwarmingssysteem:

  • Paneelradiatoren (vlakke stalen panelen): Het meest voorkomende type, met vlakke stalen panelen die de warmte efficiënt afgeven en aansluiten bij moderne interieurs. Ze presteren goed bij lage watertemperaturen
  • Handdoekradiatoren: Deze zijn meestal in badkamers te vinden. Ze geven warmte en zijn daarnaast een handige plek om handdoeken te drogen.
  • Aluminium radiatoren (licht, hoge warmtegeleiding): Deze radiatoren zijn licht en hebben een uitstekende warmtegeleiding, waardoor ze snel opwarmen en afkoelen en zo een betere temperatuurregeling en een beter energierendement bieden.
  • Gietijzeren radiatoren: Radiatoren die met hoge temperaturen werken, komen vaak voor in oudere of historische woningen.

Elk type heeft zijn eigen prestatiekenmerken. De warmteoutput van een radiator wordt bepaald door het oppervlak, het temperatuurverschil tussen het oppervlak van de radiator en de lucht in de ruimte, en de voorlooptemperatuur van het water.

Bij een bepaalde voorlooptemperatuur levert een radiator met een groter oppervlak of een hogere warmtegeleiding meer warmte. Bij lagere voorlooptemperaturen (zoals gebruikelijk is bij warmtepompen) moeten radiatoren mogelijk groter zijn of van beter warmtegeleidende materialen gemaakt zijn om de vereiste output te leveren.

Aluminium radiatoren: de ideale combinatie voor warmtepompen

Aluminium radiatoren zijn bijzonder geschikt voor warmtepompsystemen met lage temperaturen. Aluminium heeft een zeer hoge warmtegeleiding in vergelijking met staal of gietijzer, waardoor het sneller warmte opneemt en sneller opwarmt. Aluminium radiatoren verbruiken bijvoorbeeld minder water en worden sneller warm, waardoor er minder energie wordt verspild.

Bovendien zijn ze lichter, eenvoudiger te installeren (vooral op muren die geen zware radiatoren kunnen dragen) en hebben ze vaak een modern ontwerp, waardoor ze zeer geschikt zijn voor renovaties. Omdat warmtepompen efficiënter werken bij lagere watertemperaturen, kan een radiator die snel opwarmt en ook bij lagere temperaturen goed warmte afgeeft, de prestaties van het systeem aanzienlijk verbeteren.

In de praktijk geldt voor huishoudens dat als een stalen radiator, berekend op een voorlooptemperatuur van 70 °C, vervangen wordt door een goed gedimensioneerde aluminium unit, het wellicht niet nodig is om vloerverwarming aan te leggen of te grote nieuwe radiatoren te plaatsen.

Moeten de huidige radiatoren vervangen worden?

Bij de installatie van een warmtepomp hoeven bestaande radiatoren niet per se vervangen te worden. Dat hangt af van de grootte, de leeftijd en de plaatsing van de huidige warmte-elementen, en van het totale warmteverlies van de woning.

Een eenvoudige vuistregel is om de staat, de warmteafgifte en de plaatsing te beoordelen.

Controleer eerst de staat van de radiatoren. Zichtbare roest, corrosie, lekken of de noodzaak tot frequente reparaties duiden meestal op interne slijtage die het rendement en de betrouwbaarheid verminderen. In dergelijke gevallen is vervanging vaak de betere keuze op de lange termijn.

Kijk vervolgens hoe gelijkmatig en snel ze de kamer verwarmen. Radiatoren die langzaam opwarmen, ook na het ontluchten nog steeds koude plekken hebben of moeite hebben om de kamer op een aangename temperatuur te houden, werken vaak niet meer efficiënt. In dergelijke gevallen kan een vernieuwing het comfort en de energieprestaties verbeteren.

Beoordeel ten slotte de grootte en de plaatsing. Grotere, moderne radiatoren die volledig zichtbaar zijn en niet geblokkeerd worden door meubels of gordijnen, presteren doorgaans beter, vooral bij de lagere watertemperaturen die warmtepompen gebruiken. Kleinere of oudere radiatoren die erg heet moeten worden om een kamer te verwarmen, zijn mogelijk te klein voor een efficiënte werking van de warmtepomp.

Uiteindelijk is een analyse van het warmteverlies per ruimte door een gekwalificeerde installateur zeer belangrijk. Zo wordt de radiatoroutput goed afgestemd op het warmtepompsysteem en wordt gekeken of de huidige opstelling toereikend is of dat er verbeteringen aan te raden zijn.

Overstappen op lagetemperatuurradiatoren

Bij de installatie van een warmtepompsysteem is het een verstandige keuze om over te stappen op lagetemperatuurradiatoren. Deze verwarmingselementen werken efficiënt bij een voorlooptemperatuur van 35-55 °C. Voor woningeigenaren betekent dat: een betere compatibiliteit, een langere levensduur van de warmtepomp (omdat die niet op hoge temperatuur hoeft te draaien) en betere prestaties in het algemeen.

Radiatoren voor warmtepompsystemen hebben mogelijk ongeveer 2,5 keer zoveel oppervlakte nodig als een standaardradiator die is afgestemd op een ketel, om bij een lager aanvoerdebiet een aangename temperatuur te kunnen handhaven.

Veelgebruikte materialen voor modellen voor lage temperaturen zijn onder meer aluminium en stalen paneelradiatoren die ontworpen zijn voor grotere oppervlakken, maar die zijn doorgaans duurder per unit. De initiële kosten worden echter op termijn gecompenseerd door een hoger rendement en lagere gebruikskosten dan wanneer een oudere radiator met een hoger debiet zou moeten werken.

Luchtwarmtepompen en radiatoren in oudere woningen

Een veelgehoorde vraag is of een luchtwarmtepomp wel goed werkt in oudere, minder goed geïsoleerde woningen, vooral wanneer er radiatoren worden gebruikt. Het antwoord: ja, en ze kunnen het beste tijdens een renovatie geïnstalleerd worden, maar je moet wel rekening houden met mogelijk meer warmteverlies en de capaciteit van de radiatoren analyseren.

Als de bestaande radiatoren bijvoorbeeld een groot oppervlak hebben en de woning goed geïsoleerd is, kunnen ze volstaan voor een warmtepomp. Maar in veel oudere woningen met veel warmteverlies (massieve muren, slechte isolatie, tocht) kan het nodig zijn om grotere radiatoren of extra verwarmingselementen te plaatsen om aan de verwarmingsbehoefte te voldoen. Niet alle verwarmingselementen moeten vervangen worden. Een radiatorsysteem dat net voldeed voor een gasketel, kan onvoldoende zijn voor het lagere debiet van een warmtepompsysteem, tenzij het wordt aangepast.

Het belang van goed dimensioneren: afstemming tussen warmtepomp en radiator

Het is van cruciaal belang dat zowel de warmtepomp als de radiatoren goed gedimensioneerd worden. Als de warmtepomp te klein is in verhouding tot het warmteverlies van de woning, is er minder comfort en bestaat er een risico op bevriezing.

Als de warmtepomp te groot is, daalt het rendement en stijgen de initiële kosten onnodig. En als radiatoren te klein zijn voor de vereiste voorlooptemperaturen en de warmtevraag, dan duurt het langer voordat kamers opwarmen of halen ze de gewenste temperatuur misschien wel nooit.

Bij het dimensioneren van radiatoren voor warmtepompen wordt doorgaans uitgegaan van een lagere ΔT (temperatuurverschil tussen water en lucht in de ruimte), wat betekent dat er grotere verwarmingselementen nodig zijn voor dezelfde output. Daarom is het essentieel dat een gekwalificeerde installateur een volledige berekening van het warmteverlies per ruimte uitvoert. Vervolgens moet de radiator juist gedimensioneerd worden en moet de output van de warmtepomp aansluiten bij de verwarmingsvraag van het pand.

Een warmtepomp installeren met radiatoren

Bij een gemiddelde renovatie zijn er voor de installatie van een luchtwarmtepomp in combinatie met bestaande radiatoren enkele belangrijke stappen:

  • Verwijdering of aanpassing van de bestaande ketel
  • Installatie van een buitenunit en binnenmodules
  • Leidingen controleren en, indien nodig, vervangen
  • Radiatoren beoordelen en eventueel vervangen
  • Het verwarmingssysteem herbalanceren en bedieningselementen (thermostaten en thermostaatkranen) installeren
  • De juiste voorlooptemperatuur instellen en het systeem in dienst stellen

Daarnaast kunnen ook andere onderdelen nodig zijn, zoals radiatorkranen, leidingisolatie en buffertanks. Moderne modellen met een hoge voorlooptemperatuur (tot 70 °C) kunnen plaatsing achteraf met bestaande radiatoren vereenvoudigen en zorgen ervoor dat er minder ingrijpende vervanging van verwarmingselementen nodig is.

De verstoring valt over het algemeen goed mee. Het kan nodig zijn om bepaalde leidingen aan te passen en sommige radiatoren te vervangen om ervoor te zorgen dat ze geschikt zijn voor gebruik bij lagere temperaturen. Woningeigenaren moeten het tijdschema en de verwachtingen met de installateur bespreken, inclusief eventuele ontluchting van radiatoren, doorspoelen van systemen en controles of de kleppen geschikt zijn voor gebruik met lagere temperaturen.

Met realistische verwachtingen en zorgvuldige planning wordt de installatie van een warmtepompsysteem met radiatoren een haalbare verbetering in plaats van een overweldigend project.

Wat is een hybride systeem en wanneer is het nuttig?

Een hybride verwarmingssysteem combineert een luchtwarmtepomp met een bestaande gas- of olieketel of een andere warmtebron om aan de piekvraag te voldoen of om indien nodig hogere voorlooptemperaturen te leveren.

In de praktijk betekent dit dat bij zeer koude weersomstandigheden, wanneer het rendement van de warmtepomp van nature afneemt, de ketel automatisch overneemt. Deze levert water met een hogere temperatuur aan de radiatoren, waardoor het comfort zelfs in putje winter gewaarborgd blijft.

Hybride systemen worden soms gebruikt in oudere woningen met een groot warmteverlies of in woningen met radiatoren die oorspronkelijk ontworpen zijn voor ketelsystemen met hoge temperaturen. Ze kunnen een tijdelijke oplossing bieden wanneer isolatieniveaus, de afmetingen van de verwarmingselementen of budgettaire beperkingen een volledige omschakeling naar een warmtepomp bemoeilijken.

Wanneer een woning echter goed geanalyseerd is en de warmtepomp en radiatoren goed gedimensioneerd en op elkaar afgestemd zijn, volstaat een zelfstandig warmtepompsysteem doorgaans zonder dat er een hulpketel nodig is. Met nauwkeurige warmteverliesberekeningen, de juiste vervanging van radiatoren en, waar nodig, moderne warmtepompen met een hoog debiet, kunnen de meeste woningen efficiënt functioneren op een volledig elektrisch systeem.

Overwegingen met betrekking tot de verwarmingsoutput: berekenen wat je nodig hebt

De benodigde capaciteit van een radiator wordt berekend op basis van het volume van de ruimte (of beter gezegd: het warmteverlies), de isolatiewaarde, het raamoppervlak en het vereiste temperatuurverschil tussen binnen en buiten. Dit wordt uitgedrukt in kilowatt (kW) of watt, wat aangeeft hoeveel verwarmingsoutput er nodig is om de ruimte aangenaam te houden.

De benodigde verwarmingscapaciteit wordt meestal uitgedrukt in kilowatt (kW), waarbij 1 kW ongeveer overeenkomt met 1.000 watt verwarmingsvermogen. Dit cijfer geeft de hoeveelheid warmte weer die nodig is om warmteverlies te compenseren en de gewenste binnentemperatuur te handhaven.

Online calculators voor de dimensionering van radiatoren kunnen een snelle schatting geven, maar voor nauwkeurige resultaten, vooral in grotere of oudere woningen, is het beter als een erkende installateur de specifieke verwarmingsbehoeften van de woning beoordeelt en daarbij rekening houdt met factoren die online calculators niet kunnen verwerken.

De juiste dimensionering is vooral belangrijk bij de overstap naar een warmtepompsysteem, waarbij de juiste afmetingen het verschil maken.

Handdoekradiatoren met warmtepompen

In badkamers zorgen handdoekradiatoren (verwarmde handdoekrekken) zowel voor warmte als voor een plek om handdoeken op te warmen. In combinatie met een warmtepompsysteem is echter voorzichtigheid geboden, aangezien handdoekradiatoren doorgaans een kleiner oppervlak hebben en hogere voorlooptemperaturen nodig kunnen hebben om dezelfde warmte af te geven als een grotere paneelradiator.

Modellen met een lagere oppervlaktetemperatuur kunnen veiligheidsvoordelen bieden, met name in huishoudens met kinderen, omdat ze het risico op brandwonden door onbedoeld contact verminderen.

Aangezien warmtepompen het beste presteren bij lagere temperaturen, is een juiste dimensionering cruciaal. Als een handdoekradiator te klein is voor de lagere voorlooptemperatuur, kan het langer duren voordat hij op temperatuur is en voor comfort zorgt. Kies daarom bij de combinatie van een handdoekradiator met een warmtepomp voor een model dat geschikt is voor lage temperaturen, of kies een geschikt groter model.

Ga er niet zomaar vanuit dat een handdoekradiator die goed werkte in combinatie met een ketel op hoge temperatuur, automatisch even goed zal presteren met een warmtepomp.

Elektrische radiatoren versus warmtepompradiatoren

Elektrische radiatoren zijn geschikt als hulpverwarming. Maar bij systemen voor de hele woning bieden radiatoren met water in combinatie met een warmtepomp doorgaans een hoger rendement, meer comfort en lagere gebruikskosten.

Elektrische radiatoren kunnen het beste worden gezien als een aanvullende verwarming in plaats van als de hoofdverwarming. Als we de bedrijfskosten vergelijken, presteert een goed gedimensioneerde en geïnstalleerde warmtepomp bij lagere voorlooptemperaturen doorgaans aanzienlijk beter dan directe elektrische verwarming.

Paneelradiatoren: traditioneel maar veelzijdig

Paneelradiatoren zijn de klassieke stalen paneelradiatoren in veel woningen. Hoewel ze oorspronkelijk ontworpen zijn voor hogere voorlooptemperaturen (vaak ~70-75 °C) in combinatie met een ketel, kunnen ze geschikt gemaakt worden voor gebruik met een warmtepompsysteem, als ze goed gedimensioneerd zijn voor de lagere voorlooptemperatuur. De compatibiliteit hangt ervan af of ze bij een lager debiet de vereiste verwarmingsoutput kunnen leveren.

Voor budgetvriendelijke renovaties kan het kostenefficiënt zijn om paneelradiatoren te behouden (als ze goed gedimensioneerd zijn) in de plaats van alles te vervangen. Er kunnen echter enkele aanpassingen, leidingwerk of grotere oppervlakken nodig zijn voor goede prestaties in combinatie met een warmtepompsysteem.

Systeemontwerp: indeling in zones en slimme regeling

In een systeem met een warmtepomp en radiatoren zijn zonering (het indelen van de woning in meerdere verwarmingszones met afzonderlijke regeling) en slimme regelingen bijzonder waardevol. Zo kunnen slaapkamers, woonkamers en badkamers bijvoorbeeld afzonderlijk geregeld worden met aparte thermostaten en thermostatische radiatorkranen.

Slimme thermostaten en programmeerbare verwarmingsschema’s voorkomen dat ruimtes waar niemand aanwezig is onnodig worden verwarmd, met minder verspilling en meer comfort als gevolg. Een juiste indeling in zones zorgt er ook voor dat de warmtepomp beter kan inspelen op de werkelijke vraag, waardoor het rendement toeneemt en het aantal cycli afneemt.

Onderhoudstips voor warmtepompen en radiatorsystemen

Het onderhoud van een warmtepomp- en radiatorsysteem is vergelijkbaar met dat van andere hydronische systemen, maar vergt wat extra aandacht vanwege de lagere voorlooptemperaturen en de specifieke systeemkenmerken.

Ontlucht de radiatoren regelmatig om lucht te verwijderen, want dat kan de output verminderen en koude plekken veroorzaken. De bijbehorende pompen moeten jaarlijks gereinigd worden en de systeemdruk moet gecontroleerd worden.

Het is verstandig om jaarlijks een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een gekwalificeerde installateur om het koelmiddelpeil, de warmtepompprestaties (SCOP), de compressor en de ontdooicyclus (bij luchtwarmtepompen) te controleren. Controleer op onverwachte geluiden of inefficiëntie (bijvoorbeeld radiatoren die er lang over doen om op te warmen), wat kan duiden op problemen zoals vuile warmtewisselaarvinnen, een geblokkeerde luchtstroom of een te kleine radiator.

Maken radiatoren die op warmtepompen aangesloten zijn veel lawaai?

Moderne luchtwarmtepompen en radiatoren zijn ontworpen voor een stille werking. Hoewel de buitenunit van een warmtepomp wat ventilatorgeluid kan maken, zijn de radiatoren die op een warmtepomp zijn aangesloten vrijwel geruisloos.

Sommige binnenunits produceren slechts 43 dB, wat stiller is dan een normaal gesprek. Het radiatorsysteem zelf maakt geen geluid.

Een goede isolatie van de leidingen en een trillingsdempende bevestiging van de buitenunit kunnen het waargenomen geluid verder verminderen, met name bij renovaties waarbij de leidingen complexer kunnen liggen.

Warmtepompen vs ketels: vergelijking van radiatorprestaties

Als we radiatorprestaties vergelijken van warmtepompsystemen en conventionele ketels, komen er enkele verschillen naar voren.

Gasketels leveren het water doorgaans op een temperatuur van 70 tot 75 °C en zijn niet ontworpen voor gebruik bij lage temperaturen. Warmtepompen kunnen daarentegen werken bij temperaturen tussen 45 en 75 °C, waardoor de voorlooptemperatuur en het energieverbruik lager kunnen. Dit hangt echter af van de radiatoren die op het systeem zijn aangesloten. Als de bestaande radiatoren blijven staan, zullen ze waarschijnlijk op hoge temperaturen werken. Bij vervanging of installatie van nieuwe radiatoren is een lagere temperatuur mogelijk.

Vanuit het duurzaamheidsoogpunt zorgen warmtepompen voor aanzienlijk lagere koolstofuitstoot en kunnen ze, als ze goed ontworpen zijn, de gebruikskosten aanzienlijk verlagen. Ketels reageren sneller en leveren hogere voorlooptemperaturen, maar ze verbruiken fossiele brandstoffen, wat gepaard gaat met een grotere ecologische voetafdruk.

Luchtwarmtepompen: koplopers in de transitie naar een koolstofarme samenleving

Luchtwarmtepompen vormen een belangrijke technologie in de overgang naar koolstofarme woningverwarming. Omdat ze omgevingswarmte overdragen in plaats van brandstof te verbranden, kunnen ze de CO₂-uitstoot aanzienlijk verminderen in vergelijking met gas- of olieketels.

Als de aansluiting op radiatoren juist wordt uitgevoerd, hoeft er in veel gevallen niet overgestapt te worden op vloerverwarming om het verwarmingssysteem te decarboniseren. Warmtepompen zijn geschikt voor zowel nieuwbouw als renovaties, zelfs in combinatie met conventionele radiatoren.

Daarnaast kunnen de toenemende Europese beleids- en stimuleringsmaatregelen voor warmtepompinstallaties ervoor zorgen dat een dergelijk systeem de woning toekomstbestendiger maakt, helpt om wettelijke doelstellingen te behalen en om mogelijk een premie te krijgen.

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Bij het combineren van warmtepompen met radiatoren kunnen verschillende veelgemaakte fouten de prestaties en het rendement verminderen:

  • Een warmtepomp installeren zonder rekening te houden met de vereiste watertemperatuur voor de warmtepomp. De gekozen systemen moeten geschikt zijn voor het vereiste temperatuurbereik – tot 75 °C bij aansluiting op bestaande radiatoren.
  • Het gebruik van radiatoren afgestemd op gasketels met een hoog debiet, zonder aanpassing. Voor het beste resultaat zijn er vaak radiatoren nodig die ongeveer 2,5 keer zo groot zijn als bij een standaardketelsysteem om bij lagere voorlooptemperaturen een gelijkwaardige output te bereiken.
  • Er geen rekening mee houden dat er verwarmingselementen met een groter oppervlak nodig zijn voor gebruik bij lage temperaturen.
  • Leidingen of isolatie die niet vernieuwd worden. Hoewel het niet altijd nodig is, kan het overslaan hiervan de prestaties aanzienlijk beïnvloeden. Een paar honderd euro besparen op de installatie kan gedurende de levensduur van het systeem duizenden euro’s aan inefficiëntie kosten.

Plan zorgvuldig, zorg voor een goede dimensionering en beknibbel niet op kwaliteit. Als het goed gebeurt, zorgt dat voor meer comfort, een hoger rendement en lagere gebruikskosten.

Accessoires die de prestaties verbeteren

Er zijn verschillende accessoires die de prestaties van de warmtepomp en het radiatorsysteem aanzienlijk kunnen verbeteren.
Hoewel ze niet strikt noodzakelijk zijn, bieden ze wel duidelijke voordelen:

  • Thermostatische radiatorkranen (TRV’s) of slimme radiatorkranen maken zonering en individuele regeling per ruimte mogelijk
  • Debietmeters kunnen nuttig zijn om de prestaties van het systeem bij te houden
  • Aluminium of corrosiebestendige interne onderdelen in radiatoren verminderen het risico op galvanische corrosie als er verschillende metalen gecombineerd worden
  • Geluiddempende bevestigingsbeugels of ontkoppelingselementen kunnen trillingen van circulatiepompen of de buitenunit van de warmtepomp verminderen

Het gebruik van deze accessoires helpt de systeemprestaties te optimaliseren, de gebruikskosten te verlagen en het comfort te verhogen.

Wat uiteindelijk bepalend is voor het succes van warmtepompen en radiatoren

Met een zorgvuldige planning en deskundig advies is een systeem met warmtepompen en radiatoren een slimme en duurzame manier om een woning vandaag en morgen comfortabel te verwarmen. Wat je nodig hebt, is een doordachte implementatie, met goed uitgewerkte details zodat warmtepompen en radiatoren kunnen samenwerken en zo een goed duo vormen.

Belangrijkste conclusies

  • Het succes hangt af van de voorlooptemperatuur, de dimensionering van de radiatoren en de berekening van het warmteverlies

  • Evalueer en vernieuw indien nodig radiatoren en bedieningselementen om het rendement te verbeteren

  • Kies een installateur die ervaring heeft met warmtepompsystemen voor lage temperaturen

  • Overweeg aluminium of lagetemperatuurradiatoren voor optimale prestaties en een snellere opwarming

  • Plan de indeling en de zoneverdeling van het systeem om het comfort te maximaliseren en energieverspilling tot een minimum te beperken