Skip to main content

Aan je verwarmingssysteem wil je niet twijfelen. Je wil erop kunnen rekenen, en het hele jaar door genieten van een aangename temperatuur in huis. Zonder gedoe, zonder verrassingen, zonder stress. Een warmtepomp koop je tenslotte niet elke dag. Met een warmtepomp van Daikin ben je zeker.

  • Vertrouw op de strengste kwaliteitsnormen
  • Vertrouw op technologie die jarenlang meegaat
  • Vertrouw op onze grondige testen
  • Vertrouw opjarenlange garantie

Wat maakt onze warmtepompen zo betrouwbaar?

Onze warmtepompen worden ontwikkeld en geproduceerd volgens de strengste Europese kwaliteitsnormen. We testen elk toestel grondig – ook bij extreme vriestemperaturen – zodat jij zeker bent van betrouwbare prestaties. Dankzij hun lange levensduur zijn de warmtepompen van Daikin een investering waar je jaren en jaren op kan rekenen.

Een warmtepomp kan alleen goed werken als ze goed geïnstalleerd is. Daarom werken we samen met ervaren vakmensen. Van het eerste advies tot een vlekkeloze installatie: je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Maar ook na de installatie staan wij voor je klaar. Met tot wel 8 jaar garantie op je warmtepomp blijf je zorgeloos genieten in alle comfort.

 

Wil je jouw project bespreken met een Daikin Expert? Kom langs in een Daikin Experience Center in Gent, Herentals en Waver.

Vertrouw op goeie reviews

Hoeveel kost een warmtepomp?

De prijs van een warmtepomp is afhankelijk van het type warmtepomp, het vermogen dat nodig is en de complexiteit van de installatie.

Type warmtepomp

Totaalprijs*

Lucht-luchtwarmtepomp

Vanaf € 2.000

Warmtepompboiler

Vanaf € 2.800

Lucht-waterwarmtepomp (voor nieuwbouw)

Vanaf € 7.000

Lucht-waterwarmtepomp (voor vervanging van ketel)

Vanaf € 12.000

Geothermische warmtepomp

Vanaf € 15.000

*Inclusief installatie, exclusief btw.

 

Deze richtprijzen geven je alvast een idee van het budget dat je nodig hebt. Maar elke woning is anders, en dus ook de installatiekosten. Wil je meer details over de prijzen van onze warmtepompen? Check dan zeker onze prijsgids.

Heb jij recht op een premie?

Of je een premie kan krijgen, hangt af van het type warmtepomp en de regio waar je woont. Bovendien zijn de regels voor energiepremies en financiële steun voortdurend in evolutie. Hou dus goed in de gaten waar jij recht op hebt.

Nog meer weten over onze warmtepompen?

Laat je inspireren en ontdek hoe onze warmtepompen je meer comfort kunnen bieden.