Hoe werkt een warmtepomp?
De wetenschap achter efficiënt wooncomfort
Een warmtepomp is een koolstofarm verwarmings- en koelsysteem dat warmte verplaatst in plaats van genereert. Energie uit de lucht, de grond of water wordt gebruikt om een woning het hele jaar door comfortabel te houden. Factoren zoals energieprijzen, woningisolatie en beschikbare stimuleringsmaatregelen hebben allemaal invloed op hoe goed een warmtepomp voor jouw situatie kan werken. Dit artikel biedt een complete gids over hoe verschillende warmtepompen werken: een beter begrip van de technologie, onderdelen, kosten, installatie en algemene voordelen.
Wat is een warmtepomp?
Een warmtepomp is een innovatief, koolstofarm verwarmings- en koelsysteem dat het hele jaar door comfort biedt voor je woning. Het concept blijft aan populariteit winnen naarmate we van fossiele brandstoffen overschakelen op hernieuwbare alternatieven. Factoren zoals stijgende energiekosten, decarbonisatiebeleid en premies hebben bijgedragen aan een wereldwijde verkoop van meer dan 20 miljoen units in 2023.
Warmtepompen hebben zowel ecologische als economische voordelen. Ze kunnen de uitstoot van broeikasgassen door huishoudens met wel 75% verminderen wanneer ze door hernieuwbare energie aangedreven worden, met lagere werkingskosten gedurende hun levensduur.
In tegenstelling tot traditionele ketels op fossiele brandstoffen halen warmtepompen thermische energie uit de lucht, de grond of uit water naar binnen om een duurzamere vorm van verwarming en warm water te bieden.
Maar dat is nog niet alles. Het ontwerp met dubbele functie betekent dat het verwarmingsproces kan worden omgekeerd en in de zomer voor koeling kan zorgen. Zo worden verwarming, warm water en koeling door één compact systeem geleverd.
Dankzij deze flexibiliteit, efficiëntie en duurzaamheid gaan woningeigenaren anders om met verwarming en koeling en de warmtepomp ontpopt zich daarbij als de toonaangevende technologie voor het wooncomfort van de toekomst.
Basisprincipes van de warmtepomp: Warmte verplaatsen, niet produceren
Wat echt geniaal is aan een warmtepomp, is het vermogen om warmte te verplaatsen, in plaats van die te moeten produceren. Terwijl een gasketel warmte moet opwekken door fossiele brandstoffen te verbranden, brengt een warmtepomp bestaande thermische energie uit de lucht, de grond of water van buiten naar binnen, zelfs wanneer de buitentemperatuur laag is.
Het systeem werkt op vrijwel dezelfde manier als een koelkast, maar dan omgekeerd. Terwijl een koelkast warmte uit het compartiment verwijdert en naar de keuken afvoert (waardoor de resterende koele lucht binnen blijft), brengt een warmtepomp warmte van buiten naar binnen.
Omdat het proces gebruikmaakt van bestaande warmte, is een warmtepomp veel efficiënter dan systemen die brandstof verbranden. Lees hier meer over het verschil tussen warmtepompen en ketels.
Dat betekent dat elke 1 kWh elektriciteit 3-5 kWh warmte oplevert, wat meer dan vijf keer zoveel energie is als je erin stopt.
Dat rendement vertaalt zich in aanzienlijke energiebesparingen voor woningeigenaren, vooral in goed geïsoleerde woningen. Daarom worden warmtepompen wereldwijd de meest gebruikte technologie voor residentiële verwarming.
De hoofdonderdelen van een warmtepomp
Elke residentiële warmtepomp bestaat uit vier essentiële onderdelen die het warmteoverdrachtproces mogelijk maken.
- Koelmiddel - de vloeistof die de cyclus aandrijft
- Warmtewisselaar – de verdamper absorbeert warmte uit de bron en de condensor geeft ze af aan de woning
- Compressor – verhoogt de druk en temperatuur van het koelmiddel
- Expansieklep – vermindert de druk om de cyclus opnieuw te starten
Stap voor stap: Hoe een warmtepomp werkt
Een warmtepomp werkt in een continue cyclus van vier stappen.
- Stap 1: Het koelmiddel in de verdamper absorbeert warmte uit de lucht, de grond of water en verdampt
- Stap 2: De compressor verhoogt zowel de druk als de temperatuur van het koelmiddel, waardoor de energie-inhoud ervan wordt versterkt
- Stap 3: Deze geconcentreerde warmte wordt via de condensor overgebracht naar het koelmiddel- of watercircuit van het gebouw
- Stap 4: De expansieklep verlaagt de druk en temperatuur van het koelmiddel, zodat het klaar is om het hele proces opnieuw te beginnen.
In de koelmodus wordt het proces omgekeerd.
Types warmtepomp: Lucht, geothermisch, water of hybride
Er zijn drie hoofdtypes warmtepomp, afhankelijk van waar ze hun energie vandaan halen: lucht, grond en water. Er is ook een hybride optie, die een warmtepomp combineert met een traditionele ketel voor een flexibele, tijdelijke oplossing.
Luchtwarmtepompen
Luchtwarmtepompen halen thermische energie uit de buitenlucht - zelfs bij temperaturen ver onder het vriespunt - en zetten die om in efficiënte verwarming voor de woning. Dit kunnen lucht-luchtmodellen zijn (aangesloten op airco-elementen om de woning te koelen of te verwarmen) of lucht-watermodellen (aangesloten op hydraulische elementen zoals radiatoren en vloerverwarming), die het hele jaar door kostenefficiënt comfort bieden met minimaal elektriciteitsverbruik.
Luchtwarmtepompen zijn het meest voorkomende type warmtepomp in woningen, omdat ze over het algemeen zeer eenvoudig te installeren zijn, met twee units (één binnen en één buiten) die meestal zonder ingrijpende bouwkundige werkzaamheden geïnstalleerd kunnen worden.
Nog een groot pluspunt is de energieprestatie. Moderne, invertergestuurde luchtwarmtepompen kunnen tot vijf keer zoveel warmte produceren als de elektriciteit die ze verbruiken.
Geothermische warmtepompen
Geothermische warmtepompen, ook wel grondwarmtepompen genoemd, maken gebruik van de stabielere temperaturen in de grond – doorgaans rond de 0-10 °C – om woningen efficiënt te verwarmen en te koelen. Geothermische warmtepompen kunnen het hele jaar door opmerkelijk stabiele prestaties leveren, met in sommige gevallen een rendement tot wel 400%.
Geothermische warmtepompen kunnen de verwarmingskosten met 40-60% verlagen, met apparatuur die vaak meer dan 20 jaar meegaat. De belangrijkste uitdagingen bij geothermische warmtepompen zijn de complexiteit en de kosten, aangezien er voor de installatie horizontale grondlussen gelegd moeten worden of verticale gaten in de grond geboord moeten worden.
Voor woningeigenaren die op lange termijn denken, projectontwikkelaars die koolstofarme woningen plannen of gebieden met zeer koude winters waar de temperatuur regelmatig daalt tot -30 °C, loont een investering in geothermische warmtepompen echter door lagere gebruikskosten, een goede betrouwbaarheid en duurzamere bouwpraktijken.
Waterwarmtepompen
Waterwarmtepompen halen thermische energie uit watermassa's zoals meren, vijvers of gesloten waterbronnen om gebouwen te verwarmen en te koelen.
Wateroplossingen behoren tot de meest efficiënte koolstofarme verwarmings- en koeloplossingen, vooral wanneer ze zijn geconfigureerd in zelfstandige, modulaire units die afzonderlijke zones kunnen bedienen.
Deze systemen bieden nauwkeurige temperatuurregeling en lage seizoensgebonden gebruikskosten, waardoor ze ideaal zijn voor wooncomplexen of gebouwen voor gemengd gebruik.
Hybride warmtepompen
Warmtepompen kunnen op bestaande gasketels aangesloten worden, waardoor woningeigenaren hun gasverbruik kunnen verminderen zonder hun volledige verwarmingssysteem te moeten vervangen.
In een hybride opstelling zorgt de warmtepomp voor het grootste deel van de dagelijkse verwarming, terwijl de ketel bijspringt tijdens piekverbruik of extreme kou. Hybride verwarmingssystemen maken vaak gebruik van een gasketel voor sanitair warm water, waardoor er geen aparte tank nodig is.
De dubbele functie optimaliseert het systeem automatisch op basis van de huidige omstandigheden: warmtepompen verwarmen wanneer de temperaturen milder zijn of elektriciteit goedkoper is, terwijl ketels een betrouwbare back-up zijn bij extremere weersomstandigheden.
Ze zijn ideaal voor gebieden met gematigde winters, of gewoon om mensen minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen.
Lucht-water- versus lucht-luchtwarmtepompsystemen
| Aspect | Lucht-waterwarmtepomp | Lucht-luchtwarmtepomp |
| Primaire functie | Verwarmt water voor radiatoren, vloerverwarming en warmwatertanks | Verwarmt of koelt lucht rechtstreeks in woonruimtes |
| Type verwarming | Stralingswarmte met lage temperatuur | Onmiddellijke luchtverwarming en -koeling |
| Koelmogelijkheid | Vereist meestal een apart systeem | Ingebouwde koelmogelijkheid |
| Complexiteit van de installatie | Complexer vanwege loodgieterswerk | Eenvoudiger en compacter |
| Integratie met bestaand systeem | Bestaande radiatoren of vloerverwarming nodig | Kan in opstellingen met één of meerdere zones geïnstalleerd worden |
| Benodigde ruimte | Groter, heeft ruimte nodig voor watertanks/leidingen | Compact, geen tanks nodig |
| Warm water | Standaard | Optioneel, als de fabrikant aansluiting op een tank voor sanitair warm water toestaat |
| Het beste voor | Woningen die comfortabele verwarming met lage temperaturen willen | Woningen die snel en flexibel verwarmd en gekoeld moeten worden |
Hoe efficiënt zijn warmtepompen? Inzicht in SCOP
De prestaties van warmtepompen worden gemeten aan de hand van de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (SCOP). Deze manier om het rendement van een warmtepomp gedurende een volledig verwarmingsseizoen uit te drukken meet de totale warmteproductie ten opzichte van het verbruikte elektriciteitsverbruik – wat eruit komt ten opzichte van wat je erin moet stoppen.
Als er bijvoorbeeld 1 kWh elektriciteit wordt gebruikt en er 4 kWh warmte wordt opgewekt, zou dat een SCOP van 4 opleveren, wat neerkomt op een rendement van 400%.
Er zijn ook enkele eenvoudige stappen die ervoor kunnen zorgen dat je warmtepompsysteem zo efficiënt mogelijk werkt. Lees meer in het artikel vijf manieren om je lucht-luchtwarmtepomp te optimaliseren.
Rendement van warmtepompen ten opzichte van gasketels en elektrische verwarming
Voor wie overweegt om over te stappen op een warmtepomp, kan het nuttig zijn om te weten hoe die zich op het vlak van energieprestaties verhoudt tot een bestaande gasketel of elektrisch weerstandssysteem. De SCOP kan daarbij helpen.
Een warmtepomp van Daikin kan bijvoorbeeld 300% tot 400% van de toegevoerde energie omzetten, waarbij doorgaans 3 tot 4 kWh warmte wordt geproduceerd uit 1 kWh elektriciteit.
Moderne condenserende gasketels daarentegen werken doorgaans met een veel lager rendement, variërend van 99 tot 109%.
Verwarmen en koelen met één systeem
Zoals eerder al vermeld, is het mooie van een warmtepomp dat het proces kan worden omgekeerd om in de zomer voor efficiënte koeling te zorgen, zodat er geen aparte airco nodig is.
Het is perfect voor Europese landen waar in de verschillende seizoenen zowel verwarming als koeling nodig is, en vooral nu de temperaturen in de zomer blijven stijgen. Om het energieverbruik in de zomer te optimaliseren, kunnen warmtepompen meestal gemakkelijk op zonnepanelen aangesloten worden.
Koelmiddelproducten en veiligheid in warmtepompen
Koelmiddel is de vloeistoffen die de overdracht van thermische energie mogelijk maakt wanneer deze van vloeibare naar gasvormige toestand overgaat. Deze gespecialiseerde verbindingen circuleren door warmtewisselaars, verdampen bij lage druk om warmte te absorberen en condenseren bij hoge druk om die elders weer af te geven.
De veiligheidseisen variëren afhankelijk van het type, dus warmtepomptechnici moeten gecertificeerd zijn en de juiste procedures om met deze toestellen om te gaan goed begrijpen.
Premies en stimuleringsmaatregelen voor warmtepompen
Overheden streven naar een nettonuluitstoot. Daarom zijn er in heel Europa subsidieregelingen en financiële prikkels om woningeigenaren te helpen bij de initiële installatiekosten van een warmtepomp.
De criteria om in aanmerking te komen en de grootte van de premies variëren per land. Lees er meer over in onze gids over lokale stimuleringsmaatregelen voor warmtepompen.
Installatievereisten voor een warmtepomp
Hoewel de installatievereisten van een warmtepomp afhankelijk zijn van het type, richten we ons hier op luchtwarmtepompen, aangezien dat het meest voorkomende systeem voor woningen is.
- Geluid: De buitenunit van moderne luchtwarmtepompen produceert ongeveer 40-60 decibel, vergelijkbaar met een rustig gesprek, maar je moet nog steeds goed nadenken over waar je deze plaatst om de visuele overlast en geluidsoverlast voor buren tot een minimum te beperken.
- Bouwvergunningen: De Europese regelgeving inzake ruimtelijke ordening moedigt over het algemeen de installatie van warmtepompen aan binnen de geldende regels, maar de exacte regels rond afmetingen van de units en afstanden tot perceelgrenzen kan je navragen bij de lokale dienst voor ruimtelijke ordening. Voor beschermde gebouwen en erfgoedlocaties kunnen aanvullende vergunningen nodig zijn.
- Binnenruimte: De binnenunits zijn doorgaans even groot als een conventionele ketel. Er is mogelijk ook een warmwaterketel nodig om water te verwarmen.
- Isolatie: Een professionele warmteverliesberekening zorgt ervoor dat je systeem juist gedimensioneerd is voor jouw woning en isolatie. Een goede isolatie helpt het rendement van een warmtepomp te maximaliseren.
- Gecertificeerde installateurs: In de meeste landen moeten installaties gebeuren door professioneel gecertificeerde installateurs, vooral wanneer er premies gebruikt worden. Zoek een gecertificeerde installateur bij jou in de buurt.
Slimme bediening en zoneverdeling
Nog een voordeel van warmtepompen is dat ze geïntegreerd kunnen worden met slimme besturingssystemen zoals Google Home, zodat het comfortniveau in de woning aan jouw levensstijl aangepast kan worden.
Je kan aangepaste schema's maken, instellingen op afstand aanpassen, verschillende ruimtes in de woning onafhankelijk van elkaar verwarmen en het energieverbruik in realtime volgen.
Geavanceerde systemen passen de voorlooptemperatuur automatisch aan op basis van de weersomstandigheden, waardoor het rendement gemaximaliseerd wordt zonder dat je daar zelf bij stil hoeft te staan.
Ontdek meer over de slimme bedieningsopties van Daikin en hoe deze het dagelijks comfort kunnen vereenvoudigen.
Kosten warmtepomp
De kosten voor de aankoop en installatie van een warmtepomp kunnen sterk variëren, afhankelijk van het type. De gebruikskosten zijn echter zeer competitief, met een gemiddelde terugverdientijd van vijf tot tien jaar, afhankelijk van het klimaat, de energieprijzen en de beschikbare premies.
Ontdek de potentiële kostenbesparingen van een warmtepomp met deze indicatieve vergelijking van werkingskosten tussen een warmtepomp en een ketel.
Onderhoud en levensduur van een warmtepomp
Dat brengt ons bij onderhoud en levensduur, twee vaak over het hoofd geziene, maar belangrijke factoren voor de werking en kosten van warmtepompen.
In Europa geproduceerde luchtwarmtepompen gaan doorgaans 15 tot 20 jaar mee, terwijl geothermische systemen zelfs 25 jaar kunnen meegaan, wat het dubbele is van de gemiddelde levensduur van gasketels.
Ze zijn ongelooflijk robuust en onderhoud en reparatie blijven daarom minimaal. Jaarlijks professioneel onderhoud wordt aanbevolen, inclusief essentiële taken zoals controle van het koelmiddelpeil, reiniging van de convectoren, systeemkalibratie en filterreiniging, indien van toepassing. Deze routinecontroles zorgen ervoor dat de warmtepomp zo lang mogelijk met maximaal rendement blijft werken.
Is jouw woning geschikt voor een warmtepomp?
Warmtepompen werken goed in allerlei soorten gebouwen, van nieuwbouw tot historische renovaties.
Nieuwbouw: Bij nieuwbouw is er flexibiliteit om het optimale systeem voor wooncomfort te ontwerpen, inclusief eventuele combinaties met hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, thuisbatterijen en opladen van elektrische auto's.
Renovatie: Warmtepompen kunnen achteraf nog worden toegevoegd aan vele soorten woningen, zoals open en halfopen bebouwing, rijtjeshuizen en appartementen.
Landelijk: Warmtepompen zijn een zeer goede oplossing voor landelijke woningen zonder gasaansluiting, omdat ze de afhankelijkheid van olie wegnemen en de verwarmingskosten aanzienlijk verlagen.
Lees meer in onze gids over de geschiktheid van warmtepompen voor bestaande woningen.
Warmtepompen en CO2-reductie
Een van de belangrijkste redenen waarom warmtepompen momenteel worden aangemoedigd, is natuurlijk dat ze aanzienlijk minder broeikasgassen uitstoten dan fossiele brandstoffen.
Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de EU heeft berekend dat door een derde van de 86 miljoen ketels op fossiele brandstof in Europese woningen te vervangen door warmtepompen, het uiteindelijke energieverbruik van huishoudens met 36% en de CO₂-uitstoot met 28% verminderd kan worden.
De huidige warmtepompinstallaties in Europa zorgen nu al voor een besparing van 5,5 miljard kubieke meter gasverbruik en 112 megaton CO₂-uitstoot per jaar.
Koppeling met hernieuwbare energiebronnen
Om de energiekosten en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen echt te verminderen, kan je overwegen om een warmtepomp te combineren met andere vormen van hernieuwbare energiebronnen.
Door bijvoorbeeld zonnepanelen en een thuisbatterij toe te voegen, ontstaan bijna energieneutrale woningen, met ongekende besparingen en energieonafhankelijkheid.
Europese huishoudens met een combinatie van zonnepanelen en warmtepompen bespaarden in 2022 62% tot 84% op hun energiefactuur, met een besparing van maar liefst € 3.700 per jaar in Duitsland, Spanje en Italië.
Praktijkvoorbeeld: Een gezinswoning die wordt verwarmd door een warmtepomp
De familie Schmidt in Beieren verving in 2023 hun 15 jaar oude gasketel door een luchtwarmtepomp van Daikin, wat een opmerkelijke verbetering in comfort en kostenbesparingen opleverde.
Hun vrijstaande woning van 150 m², gebouwd in 1995 en recentelijk voorzien van betere isolatie, verbruikte voorheen jaarlijks 18.000 kWh voor verwarming, wat neerkwam op € 1.800. De installatie van de warmtepomp, die € 12.000 kostte maar dankzij Duitse KfW-premie werd teruggebracht tot € 4.500, verbruikt nu slechts 6.000 kWh elektriciteit per jaar.
Met hun groene energietarief van € 0,28/kWh daalden de jaarlijkse verwarmingskosten tot € 1.680.
Het gezin heeft nu een constante temperatuur in de hele woning, met als extra voordeel dat de woning in de zomer wordt gekoeld, waardoor er geen draagbare airco's meer nodig zijn. Mevrouw Schmidt waardeert vooral de bediening via de smartphone, waarmee ze de verwarming kan regelen voordat ze thuiskomt van haar werk.
Er waren maar kleine upgrades van de thermostaat nodig om het systeem te integreren met hun bestaande radiatoren en de hele installatie was in slechts twee dagen afgerond.
Veelvoorkomende mythes over warmtepompen uitgelegd
Er bestaan nog steeds veelvoorkomende misvattingen over warmtepompen, terwijl ze niet kloppen of terwijl de technologie zich intussen verder heeft ontwikkeld. Hier zijn er drie die we geregeld tegenkomen.
Mythe: Warmtepompen werken niet in koude klimaten.
Werkelijkheid: Er zit warmte in de lucht tot 1 Kelvin (-273 °C). Het is dus voor moderne warmtepompen voor koude klimaten geen probleem om efficiënt te werken bij temperaturen tot -28 °C dankzij compressoren met variabele snelheid en dampinjectietechnologie. Ze komen zelfs vaak voor in landen als Zweden, Finland en Noorwegen, waar 40% van de huizen er eentje heeft.
Mythe: Warmtepompen zijn te duur.
Werkelijkheid: Mensen houden niet altijd rekening met de besparingen op lange termijn van warmtepompen, noch met de verschillende premieregelingen die de initiële investering compenseren. Warmtepompen zijn op jaarbasis goedkoper in gebruik en onderhoud dan bijvoorbeeld gasketels.
Mythe: Warmtepompen kunnen geen warm water produceren.
Werkelijkheid: Warmtepompen kunnen met bestaande warmwaterketels geïntegreerd worden om sanitair water tot 75 °C te verwarmen.
Veelgestelde vragen over warmtepompen
We hebben tot nu toe veel behandeld in dit artikel, maar hier zijn nog enkele laatste vragen die we vaak krijgen.
Hoe werkt een warmtepomp bij temperaturen onder het vriespunt?
Moderne Europese warmtepompen hebben geavanceerde compressoren met variabele snelheid en dampinjectiesystemen om doeltreffend te werken bij temperaturen tot -28 °C.
Kan een warmtepomp zowel water als ruimtes verwarmen?
Ja. Warmtepompen zorgen op efficiënte wijze voor zowel ruimteverwarming als sanitair warm water, doorgaans tot 75 °C.
Moet ik mijn hele verwarmingssysteem vervangen?
Nee, de meeste installaties werken met bestaande radiatoren en leidingen, hoewel sommige radiatoren baat kunnen hebben bij een upgrade voor optimaal rendement.
Hoe zit het met de elektriciteitskosten voor een warmtepomp?
Door hun rendement van 300-400% verbruiken warmtepompen drie tot vier keer minder energie dan elektrische verwarmingstoestellen. In combinatie met tijdgebonden tarieven en zonnepanelen zijn de gebruikskosten doorgaans lager dan bij verwarming op gas.
Hoeveel lawaai maken warmtepompen?
Moderne units produceren tijdens normaal gebruik op drie meter afstand ongeveer 38 decibel, wat stiller is dan de meeste gasketels en vergelijkbaar met het geluid van gefluister.
Belangrijkste conclusies: Hoe werkt een warmtepomp?
Warmtepompen bepalen de toekomst van residentiële verwarming in Europa. Ze zorgen voor constant comfort en verminderen tegelijkertijd de CO2-uitstoot en de energiekosten aanzienlijk. Door bestaande warmte te verplaatsen in plaats van ze op te wekken, vormen ze een van de slimste en meest efficiënte manieren om een woning duurzaam te maken. Naarmate de technologie vordert en het gebruik toeneemt, zullen ze een nog centralere rol gaan spelen bij het creëren van klimaatvriendelijke, betaalbare woningen voor de toekomst.
- Warmtepompen zorgen voor efficiënte, koolstofarme verwarming en koeling door warmte te verplaatsen in plaats van te genereren.
- Meerdere soorten – lucht, grond, water en hybride – bieden flexibele oplossingen voor vrijwel elke woning.
- Warmtepompen kunnen de CO₂-uitstoot van huishoudens aanzienlijk verminderen, vooral in combinatie met hernieuwbare energie.
- Warmtepompen zijn de toekomst van duurzaam wooncomfort.
Klaar voor een upgrade?
Als je klaar bent voor de volgende stap en wil meedoen aan de Europese revolutie op het gebied van schone energie, nodigen wij je uit om ons uitgebreide assortiment lucht-water-, lucht-lucht- en geothermische verwarmingssystemen te bekijken. We hebben oplossingen op maat voor elk type vastgoed.
Contacteer je lokale Daikin-installateur om de deur te openen naar lagere energiefacturen, meer comfort en een kleinere ecologische voetafdruk, terwijl je woning toekomstbestendig wordt tegen schommelende brandstofkosten.