Skip to main content

Waarom vloerverwarming en warmtepompen zo goed samenwerken

Vloerverwarming en warmtepompen zijn de ideale combinatie voor wie een systeem wil dat het hele jaar door comfort, lage werkingskosten en een hoog energierendement biedt. Omdat beide met lage watertemperaturen werken, zijn ze samen efficiënter dan traditionele radiatoren en helpen ze het energieverbruik en de uitstoot van het huishouden te verminderen. In deze gids leer je hoe een warmtepomp werkt in combinatie met vloerverwarming, waarom ze zo goed bij elkaar passen en wat dit betekent voor jouw comfort, kosten en duurzaamheid.

De toekomst van verwarming en koeling in woningen

De verwarming van woningen ondergaat in heel Europa een transformatie door strengere energienormen, stijgende brandstofkosten en een groeiend milieubewustzijn.

Vloerverwarming in combinatie met warmtepomptechnologie loopt voorop en biedt een koolstofarm, zeer efficiënt en ongelooflijk comfortabel alternatief voor traditionele systemen op fossiele brandstof, zowel voor verwarming als voor koeling.

Woningeigenaren worden aangetrokken door de gelijkmatige warmteverdeling, de lagere gebruikskosten en de ontwerpvrijheid die ontstaat doordat er geen opvallende radiatoren meer nodig zijn.

Wat maakt deze twee technologieën dan zo compatibel? Waarom is een luchtwarmtepomp het meest geschikt voor vloerverwarming?

In dit artikel geven we antwoord op deze en andere vragen en gaan we dieper in op de wetenschap, bruikbaarheid en duurzaamheid van warmtepompen voor vloerverwarming en warm water.

Wat is vloerverwarming?

Als je ooit al op een lekker warme vloer hebt gelopen, zelfs als het tegels zijn, weet je hoe comfortabel en luxueus vloerverwarming aanvoelt.

Bij vloerverwarming wordt de woning verwarmd door een netwerk van leidingen die onder de vloer zijn aangelegd, in plaats van door radiatoren aan de muren.

Naast dat behaaglijke gevoel onder je voeten wordt de warmte veel gelijkmatiger verdeeld, zodat je geen last hebt van warme en koude plekken of onaangename tocht, zoals vaak het geval is bij radiatoren. Er is minder stofcirculatie en daardoor is de binnenluchtkwaliteit over het algemeen beter.

Dit komt doordat vloerverwarming gebruikmaakt van stralingswarmteoverdracht, waardoor oppervlakken en voorwerpen zachtjes worden verwarmd, terwijl radiatoren werken op basis van de circulatie van warme lucht.

Vloerverwarmingssystemen op waterbasis, of hydronische systemen, circuleren ook warm water bij veel lagere temperaturen dan radiatoren - ongeveer 25-35 °C in vergelijking met 45-75 °C.

Deze lagere bedrijfstemperatuur kan het energieverbruik met 10-15% verminderen in vergelijking met traditionele verwarmingssystemen.

Het is ook een van de belangrijkste redenen waarom een warmtepomp de perfecte warmtebron is voor vloerverwarming. Warmtepompen van Daikin zijn bij uitstek geschikt voor combinatie met hydronische vloerverwarmingssystemen.

Waarom zijn warmtepompen en vloerverwarming de perfecte combinatie?

Een warmtepomp is een innovatief, koolstofarm verwarmings- en koelsysteem dat aan populariteit wint naarmate we van fossiele brandstoffen overschakelen op hernieuwbare alternatieven.

In plaats van fossiele brandstoffen te verbranden om warmte te produceren, haalt een warmtepomp bestaande thermische energie uit de lucht, de grond of water van buiten naar binnen.

Het systeem werkt op vrijwel dezelfde manier als een koelkast, maar dan omgekeerd. Wie meer wilt weten over de technologie achter dit systeem, kan onze gids over de werking van warmtepompen lezen.

Door hun eenvoudige installatie zijn luchtwarmtepompen het meest voorkomende type warmtepomp voor woningen. Ze halen hun energie uit de buitenlucht, zelfs bij temperaturen tot -28 °C.

Het efficiëntievoordeel van een warmtepomp

Andere voordelen van een warmtepomp zijn onder meer lage gebruikskosten en de mogelijkheid om het hele jaar door te verwarmen en te koelen met een ongelooflijk hoog rendement.

  • Een warmtepomp kan 3-5 kWh warmte leveren voor elke 1 kWh verbruikte elektriciteit, waardoor ze onder optimale omstandigheden 300% tot 500% efficiënter is dan traditionele gasketels.
  • Warmtepompen zijn het efficiëntst voor de productie van water met lagere temperaturen, en vloerverwarming is speciaal ontworpen voor deze lagere niveaus.
  • Door warm water over een groot oppervlak te laten circuleren, kunnen vloerverwarmingssystemen een ruimte comfortabel verwarmen met watertemperaturen van ongeveer 30 °C. Hierdoor kan een warmtepomp op zijn optimale efficiëntieniveau werken.

Lees meer over het rendement van warmtepompen in onze speciale gids over de werking van warmtepompen.

Een stabiele omgeving, consistent comfort

Door warmtepompen te combineren met vloerverwarming blijft de temperatuur dus constanter, waardoor er minder stop-start-cycli zijn door een gewone regeling van de thermostaat.

Dat zorgt op zijn beurt dan weer voor een stabieler binnenklimaat en het verlengt de levensduur van de apparatuur, omdat die minder hard hoeft te werken.

Als woningeigenaar profiteert je van lagere energiefacturen, een stiller verwarmingssysteem en constant comfort, in plaats van schommelingen tussen warm en koud.

Daarom zien we dat steeds meer klanten van Daikin-warmtepompen kiezen voor hydronische vloerverwarming als verwarmingselement.

Wat is ‘lage uittredetemperatuur’ en waarom is het belangrijk?

Eenvoudig gezegd zorgt vloerverwarming ervoor dat de warmtepomp met lagere, efficiëntere watertemperaturen kan werken.

Om iets technischer te worden: deze synergie is te danken aan de wateruittredetemperatuur (leaving water temperature of LWT) – dat is de temperatuur van het water wanneer het de warmtepomp verlaat en voordat het naar het verwarmingssysteem wordt geleid.

Met vloerverwarming is een wateruittredetemperatuur van 25-35 °C meestal voldoende voor een comfortabele binnentemperatuur. Bij radiatoren moet de wateruittredetemperatuur echter 45-75 °C zijn om hetzelfde warmteniveau te bereiken, waardoor de warmtepomp harder moet werken.

Door bijvoorbeeld de wateruittredetemperatuur te optimaliseren met een Daikin Altherma-warmtepomp kan het energieverbruik wel 20% lager uitvallen dan bij conventionele hogetemperatuursystemen.

Kun je een woning ook koelen met vloerverwarming?

Het wordt misschien wel ‘vloerverwarming’ genoemd, maar wist je dat je een woning ook kunt koelen met een vloerverwarmingssysteem?

Moderne omkeerbare warmtepompen kunnen in de zomer als lichte koelsystemen dienen door koel water door dezelfde leidingen te laten circuleren. Het systeem absorbeert overtollige warmte binnen en voert die naar buiten af.

Deze stralingskoelmethode is comfortabel en consistent, en houdt je koel zonder tocht of condensvorming.

Bij een goed geïsoleerde woning kan koeling met vloerverwarming al voor slechts € 30 tot € 50 per jaar, afhankelijk van het klimaat en het gebruik.

Nu de Europese zomers steeds warmer worden, kan vloerverwarming en -koeling het hele jaar door voor comfort zorgen, met slechts één gecombineerd verwarmingssysteem.

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van een vloerverwarmingssysteem?

Een compleet vloerverwarmingssysteem bestaat uit:

  • Een warmtepomp: De warmtepomp is het hart van het systeem. Thermische energie uit de lucht, de grond of water zorgt voor een efficiëntere vorm van verwarming.
  • Leidingen en verdeelstukken: Warm of koud water wordt verdeeld via duurzame PEX-buizen of meerlaagse buizen die in de vloer zijn ingebed. Die zijn aangesloten op een verdeelstuk dat de doorstroming naar elk circuit regelt.
  • Thermostaten en slimme bedieningselementen: Thermostaten en slimme bedieningselementen zorgen dat elke zone (afzonderlijke ruimtes of zones) van het systeem op een optimaal comfortniveau werkt, zonder energie te verspillen.
  • Isolatie en dekvloer: Een doeltreffend systeem is afhankelijk van hoogwaardige isolatie onder de leidingen om te voorkomen dat er warmte verloren gaat in de ondergrond. Een dekvloer op de leidingen fungeert als warmteopslag.

Als die componenten correct ontworpen en geïnstalleerd zijn, werken ze volledig harmonieus samen in een zeer responsief, efficiënt en duurzaam klimaatsysteem.

Als leverancier van warmtepompen en slimme bedieningselementen werken de installateurs van Daikin nauw samen met jou en je vloerverwarmingsinstallateurs zodat het systeem optimaal ontworpen is voor een maximaal rendement.

Welke types warmtepompen zijn er voor vloerverwarming?

  • Luchtwarmtepompen – Deze halen warmte uit de buitenlucht, zelfs bij temperaturen onder het vriespunt, en zetten deze om in efficiënte verwarming of koeling voor je woning. Ze domineren de residentiële markt vanwege hun flexibiliteit en relatief lage installatiekosten. Ze kunnen gemakkelijk met vloerverwarming gecombineerd worden.
  • Geothermische warmtepompen – Onttrekken thermische energie aan de aarde via in de grond ingegraven lussen. Ze hebben een hoger rendement, maar er is wel ruimte in de tuin of een boorgat nodig en ze zijn duurder om te installeren.
  • Waterwarmtepompen – Deze komen minder vaak voor, maar kunnen goed werken voor woningen in de buurt van meren of rivieren. Ze bieden een hoog rendement en een stabiele output.

Welke warmtepomp het meest geschikt is voor jouw vloerverwarming, hangt af van verschillende factoren.

Daikin biedt oplossingen op maat voor alle soorten warmtepompen, inclusief deskundig advies vanaf het begin, zodat je zeker het optimale verwarmingssysteem voor jouw woning en klimaat krijgt.

Wat is het verschil tussen vloerverwarming op waterbasis en elektrische vloerverwarming?

Hoewel warmtepompen van Daikin het beste werken met vloerverwarmingssystemen op waterbasis, kan je ook kiezen voor elektrische vloerverwarming. Het is dus de moeite waard om beide types te overwegen.

Zoals eerder al vermeld, werken systemen op waterbasis zeer efficiënt met een warmtepomp omdat de vereiste watertemperaturen lager zijn.

Elektrische systemen werken echter onafhankelijk van externe warmtebronnen en zijn doorgaans twee tot drie keer duurder in gebruik dan een watersysteem dat wordt aangedreven door een Daikin-warmtepomp.

Dat betekent dat de werkingskosten tijdens een verwarmingsseizoen aanzienlijk hoger zullen zijn.

De belangrijkste voordelen van vloerverwarming

Er zijn veel redenen waarom mensen vloerverwarming kiezen als de perfecte combinatie voor hun warmtepomp, met verschillende voordelen op het gebied van levensstijl en financiën.

Dit zijn onder andere:

  • Minimaal onderhoud, alleen af en toe een inspectie van het vloerverwarmingsverdeelstuk en een jaarlijkse controle van de warmtepomp nodig
  • Stille werking – het systeem is vrijwel geruisloos, zonder zoemende ventilatoren of tikkende radiatoren
  • Kan vlot in slimme woningsystemen geïntegreerd worden voor bediening op afstand en programma's om het energieverbruik te optimaliseren
  • Compatibel met hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen op het dak, om het rendement verder te verhogen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen
  • Je woning toekomstbestendig maken tegen schommelende energieprijzen met voorspelbare, lagere werkingskosten

Vloerverwarming installeren in een notendop

Eenvoudig gezegd kan de installatie van vloerverwarming worden beschreven in de volgende vijf basisstappen:

  • Stap 1: De ondervloer voorbereiden met hoogwaardige isolatie
  • Stap 2: Het leidingnetwerk in zorgvuldig berekende lussen op de isolatie aanleggen voor een gelijkmatige warmteverdeling
  • Stap 3: De leidingen worden stevig aan de vloer bevestigd voordat de dekvloer eroverheen wordt gestort
  • Stap 4: Zodra de dekvloer uitgehard is, wordt de warmtepomp aangesloten en wordt het systeem gevuld met water en op druk getest
  • Stap 5: Ervaren installateurs kalibreren de debieten en thermostaten om in elke zone/ruimte het juiste comfortniveau te bereiken.

Het hele proces kan voor een gemiddelde woning drie tot zeven dagen duren, afhankelijk van de grootte en complexiteit.

Is vloerverwarming beter geschikt voor nieuwbouw of voor renovatieprojecten?

Omdat vloerverwarming gepaard gaat met het aanbrengen van isolatie, leidingen en een dekvloer, kan de vloerhoogte erdoor verhoogd worden.

Bij een nieuwbouwproject kan hiermee in de ontwerpfase eenvoudig rekening gehouden worden. Hoewel dat in een bestaande woning uiteraard een grotere uitdaging kan zijn, zijn er op de markt onopvallende vloerverwarmingspanelen verkrijgbaar die slechts 15-20 mm aan de vloerhoogte toevoegen.

Vraag je Daikin-installateur naar renovatiesystemen met lage opbouwhoogte als je overweegt om een bestaande woning te moderniseren.

Het energierendement van een Daikin-warmtepomp

Zoals eerder vermeld, zorgen de lagere watertemperaturen bij vloerverwarming voor een aanzienlijk hoger rendement van de warmtepomp, wat vaak resulteert in 20-30% lagere werkingskosten dan bij systemen met hoge temperatuur.

Warmtepompen van Daikin zijn op zichzelf al ongelooflijk efficiënt. De seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (SCOP) van Daikin-warmtepompen ligt doorgaans boven de 4,5. Dat betekent dat er voor elke eenheid elektriciteit die wordt verbruikt, meer dan vier keer zoveel warmte wordt gegenereerd.

In de zomer wordt het proces omgekeerd voor energiezuinige koeling.

Hoe kunnen slimme bedieningselementen helpen om de energiefactuur te verlagen?

Een warmtepomp en vloerverwarming installeren is de eerste stap. Voor wie echt het rendement wil maximaliseren en het meeste uit een investering wil halen, is een doeltreffende aansturing essentieel.

Dat betekent dat het systeem intuïtief wordt aangepast aan de behoeften van het gezin en automatisch wordt afgestemd op de weersomstandigheden en elektriciteitstarieven.

Dat kan allemaal eenvoudig via de Onecta-app van Daikin, die perfect werkt met moderne vloerverwarmingssystemen.

Onecta kan het volgende:

  • Een nauwkeurige temperatuurregeling voor elke kamer of zone
  • Alleen de gebruikte kamers verwarmen, wanneer ze gebruikt worden
  • Realtime bewaking van het energieverbruik
  • Algoritmen die de huishoudelijke routines leren kennen
  • Prestaties voor weersveranderingen en aanwezigheidspatronen optimaliseren

Waarom is woningisolatie zo belangrijk voor vloerverwarming?

Isolatie is een essentieel stuk van de puzzel voor wie het energierendement van een woning als geheel aanzienlijk wil verbeteren.

Door een woning overal goed te isoleren, kunnen de prestaties van een warmtepomp en vloerverwarming geoptimaliseerd worden.

Dit omvat een hoge isolatiewaarde aanhouden voor muren, ramen en daken, en controleren op luchtdichtheid om te voorkomen dat warme of koude lucht ontsnapt.

Isolatie plaatsen, ramen en deuren vervangen en kieren dichten maakt een woning niet alleen comfortabeler, het vermindert ook energieverspilling en zorgt voor een lagere energiefactuur.

Wat zijn de kosten van een warmtepomp en vloerverwarming?

Voor wie overweegt om een warmtepomp en vloerverwarming voor een woning aan te schaffen, is de kostprijs waarschijnlijk een van de belangrijkste overwegingen.

De kosten van een warmtepomp en vloerverwarming worden voornamelijk bepaald door twee factoren: de installatiekosten en de langetermijnkosten voor het gebruik van het systeem.

  • Installatiekosten: De installatie van een gecombineerd warmtepomp- en vloerverwarmingssysteem kost doorgaans € 12.000 tot € 18.000 voor een gemiddelde woning met drie slaapkamers, afhankelijk van individuele omstandigheden zoals het type warmtepomp, de grootte van de vloer en de staat van het pand.
  • Warmtepomp premies: Veel landen bieden tegenwoordig premies voor warmtepompen, waarmee de initiële kosten gecompenseerd kunnen worden. Het is dus zeker de moeite waard om te kijken welke premies voor warmtepompen er in jouw residentiële plaats beschikbaar zijn.
  • Werkingskosten: Deze zijn aanzienlijk lager dan die van elektrische radiatoren en competitief in vergelijking met gasketels, vooral omdat de gasprijzen schommelen. De werkingskosten kunnen nog worden verlaagd met speciale elektriciteitstarieven of zonnepanelen – waar we in het volgende gedeelte op terugkomen.
  • Onderhoudsvereisten: Vloerverwarming heeft weinig bewegende onderdelen en vereist weinig onderhoud, behalve af en toe een inspectie van het verdeelstuk. Warmtepompen hebben baat bij een jaarlijks onderhoud om het koelmiddelpeil, de filters en de prestaties van het systeem te controleren. Je lokale Daikin-installateur kan het onderhoud verzorgen.
  • Levensduur: Met de juiste zorg kunnen vloerverwarmingsleidingen meer dan 50 jaar meegaan, terwijl moderne warmtepompen doorgaans 15 tot 20 jaar meegaan voordat ze aan vervanging toe zijn. Het is daarom de moeite waard om de prijs-kwaliteitverhouding op lange termijn af te wegen tegen de initiële investering van een hernieuwbaar verwarmingssysteem.

Milieuvoordelen van een warmtepomp met vloerverwarming

Door over te stappen op een warmtepomp met vloerverwarming kan de uitstoot van een huishouden met wel 70% verminderen ten opzichte van fossiele brandstoffen, afhankelijk van de elektriciteitsmix.

Het ondersteunt de nettonuldoelstellingen van de EU en helpt gebouwen een hogere energierendementsclassificatie te behalen.

Hoe werkt vloerverwarming in combinatie met zonnepanelen en een thuisbatterij?

Warmtepompen met vloerverwarming kunnen vlot met zonnepanelen geïntegreerd worden. Door ook een thuisbatterij toe te voegen, kunt je grotendeels energieonafhankelijk worden, waarbij verwarming en koeling grotendeels worden aangedreven door zelf opgewekte energie.

De zonnepanelen voorzien de warmtepomp overdag rechtstreeks van stroom, terwijl overtollige energie in de thuisbatterij kan worden opgeslagen om 's avonds te worden gebruikt, of op momenten dat het elektriciteitstarief het hoogst is. Dat vermindert de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet, minimaliseert de impact van schommelende energiekosten en kan de energiefactuur in de zomer tot bijna nul terugbrengen.

Kan een warmtepomp met vloerverwarming de waarde van mijn woning verhogen?

Een warmtepomp en vloerverwarming kan ook helpen om de waarde van de woning te verhogen.

Woningen met koolstofarme verwarmingssystemen zijn aantrekkelijk voor kopers die op zoek zijn naar een lagere energiefactuur, een hoger energierendement, een kleinere ecologische impact en een woning die toekomstbestendig is tegen veranderingen in de regelgeving. Uit een evaluatie van 68 Europese studies uit 2025 blijkt zelfs dat één niveau hoger in het energieprestatiecertificaat (EPC) doorgaans leidt tot een stijging van de verkoopprijs met 1 tot 3 %. In onze gids kan je meer lezen over hoe een warmtepomp de waarde van je woning verhoogt.

Praktijkvoorbeeld: Een moderne woning met warmtepomp en vloerverwarming

Om een praktijkvoorbeeld te geven van de impact van een warmtepomp met vloerverwarming: in een nieuwbouwwoning van 200 m² in Nederland werd een Daikin Altherma 3-luchtwarmtepomp geïnstalleerd, samen met een hydronisch vloerverwarmingssysteem.

Uit seizoensgebonden monitoring bleek dat de verwarmingskosten slechts € 400 per jaar bedroegen, terwijl de koelkosten in de zomer slechts € 40 extra kostten.

De woningeigenaren waren vooral te spreken over het stabiele comfort, de afwezigheid van tocht en de verbeterde luchtkwaliteit.

Veelgestelde vragen over warmtepompen met vloerverwarming

We hebben tot nu toe veel onderwerpen behandeld in dit artikel, maar hier geven we antwoorden op enkele van de meest gestelde vragen over warmtepompen met vloerverwarming.

  • Is een warmtepomp met vloerverwarming voldoende om mijn hele woning te verwarmen?
    Ja, in de meeste goed geïsoleerde woningen is dit voldoende om het hele jaar door comfortabel te kunnen verwarmen en koelen.
  • Hoelang duurt het om vloerverwarming met een warmtepomp te installeren?
    In een gemiddelde woning duurt de installatie tussen drie en zeven dagen.
  • Kan ik mijn woning in de zomer koelen met vloerverwarming?
    Ja, moderne warmtepompen zijn omkeerbaar en kunnen zowel koelen als verwarmen.
  • Wat als mijn woning niet goed geïsoleerd is?
    Om de best mogelijke prestaties uit een warmtepomp en vloerverwarmingssysteem te halen, is het aangeraden om de isolatie te verbeteren.

Hoe kies ik het juiste verwarmingssysteem voor mijn woning?

Hoewel er veel factoren zijn waarmee rekening gehouden moet worden, hangt het juiste systeem voor jou uiteindelijk af van je woning, levensstijl en locatie.

Je hoeft dit echter niet helemaal alleen te doen. Onze gecertificeerde Daikin-installateurs bieden advies op maat om ervoor te zorgen dat het speciaal voor jou ontworpen systeem maximaal comfort en maximaal rendement biedt.

Bezoek onze Residential Solutions Navigator om de meest geschikte HVAC-oplossing voor jouw woning te vinden.

Om af te sluiten: Comfort, rendement en duurzaamheid in één systeem

Met vloerverwarming kan een warmtepomp een aangename binnentemperatuur bereiken met veel lagere watertemperaturen dan bij traditionele radiatoren. Door bij deze lagere temperaturen te werken, werkt de warmtepomp efficiënter. Het resultaat is een toekomstbestendig systeem dat de woning verwarmt en koelt met minimaal energieverbruik. Het is een van de doeltreffendste manieren om comfort, duurzaamheid en langetermijnbesparingen te combineren.

Belangrijkste conclusies

  • Vloerverwarming zorgt ervoor dat een warmtepomp optimaal kan werken, omdat de watertemperatuur laag is (25-35 °C).
  • Het systeem biedt stabiel, tochtvrij comfort en kan zowel bij verwarming als bij koeling helpen.
  • Door een warmtepomp te combineren met vloerverwarming kunnen de werkingskosten met 20-30% worden verlaagd.
  • De combinatie met vloerverwarming geeft een gelijkmatige warmteverdeling, constantere temperaturen en een stiller verwarmingssysteem.
  • De combinatie verlaagt de impact van broeikasgassen als er groene energie gebruikt wordt en ondersteunt de nettonuldoelstellingen van de EU.

Ontdek warmtepompen van Daikin die compatibel zijn met vloerverwarming

Ben je op zoek naar een warmtepomp voor je vloerverwarmingssysteem? Wij kunnen helpen.

We hebben een groot assortiment warmtepompoplossingen die compatibel zijn met vloerverwarming om het wooncomfort te verbeteren en je ecologische voetafdruk te verkleinen.

Je kan vandaag nog aan de slag met onze online Residential Solution Navigator om de meest geschikte HVAC-oplossing voor jouw woning te vinden, of een afspraak te maken met een gecertificeerde installateur.