Skip to main content

Overweeg je je verwarmingssysteem op fossiele brandstoffen te vervangen door een warmtepomp? We wegen de voordelen af van warmtepompen en verwarmingsketels.

Stijgende energieprijzen en de noodzaak om het milieu te beschermen zorgen ervoor dat veel mensen steeds meer gaan nadenken over hun huishoudelijk energieverbruik. Warmtepompen worden steeds meer gezien als het beste alternatief voor systemen op fossiele brandstoffen. Laten we dus eens kijken naar hun voor- en nadelen.

Een warmtepomp is een zeer energiezuinige koolstofarme technologie. Het maakt gebruik van duurzame energiebronnen om je woning te verwarmen, koelen en van sanitair warm water te voorzien.

Het onttrekt warmte aan de lucht, de bodem of het water, waardoor het kostenbesparend werkt. Een verwarmingsketel daarentegen is een systeem op basis van fossiele brandstoffen dat koolstofemissies produceert.

Kosten warmtepomp versus verwarmingsketel

Een van de belangrijkste voordelen van een verwarmingsketel zijn de installatiekosten: de initiële investering van een cv-ketel is lager dan die van een warmtepomp.

Op de lange termijn zijn de gebruikskosten van een warmtepomp echter veel lager. Die haalt het grootste deel van zijn energie uit duurzame bronnen en heeft slechts een kleine hoeveelheid elektriciteit nodig voor de stroomvoorziening. Dat scheelt dus in je energierekening.

Afhankelijk van het type warmtepomp dat je kiest, variëren de initiële aanschaf- en installatiekosten. Een hybride warmtepomp, bijvoorbeeld, heeft nog steeds een gasaansluiting, maar werkt ook op elektriciteit en duurzame energie. Het kan daarom een beter betaalbare manier zijn om duurzame energie te gaan gebruiken.

Een andere manier om kosten te besparen is om te controleren of er subsidies zijn om huiseigenaren aan te moedigen over te schakelen op duurzame energie.

De milieu-impact van warmtepompen en systemen op fossiele brandstoffen

Warmtepompen bieden een duurzaam en efficiënt alternatief voor systemen op fossiele brandstoffen. Nu de wereld streeft naar netto nul CO2, zullen we zien dat deze vorm van duurzame energie alsmaar populairder wordt.

Warmtepompen draaien grotendeels op duurzame energie (ongeveer 75 %); voor de rest op elektriciteit. Lucht-waterwarmtepompen gebruiken warmte uit de lucht, terwijl geothermische warmtepompen warmte uit de bodem gebruiken.

Dit betekent dat ze qua milieu-impact veel beter zijn dan systemen op fossiele brandstoffen. Gas- of stookolieketels produceren emissies die schadelijk zijn voor de planeet.

De flexibiliteit van je verwarmingssysteem

Iets anders om over na te denken is flexibiliteit. Fossiele brandstofsystemen zijn een vertrouwde oplossing voor radiatoren en sanitair warm water, maar wist je dat warmtepompen ook voor koeling kunnen zorgen?

Het veelzijdige karakter van warmtepompen betekent dat je ze op verschillende verwarmingssystemen kunt aansluiten, zodat ze een alles-in-één systeem voor je woning vormen.

Optimaliseer je keuze voor een warmtepomp nog meer door hem te combineren met zonnepanelen of warmteopslag.

Samenvattend

Warmtepompen zijn een steeds gebruikelijker alternatief voor systemen op fossiele brandstoffen, zoals verwarmingsketels. Dat komt door hun vele voordelen: bedrijfskosten, rendement, flexibiliteit en milieu-impact.

Er zijn verschillende opties die het mogelijk maken om het optimale systeem voor jouw woning te creëren, waaronder een hybride oplossing als betaalbare opstap naar duurzame energie.

Welke voor jou het beste systeem is, hangt af van je budget, behoeften, woning en levensstijl. Bespreek de opties met je installateur en zoek uit wat voor jou het beste werkt.

Artikel gepublished op:

20 januari 2025

 

Geschreven door:

Finn Agency