Skip to main content

De recente wijziging van de F-gasregelgeving heeft ervoor gezorgd dat eigenaren en kopers van warmtepompen zich afvragen wat de toekomst is van systemen met koelmiddel zoals R32. Hier is het goede nieuws: je hoeft je geen zorgen te maken.

Sinds de inwerkingtreding van de bijgewerkte F-gasregelgeving in maart 2024 weten eigenaars of toekomstige eigenaars van een warmtepomp niet zeker of warmtepompen met koelmiddel zoals R32 aangepast moeten worden of nog steeds geïnstalleerd kunnen worden. Laten we beginnen met het korte antwoord: je hoeft je geen zorgen te maken over het koelmiddel in het systeem dat je hebt of wilt kopen. In dit artikel willen we al je vragen beantwoorden.

Wat is koelmiddel en waarom is het belangrijk?

Koelmiddel is een cruciaal onderdeel van warmtepompen en aircosystemen. Het is een vloeistof die de warmteoverdracht vergemakkelijkt door warmte van binnen te absorberen en naar buiten af te geven, of omgekeerd, afhankelijk van de verwarmings- of koelmodus van het systeem. Dat proces is essentieel voor de efficiënte werking van je warmtepomp of airco, waardoor koelmiddel cruciaal is voor een comfortabel klimaat in huis. In moderne warmtepompen worden verschillende koelmiddelproducten gebruikt vanwege hun verschillende eigenschappen.

Aardopwarmingspotentiaal van koelmiddel

Koelmiddelproducten verschillen in hun impact op het klimaat, die wordt uitgedrukt in hun aardopwarmingspotentiaal (Global Warming Potential of GWP). Het GWP meet de hoeveelheid warmte die een gas kan vasthouden in de atmosfeer over een bepaalde periode, meestal 100 jaar, in vergelijking met kooldioxide (CO2). Koelmiddelproducten met een hoog GWP dragen aanzienlijk meer bij aan de opwarming van de aarde wanneer ze vrijkomen in de atmosfeer. In de afgelopen jaren is bijvoorbeeld koelmiddel R410A, met een GWP van 2088, geleidelijk vervangen door R32, dat met een GWP van 675 een klimaatvriendelijkere optie is geworden. R290 - beter bekend als propaan - heeft een GWP van 0,02.

De F-gasregelgeving van de EU

De F-gasregelgeving van de EU is bedoeld om de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen (F-gas) te beheersen en te verminderen. De regelgeving begrenst het gebruik van deze gassen, stimuleert de ontwikkeling van klimaatvriendelijkere alternatieven en bevat maatregelen voor lekkagepreventie, certificering van technici en rapportage. Een voorbeeld van een productverbod is de beperking op de verkoop van lucht/water-warmtepompunits met R32 vanaf 1 januari 2027.

Wat is de invloed van F-gas op mijn warmtepomp?

De nieuwe F-gasregelgeving bepaalt de mogelijkheid om een specifiek type warmtepomp op de markt te brengen. Het heeft echter geen gevolgen op de bruikbaarheid van een warmtepomp na verkoop. Met andere woorden, alle in de EU geïnstalleerde warmtepompen zijn toekomstbestendig. Een geïnstalleerde warmtepomp hoeft nooit te worden vervangen en hoeft ook achteraf geen ander koelmiddel te krijgen tot het einde van de levensduur. En dat is meestal 15 jaar of meer. Welk systeem je ook kiest, levenslang gebruik en onderhoud van de unit zijn gegarandeerd.

Waarom zijn er verschillende soorten koelmiddel?

De overgang naar koelmiddelproducten met een lager GWP is bedoeld om de invloed van warmtepompen op het klimaat te verminderen. Maar doordat het zo belangrijke onderdelen van een warmtepomp zijn, verschillen koelmiddelproducten ook op het gebied van veiligheid, productprestaties en betaalbaarheid. Er is een verscheidenheid aan koelmiddelproducten nodig om ervoor te zorgen dat warmtepompen voor uiteenlopende toepassingen gebruikt kunnen worden. In gevallen waar een warmtepomp met licht ontvlambaar koelmiddel zoals propaan niet op een balkon met beperkte ruimte geïnstalleerd kan worden, zijn er bijvoorbeeld alternatieve opties zoals een warmtepomp met koelmiddel R32.

Wij creëren een duurzame toekomst

Koelmiddel speelt een essentiële rol in warmtepompen en aircosystemen en naarmate de bezorgdheid over het klimaat toeneemt, wordt de keuze van het juiste koelmiddel steeds belangrijker vanwege de invloed ervan op de opwarming van de aarde. Regelgeving zoals de F-gas van de EU stimuleert de overgang naar koelmiddel met een laag GWP. Hoewel verschillende koelmiddelproducten specifieke toepassingen dienen, blijven technologische ontwikkelingen de grenzen verleggen naar efficiëntere oplossingen. Deze evolutie zorgt ervoor dat warmtepompen een betrouwbare en milieuverantwoorde keuze blijven om ons comfort te behouden in een veranderende wereld.

Daikin Altherma 4, de eerste warmtepomp van Daikin met R-290 (propaan)

Daikin Europe introduceert met trots Daikin Altherma 4 H, de eerste reeks residentiële warmtepompen met koelmiddel R-290 (propaan) van Daikin, ontworpen voor eengezinswoningen. Daikin Altherma 4 H levert uitzonderlijke prestaties, met warm water tot 75 °C en een werking tot -28 °C. Met een energierendement van A+++ voor ruimteverwarming, superieure prestaties en compatibiliteit met bestaande verwarmingssystemen maken zowel installateurs als eindgebruikers een topkeuze voor koolstofarme verwarming.

Artikel update op:

31 maart 2026