Skip to main content

Tijdens de wintermaanden kan een airco soms bevriezen. Is het iets om je zorgen over te maken en wat kun je eraan doen?

Man in zetel geniet van verwarming met airconditioner

Hoe werkt een airco wanneer deze bevriest?

Een airco haalt warmte uit de buitenlucht, zelfs wanneer het vriest. Bij airconditioners gebeurt dat met een ventilator die lucht over een warmtewisselaar zuigt.

Waarom bevriest een airco?

Tijdens de wintermaanden is de luchtvochtigheid meestal hoog. Wanneer vochtige lucht door de buitenunit stroomt en vervolgens in contact komt met de koude metalen onderdelen van de airco, kan het vocht erop bevriezen.

Is het normaal dat een airco bevriest?

Ja, dat is heel normaal en je hoeft je er zeker geen zorgen over te maken. De Daikin airconditioners hebben allemaal een automatisch ontdooisysteem. Dat detecteert ijsvorming op de buitenunit en ontdooit het ijs vervolgens automatisch. Je hoeft dus niets zelf te doen en je hoeft ook geen installateur te contacteren. Tijdens het ontdooien wordt de stroomrichting van de koelvloeistof omgekeerd, waardoor er warmte vrijkomt en het ijs smelt.