Skip to main content

Een airco dient toch om te koelen? Ja, maar dat is maar een klein deel van het verhaal.

Moderne aircosystemen zijn lucht/lucht-warmtepompen, die ook voor verwarming gebruikt kunnen worden. Maar hoe werkt dat precies? En wat zijn de voor- en nadelen van airconditioning als verwarming? Dat lees je in dit blogartikel.

Airco als verwarming: het verhaal van Julie en David

Julie en David kochten een vrijstaand huis uit de jaren 1960 dat ze grondig renoveerden. Zowel de leefruimtes als de slaapkamers werden oorspronkelijk verwarmd met een elektrisch systeem. Dat vervingen ze door een energiezuinige en gebruiksvriendelijke Daikin lucht-luchtwarmtepomp. David: “De keuze voor een lucht-luchtwarmtepomp was snel gemaakt. Enerzijds vanwege het uitzonderlijk lage stroomverbruik. Aan de andere kant vanwege het hoge comfortniveau, zoals de snelle reactietijd en de mogelijkheid om zowel te verwarmen als te koelen. Onze kamers zijn in de winter binnen tien minuten warm. In de zomer kunnen we de kamers in een paar minuten afkoelen.” Om de warmtepomp van elektriciteit te voorzien, liet het koppel ook zonnepanelen op het dak plaatsen. “Dankzij onze zonnepanelen hebben we onze energiekosten voor verwarming en koeling enorm kunnen verlagen,” zeggen ze blij.

Verwarming en koeling op basis van koele lucht

De aircosystemen waarmee je kunt koelen en verwarmen worden ook wel warmtepompen genoemd. Ze transporteren warmte van de ene omgeving naar de andere met behulp van een koelvloeistof. Innovatieve lucht-luchtwarmtepompen zijn een milieubewuste manier om warmte uit de lucht te halen. In de zomer kan je de airco bijvoorbeeld gebruiken om de kamers in je woning te koelen. De warmte van binnen wordt dan naar buiten afgevoerd. In de winter draai je het proces om. De warmtepomp onttrekt dan warmte aan de buitenlucht - dit is zelfs mogelijk bij een buitentemperatuur van -15 °C - en geeft die warmte vervolgens af aan de binnenlucht om je woning te verwarmen.

De voordelen van verwarmen met airco

Als je besluit om een airco te kopen, wil je misschien dat die meer doet dan alleen de lucht koelen of verwarmen. Een modern aircosysteem zorgt voor een perfect binnenklimaat. De allerbeste airco's filteren de lucht zelfs op ongezonde of irriterende deeltjes, zoals pollen. Zo een geïntegreerd systeem heeft veel voordelen: Je kan één buitenunit op meerdere binnenunits aansluiten. Je kan dan elke binnenunit afzonderlijk regelen, voor een optimale temperatuur in elke kamer. De compacte warmtepompen zijn eenvoudig te installeren. Zelfs als je maar weinig ruimte in je woning hebt, is het mogelijk om er een te installeren. De geavanceerde inverter- en warmtepomptechnologieën zorgen voor een optimaal rendement en maximale energiebesparing. Dat merk je snel in je portemonnee! De airco's zijn verkrijgbaar in verschillende modellen, zoals wand- of vloermodellen. Er is zeker een unit die perfect in je interieur past.

De nadelen van verwarmen met airco

Als je aan het renoveren bent, kun je een lucht-luchtwarmtepomp niet aansluiten op bestaande warmtesystemen, zoals radiatoren of vloerverwarming. Als je ze wilt behouden, kun je ze combineren met een lucht-waterwarmtepomp. Ook belangrijk: je kunt maximaal vijf binnenunits aansluiten op één buitenunit van een lucht-luchtwarmtepomp. Wil je meer kamers koelen en verwarmen? Overweeg dan een ander warmtepompsysteem, zoals een lucht-waterwarmtepomp.

Wat kost airconditioning met verwarming?

De prijs van een airco die zowel kan koelen als verwarmen hangt af van veel verschillende factoren, zoals het aantal binnenunits, het type binnenunit, de capaciteit, de opties enz. Contacteer voor een gedetailleerde offerte een installateur bij jou in de buurt. Tip: als je renoveert en een warmtepomp laat installeren, kun je in aanmerking komen voor een subsidie.

Artikel gepublished op:

30 september 2024

 

Geschreven door:

Finn Agency