Skip to main content

Jouw vragen over het energieverbruik van warmtepompen beantwoord

Misschien denk je erover om over te stappen op een warmtepomp vanwege de voordelen voor het milieu of je portemonnee. Is een warmtepomp echt energiezuinig? Laten we eens kijken naar het stroomverbruik van warmtepompen. Zo kunnen we duidelijk maken op welke manier een warmtepomp in je woning zorgt voor een beter rendement en lagere kosten.

Feiten over het stroomverbruik van warmtepompen

Warmtepompen zijn een duurzaam klimaatbeheersingssysteem. Ze onttrekken warmte aan de buitenlucht, het water of de grond en gebruiken die om verwarming, koeling of sanitair warm water voor je woning te leveren.

Tenzij je een warmtepomp gebruikt als onderdeel van een hybride systeem - waarbij je een warmtepomp combineert met een verwarmingsketel - ben je niet afhankelijk van fossiele brandstoffen en betaal je helemaal geen gas.

Warmtepompen halen tot 75% van hun energieverbruik gratis uit de natuur; het resterende deel, voor de aandrijving van de compressor en de warmtewisselaar, komt van elektriciteit. Maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs een hoge energienota.

Verschillende factoren bepalen hoeveel elektriciteit een warmtepomp verbruikt. Hieronder vallen het klimaat, de grootte van je woning en hoe goed die geïsoleerd is, en of de warmtepomp voor sanitair warm water of koeling zorgt.

In het algemeen hangt een rendabel verbruik af van de juiste warmtepomp, correct geïnstalleerd en correct gebruikt.

Rendement warmtepomp

Het elektriciteitsverbruik van warmtepompen is gebaseerd op de zogenaamde seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (CoP), die rekening houdt met de variatie in prestaties in de loop van een jaar. Een pomp moet in de winter harder werken dan in de zomer.

De SCOP is de verhouding tussen de verbruikte energie (elektriciteit) en de geleverde energie (warmte) over het seizoen. Een warmtepomp produceert meestal 4 kWu warmte uit 1 kWu elektrische energie. Over een jaar genomen kan dat goedkoper zijn dan je gasrekening. Bovendien zijn er manieren waarop je het rendement verder kunt opvoeren.

Isolatie beïnvloedt het rendement van elk verwarmingssysteem. Zorg dat je muren, zolderruimtes en ramen goed geïsoleerd zijn om de werkbelasting en dus het verbruik van een warmtepomp te verminderen.

Je kunt het verbruik ook minimaliseren door:

  • ervoor te zorgen dat de warmtepomp goed is ingesteld en afgeregeld voor jouw verwarmingssysteem;
  • de temperatuur relatief constant te houden en de thermostaat 's nachts niet meteen omlaag te draaien;
  • de aanvoertemperatuur van het sanitair warm water te beperken tot een comfortabel niveau;
  • je systeem regelmatig een onderhoudsbeurt te geven.

Om het rendement echt te maximaliseren en het elektriciteitsverbruik te verminderen, kun je overwegen een warmtepomp te combineren met andere systemen zoals vloerverwarming en zonnepanelen.

Warmtepomp en zonnepanelen

Als je een warmtepomp combineert met zonnepanelen, kan het rendement van beide systemen aanzienlijk toenemen. In de winter, als de zon minder schijnt, zorgt een warmtepomp voor verwarming door warmte te onttrekken aan de lucht of de grond. In de zomer kunnen zonnepanelen de warmtepomp van energie voorzien zonder afhankelijk te zijn van het elektriciteitsnet.

Een combinatie van zonnepaneel en warmtepomp kan de CoP opvoeren tot vier of meer eenheden geleverde warmte voor elke eenheid verbruikte energie.

Door een warmtepomp te combineren met zonnepanelen wordt het rendement ervan verhoogd, waardoor minder elektriciteit van het net wordt afgenomen en de kosten dalen. Het stelt huiseigenaren in staat om energieonafhankelijk te worden - hun eigen stroom op te wekken zonder afhankelijk te zijn van nutsbedrijven.

Artikel gepubliceerd op:

30 september 2024

 

Geschreven door:

Finn Agency