In de praktijk: vervanging van oude mazoutketel met een lucht-luchtwarmtepomp
Is jouw verouderde verwarmingsinstallatie bovendien aan vervanging toe maar weet je niet goed waar te beginnen? Geen paniek! Ontdek hoe Wesley & Charlotte hun renovatie aanpakten, gedag zeiden tegen hun oude mazoutketel met hoge temperatuur radiatoren en kozen voor de Daikin lucht-luchtwarmtepomp als hoofdverwarming én -koeling. Het sanitair warm water voorziet het koppel met een Daikin warmtepompboiler. Ontdek hieronder hoe ze hun complete verwarmingsrenovatie hebben aangepakt.
De bungalowwoning uit 1969 die Wesley en Charlotte kochten in 2018 had nood aan grondige werken. Dus besliste het koppel om hun renovatieproject stapsgewijs aan te pakken en focus te leggen op de meest cruciale zaken. De woning beschikt over oude aluminium raamprofielen met dubbel glas en heeft geen spouwmuurisolatie. Aangezien de ramen nog in goede staat zijn, voerden ze eerst een complete renovatie van hun verwarmingssysteem door waarbij duurzaamheid en optimaal comfort centraal staan. De keuze voor de Daikin lucht-luchtwarmtepomp kwam er dus niet zomaar.
Verwarmen en koelen via Daikin Multisplit in combinatie met een Daikin Emura lucht-luchtwarmtepomp
Het koppel besloot om hun mazoutketel en de elf aangesloten hoge temperatuur radiatoren uit de woning te verwijderen. In de plaats werd er een directer, energiezuiniger en milieuvriendelijk systeem geïnstalleerd: de Daikin lucht-luchtwarmtepomp, in de volksmond beter gekend als “airco”. Via twee buitenunits en vijf binnenunits verwarmt en koelt het koppel hun volledige woning. Eén Multisplit-unit is verbonden met ingebouwde kanaalunits in de woonruimtes waarbij enkel de aanzuig- en uitblaasroosters zichtbaar zijn. De andere Multisplit-unit is verbonden met drie Daikin Emura-binnenunits die de slaapkamers voorzien van optimale temperaturen in de winter en zomer.
Sanitair warm water via een warmtepompboiler
Om het plaatje compleet te maken verkrijgen Wesley en Charlotte hun sanitair warm water via de Daikin Altherma warmtepompboiler van 260 liter. Deze voorziet voldoende warm water voor twee personen en zelfs voor de kleine spruit die onderweg is. Standaard vraagt het koppel verwarmd water van rond de 48°C. Wist je trouwens dat de combinatie tussen een Daikin warmtepomp en hoogwaardige boiler maar liefst drie keer minder elektriciteit verbruikt dan traditionele ketels?
Energieonafhankelijk dankzij zonnepanelen
Om zo veel mogelijk onafhankelijk te zijn en bijkomend te besparen, beslisten Wesley & Charlotte om meteen ook zonnepanelen te plaatsen en hun warmtepomp en warmtepompboiler hierop aan te sluiten. Zo slagen ze erin om hun energiefactuur laag te houden en maandelijks slechts € 90 te betalen voor hun elektriciteit. Er liggen maar liefst 20 zonnepanelen van elk 330Wp op het dak in combinatie met een omvormer van 5kW. Voor advies en aanleg heeft het koppel zich laten bijstaan door een ervaren installateur.
Dankzij de Daikin Smart Grid module die aangesloten is op hun digitale teller genieten ze bovendien van gratis sanitair warm water. Zodra ze 1500W terugsturen op het net gedurende tien minuten, zorgt de module ervoor dat deze capaciteit gebruikt wordt om hun warm water op te warmen. Zo benut het koppel de eigen productie van de zonnepanelen als waterbatterij.
100% gepersonaliseerd wooncomfort gegarandeerd
Wesley en Charlotte genieten van optimale temperaturen in hun leefruimte en slaapkamers. Via een app stuurt Wesley de lucht-luchtwarmtepomp aan hoe hij dit wil. Aangezien je met een digitale meter betaalt voor elke kWh, ligt de lucht-luchtwarmtepomp ’s nachts volledig af. De verwarming staat zo ingesteld dat ze ongeveer een uur vooraleer ze zich ’s ochtends in de leefruimte bevinden, aanspringt. Ze slaat dan weer af rond het tijdstip dat het koppel naar het werk vertrekt. Om 17u springt de lucht-luchtwarmtepomp weer aan zodat ze bij thuiskomst genieten van een aangename temperatuur. Door dit systeem gaat het koppel bovendien sluimerverbruik tegen.
In een later stadium van hun renovatiewerken willen Wesley en Charlotte ook nog de ramen, en voor- en achterdeur vernieuwen om minder warmte te verliezen in de wintermaanden, en nog sneller te genieten van optimaal comfort door de planning van de warmtepomp te halveren.
En nu is het jouw beurt!
Wil je net zoals Wesley en Charlotte je verouderde mazoutketel vervangen door een energiezuinige en -efficiënte warmtepomp? Ga langs in het Daikin Experience Center en woon één van de infosessies bij. Je krijgt er een prijsindicatie volledig op maat van je verbouwproject en wordt in contact gebracht met een erkend Daikin-installateur.
Foto's van de installatie
Is jouw woning klaar voor een warmtepomp?
Dankzij deze korte test kom je te weten of je woning al of niet klaar is voor een warmtepomp en welke oplossing best past voor jouw situatie. Zo niet, geven we je enkele tips om je woning klaar te maken voor een warmtepomp.