Skip to main content

Hoe de Daikin luchtreinigers je kunnen helpen gezonde lucht in te ademen wanneer je meer tijd binnen doorbrengt

Gedurende het jaar brengen we tot 90% van onze tijd binnenshuis door en wanneer het koud wordt, is de verleiding om het thuis gezellig te maken nog groter. Maar dat is wanneer ramen en deuren gesloten zijn, de haard en verwarming aan staan en verontreinigende stoffen opgesloten zitten in een droge omgeving.

Zoveel verontreinigende stoffen in de lucht, van bacteriën en schimmelsporen tot allergenen van onze huisdieren, kunnen onze neus en keel irriteren.

Luchtreinigers zijn niet alleen voor de zomer en het pollenseizoen. Hier zijn zes manieren waarop ze ook in de winter een verschil kunnen maken:

1. Verkoudheid en griep voorkomen

De winter is het piekseizoen voor verkoudheden en griep, maar luchtreinigers kunnen het risico op deze ziekten helpen verminderen door virussen uit de binnenlucht te filteren. De Daikin luchtreinigers zijn uitgerust met een elektrostatisch HEPA-filter dat fijne, schadelijke deeltjes efficiënt verwijdert en vermindert. De Daikin MC55W- en MCK55W-units kunnen meer dan 99,9% van de ademhalingsvirussen verwijderen, zoals getest door het prestigieuze Institut Pasteur de Lille.

2. Verbeter je luchtkwaliteit

Met vervuilde binnenlucht kan het moeilijk zijn om te ademen, vooral voor wie astma of allergieën heeft. Schone lucht kan helpen om beter te slapen, omdat je nacht minder verstoord wordt door kriebelhoest en een verstopte neus.

Naast luchtzuivering kan een extra bevochtigingsfunctie een groot verschil maken. Door isolatie kan onze lucht 's nachts droog worden, wat leidt tot een pijnlijke en droge keel, vooral in de winter. Een luchtreiniger met een bevochtigingsfunctie voegt vocht toe aan de lucht zodat je 's nachts minder snel moet hoesten en meer kans hebt op een goede nachtrust.

3. Verbeter je huid met bevochtigde lucht

Als de temperatuur buiten daalt en we de verwarming hoger moeten zetten, kan de lucht in onze woning droog worden. Onderzoek van Healthline toont aan dat droge lucht kan leiden tot een ruwe, droge huid en eczeemsymptomen kan verergeren.

Als de lucht te droog is, kan dat de elasticiteit en stevigheid van de huid aantasten. Het kan ook het contact met allergenen of irriterende stoffen vergroten, waardoor de huid sneller beschadigd raakt. Droge lucht kan ook huidaandoeningen zoals atopische dermatitis verergeren.

De Daikin modellen MCK70Z en MCK55W hebben een extra bevochtigingsfunctie die vocht toevoegt aan de lucht. Zo adem je niet alleen zuivere lucht in, maar blijft het vochtpeil ook op een gezond niveau*.

4. Hou je keel comfortabel

Niet alleen je huid heeft vocht nodig in de winter - door de koude, droge lucht en de verwarming binnen kunnen je neus en keel droog aanvoelen, wat irritatie veroorzaakt. Daikin luchtreinigers met bevochtigingsfuncties kunnen kriebelende kelen verlichten en je helpen gemakkelijker te ademen.

5. Hulp bij allergie

Als je last hebt van allergie, weet je dat de stilstaande en vervuilde lucht in de winter je ademhalingssymptomen kan verergeren. Luchtreinigers verminderen de concentratie allergenen, waardoor de lucht zuiverder en gezonder wordt en minder snel allergieën of astma-aanvallen uitlokt.

Onze units MC55W en MCK55W hebben het antiallergiekeurmerk van de British Allergy Foundation (BAF) en de units MC30Y en MC55W zijn allergievriendelijk bevonden door het European Centre for Allergy Research (ECARF).

6. Haal geurtjes uit je woning

Huisdieren, koken, rook: het zijn maar een paar van de geuren die je woning binnendringen. Alle Daikin luchtreinigers zijn uitgerust met een geurfilter dat geuren van dagelijkse huishoudelijke activiteiten kan opvangen en neutraliseren, zodat de lucht fris en schoon ruikt.

Investeren in een luchtreiniger in de winter kan je woning gezonder en comfortabeler maken. Bedenk wat je huishouden nodig heeft en of het de moeite waard is om een unit met een hoogwaardig elektrostatisch HEPA-filter of een unit met een extra bevochtigingsfunctie te overwegen, zoals de MCK70Z en MCK55W.

*Een Daikin luchtreiniger is geen medisch apparaat en is niet bedoeld als vervanging van een medische of farmaceutische behandeling.

Artikel gepublished op:

30 september 2024

 

Geschreven door:

Finn Agency