Skip to main content

Voor het kiezen van een verwarmingssysteem is het belangrijk rekening te houden met de specifieke behoeften van je woning. Er zijn verschillende opties beschikbaar, als je een bestaand systeem vervangt of een nieuw systeem overweegt, is het een goed idee om fossiele brandstoffen te vermijden en te kiezen voor een milieuvriendelijk alternatief.

Lucht/lucht warmtepompen

De lucht-lucht-warmtepompen, ook bekend als airco's, bieden een efficiënte oplossing voor verwarmen, koelen en luchtzuivering. De buitenunit onttrekt warmte aan de buitenlucht en de binnenunit brengt deze warme lucht de woning in.

Dit type warmtepompen behaalt een hoog rendement, zijn eenvoudig te installeren en kostenbesparend, en zijn een uitstekende oplossing voor elk type woning: oud of nieuw, vrijstaand, rijtjeshuis of appartement.

Ze bieden ook verschillende opties, met mono-split of multi-split oplossingen, zodat je tot vijf binnenunits op één buitenunit kunt aansluiten. Er is zelfs een optie om aan te sluiten op een boiler voor sanitair warm water.

Voordeel: je geniet het hele jaar door van een perfect binnenklimaat. Het kan zowel koelen als verwarmen.

Lucht/water warmtepompen

Dit type warmtepomp lijkt sterk op een lucht/lucht warmtepomp, maar geeft haar warmte af aan het water waarmee je je woning verwarmt. 

Ze gebruiken tot 75 % duurzame energie uit de lucht of de grond en worden aangesloten op verwarmingselementen voor verwarming, koeling en sanitair warm water. Warmtepompen bieden een complete oplossing voor je woning, met verschillende uitvoeringen voor elke behoefte. Lucht-water-warmtepomp op hoge temperatuur zijn bijvoorbeeld ideaal voor oudere huizen met radiatoren.

Voordeel: dienen voor vloerverwarming of centrale verwarming als voor sanitair water.

Daikin Experience Center

Wil je alle mogelijkheden voor jouw woning ontdekken? Bij Daikin denken we graag met je mee! Bezoek onze showroom voor gratis advies. 

Warmtepompboiler

Net als elke andere warmtepomp haalt een warmtepompboiler zijn energie gratis uit de natuur. In dit geval onttrekt het systeem warmte aan de omgevingslucht en gebruikt het die vervolgens om je sanitair water mee te verwarmen. 

Deze techniek is een toonbeeld van energie-efficiëntie. Op momenten dat de warmtepomp zelf het water niet voldoende kan opwarmen (omdat er tijdelijk niet genoeg warmte-energie beschikbaar is), schakelt hij een elektrische weerstand in. Deze weerstand is volledig in de warmtepompboiler geïntegreerd.

Voordeel: een warmtepompboiler van Daikin kan buitentemperaturen tot -7°C aan.

Wat is de volgende stap bij het vervangen van je verwarmingssysteem?

Ongeacht of je van fossiele brandstoffen af wilt of de eerste stappen wilt zetten om minder afhankelijk te worden, er zijn verschillende factoren waarmee je rekening moet houden. Denk aan kosten, duurzaamheid, levensduur en rendement. Het kan een behoorlijke opgave zijn om de beste oplossing te vinden om je systeem te vervangen. Overleg daarom met één van onze experten of een installateur over de verschillende mogelijkheden.

Lees voor meer informatie ons nieuwsartikel over de verschillende soorten warmtepompen. En als je er dan nog steeds niet zeker van bent dat overstappen een goed idee is, lees dan ons nieuwsartikel over warmtepompen versus fossiele brandstofsystemen.

Artikel update op:

31 maart 2026

 

Geschreven door:

Finn Agency