Skip to main content

Ontdek het in dit nieuwsartikel

Een warmtepomp is een zeer energiezuinige koolstofarme technologie. Het maakt gebruik van duurzame energiebronnen om je woning te verwarmen, koelen en van sanitair warm water te voorzien. Deze energie wordt afgegeven via aangesloten verwarmingselementen, zoals radiatoren, vloerverwarming, warmtepompconvectoren en het systeem voor sanitair warm water.

In dit artikel kijken we naar warmtepompaansluitingen en hoe ze samen de optimale temperatuur voor je woning creëren.

Een warmtepomp kan op dezelfde manier worden aangesloten op verwarmingselementen als een traditionele verwarmingsketel op fossiele brandstoffen. Het verschil zit hem meer in hoe hij warmte opwekt dan hoe hij die verdeelt.

In plaats van fossiele brandstoffen te verbranden om warmte te creëren, absorbeert een warmtepomp warmte uit duurzame bronnen - lucht, grond of water - en gebruikt daarvoor een proces van verdamping en condensatie van koelmiddel. Het resultaat is een efficiëntere, schonere vorm van verwarming.

Een warmtepomp combineren met radiatoren

Er zijn twee typen radiatoren: hoge watertemperatuur en lage watertemperatuur.

Hoge watertemperatuurradiatoren kun je gewoonlijk aantreffen in oudere gebouwen. Het water daarin wordt verwarmd tot tussen de 60 en 70°C.

Een hoge watertemperatuurradiator kun je gebruiken met een hoge watertemperatuurwarmtepomp of een hybride warmtepomp. Deze combineert een warmtepomp met een verwarmingsketel. Deze hybride oplossing versterkt je systeem automatisch naar behoefte om het rendement te maximaliseren en tegelijkertijd hogere temperaturen te bereiken.

Tegenwoordig zijn er veel hoge- en midden watertemperatuur warmtepompen die een voorlooptemperatuur boven de 60°C leveren. Deze warmtepompen zijn ideaal voor aansluiting op een bestaand leidingsysteem en oudere verwarmingssystemen. Warmtepompen werken ook perfect met lage watertemperatuurradiatoren, die je meestal in nieuwere huizen aantreft. In beide gevallen circuleert het verwarmde koelmiddel door een warmtewisselaar, die de warmte overdraagt aan water. Dit circuleert dan door leidingen naar de radiatoren.

Warmtepompen met vloerverwarming

Een warmtepomp in combinatie met vloerverwarming kan een perfecte manier zijn om een woning te verwarmen. Warmtepompen zijn het meest rendabel bij lagere temperaturen, en vloerverwarming werkt bij veel lagere temperaturen dan radiatoren. Vloerverwarming is ook energiezuinig en comfortabel.

Vloerverwarming is uitstekend te combineren met een warmtepomp. Het vereist een minimum aan energie en dat kan grotendeels worden geleverd uit duurzame bronnen.

Warmtepompconvectoren

Een andere optie is een warmtepompconvector, ook bekend als een ventilatorconvector. Die is vergelijkbaar met een radiator, in die zin dat beide convectie gebruiken om een kamer te verwarmen. Het proces verloopt echter veel sneller, omdat er een kleine ventilator achter zit, die de verwarmingscyclus versnelt. Hij kan dus dezelfde kamertemperatuur realiseren als een traditionele radiator, maar met een lagere watertemperatuur in de convector, wat een aanzienlijke energiebesparing oplevert.

Een warmtepompconvector is compatibel met vloerleidingen en radiatoren in een installatie met meerdere zones, of hij kan verouderde radiatoren vervangen wanneer hij gecombineerd wordt met lage watertemperatuurwarmtepompen. Het geeft je het hogere vermogen van een lage watertemperatuurwarmtepomp voor een maximaal rendement.

De juiste warmtepompaansluiting kiezen

Uiteindelijk hangt de keuze van de beste verwarmingselementen om te combineren met je warmtepomp af van je woning, je budget en je behoeften. Wat je eisen ook zijn, er is altijd een verwarmingselement voor jou.

We raden altijd aan om de opties met je installateur te bespreken, inclusief de mogelijke verwarmingselementen. Op die manier weet je zeker dat je de juiste oplossing voor je woning hebt.

Artikel gepublished op:

30 september 2024

 

Geschreven door:

Finn Agency