Skip to main content

Waar je op moet letten bij het kiezen van de beste warmtepomp voor jouw situatie

Warmtepompen zijn in heel Europa het nieuwe modewoord geworden als duurzaam alternatief voor verwarming. Niet alleen kunnen ze een alles-in-één oplossing bieden voor verwarmen, koelen en sanitair warm water, ze maken ook gebruik van duurzame energie. Maar welke is dan het meest geschikt voor jou?

Er zijn verschillende typen warmtepompen. Welke de juiste is voor jou hangt af van je behoeften, budget en woning. Laten we dus, voordat je een investering doet, de verschillende warmtepompen bekijken en kijken wat voor jou het beste werkt.

Is een warmtepomp de juiste keuze voor mijn woning?

Een warmtepomp is efficiënt en duurzaam. De plaatsing van een warmtepomp om je woning te verwarmen en te koelen is een goede keuze bij zowel nieuwbouw als renovatie.

Hoe kies je de juiste warmtepomp?

Lucht-luchtwarmtepomp

Lucht-luchtwarmtepompen worden meestal airconditioners genoemd. Ze bestaan uit een binnen- en een buitenunit, dit wordt een split-systeem genoemd. Je kunt ook kiezen voor één buitenunit dat wordt aangesloten op maximaal vijf binnenunits, een zogenaamd multi-splitsysteem.

De belangrijkste functies hiervan zijn verwarmen en koelen. Bepaalde multi-splitsystemen kun je zelfs koppelen aan een sanitaire warmwaterboiler. Dit zijn oplossingen voor één kamer en de goedkoopste en eenvoudigste om te installeren. Ze zijn er in verschillende uitvoeringen: wandmodellen - de meest voorkomende -, vloermodellen en inbouwmodellen.

Lucht-waterwarmtepomp

De belangrijkste functies van lucht-waterwarmtepompen zijn verwarmen, koelen en sanitair warm water via aansluitingen op verwarmingselementen.

Lucht-waterwarmtepompen zijn er in uitvoeringen voor hoge, middelhoge of lage watertemperaturen. Ze bestaan gewoonlijk uit een binnen- en een buitenunit en werken door aansluiting op verschillende verwarmingselementen. Vaak hebben ze geïntegreerde sanitaire warmwaterboilers.

Warmtepompen voor lage watertemperaturen zijn voor systemen die geen watertemperatuur hoger dan 55°C nodig hebben. Ze zijn het meest geschikt voor nieuwbouwwoningen, omdat ze kunnen worden aangesloten op vloerverwarming, warmtepompconvectoren en lage watertemperatuurradiatoren.

Warmtepompen voor hoge watertemperaturen zijn het beste voor oudere huizen en bij vervanging van verwarmingsketels. Ze kunnen worden aangesloten op hoge watertemperatuurradiatoren die watertemperaturen tot soms wel 70°C vereisen, en op warmtepompconvectoren.

Warmtepompen voor middelhoge watertemperaturen zijn geschikt voor de meeste soorten woningen. Ze zijn geschikt voor de meeste radiatoren.

Grond/water bodemwarmtepomp

Grond/water bodemwarmtepompen of geothermische warmtepompen genereren warmte uit de grond en zijn geschikt voor nieuwbouw en vervanging van bestaande geothermische warmtepompen. Ze kunnen zeer efficiënt werken, zelfs in gebieden met extreem lage temperaturen. Ze hebben alleen een binnenunit en vereisen de meest uitgebreide installatie, waarbij in de grond geboord moet worden om de warmtewisselaar aan te brengen.

Geothermische warmtepompen kunnen zowel horizontaal als verticaal worden geïnstalleerd.

  • Een horizontale gesloten lus bestaat uit buizen die in een vlak in de grond liggen, net onder de vorstgrens (ongeveer 1-2,5 meter diep). De installatie vereist een groot gebied om voldoende warmte aan de grond te onttrekken.
  • Een verticaal systeem bestaat uit buizen in een of meer boorgaten, die diep in de grond reiken (ongeveer 15-120 meter). Ze vereisen omvangrijkere werkzaamheden en worden meestal gebruikt als het gebied te klein is voor een horizontaal systeem.

Geothermische warmtepompen kunnen worden aangesloten op vloerverwarming, warmtepompconvectoren en lage watertemperatuurradiatoren.

Hybride warmtepompen

Hybride warmtepompen maken gebruik van een combinatie van fossiele, elektrische en duurzame energie. Ze hebben meestal een binnen- en een buitenunit, waarbij de binnenunit als verwarmingsketel werkt.

Hybride warmtepompen kunnen automatisch schakelen tussen alleen warmtepomp, gecombineerd of alleen gas om de efficiëntie te waarborgen.

Ze zijn een goed alternatief voor verwarmingsketels, omdat ze gebruik kunnen maken van bestaande gasaansluitingen. Ze kunnen worden aangesloten op hoge- en lage watertemperatuurradiatoren, vloerverwarming en warmtepompconvectoren.

Je kunt je bestaande verwarmingsketel combineren met een nieuwe buitenunit en duurzame energie gebruiken. Met een multi-outdoor hybride warmtepomp kun je je binnenunit combineren met airconditioners.

Energiezuinige warmtepompen afgestemd op jouw behoeften

Er is geen pasklare oplossing als het gaat om warmtepompen. Welk systeem perfect is voor jou hangt af van vele factoren, waaronder je behoeften, budget en woning.

Overleg met ervaren installateurs om ervoor te zorgen dat je de beste oplossing vindt voor jouw woning en levensstijl.

Artikel gepubliceerd op:

30 september 2024

 

Geschreven door:

Finn Agency