Skip to main content

Ontdek hoe een warmtepomp je energiefactuur kan verlagen

Er zijn veel redenen om voor een warmtepomp te kiezen. In dit artikel bespreken we hoe een warmtepomp je energiekosten kan verlagen met een beter rendement en een kleinere afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Overschakelen van een gasketel naar een warmtepomp voor verwarming en de productie van sanitair warm water zal de komende 10 jaar naar verwachting aanzienlijke energiebesparingen opleveren. Er wordt zelfs verwacht dat die besparingen na verloop van tijd nog zullen toenemen. De simulatie van Daikin Europe, die rekening houdt met toekomstige energieprijzen en factoren zoals het Europese emissiehandelssysteem en de koolstofbelasting, toont de toenemende financiële voordelen van warmtepompen.

Lagere energiefacturen en toekomstige energieprijzen

Een van de belangrijkste argumenten voor een warmtepomp is het lagere energieverbruik, wat leidt tot lagere facturen en dus grotere besparingen voor huishoudens. Daikin Europe heeft een simulatie uitgevoerd om de toekomstige energieprijzen in Europa te voorspellen, gebaseerd op historische gegevens en rekening houdend met factoren zoals het Europese emissiehandelssysteem en de toekomstige koolstofbelasting. Hoewel deze voorspellingen met enige onzekerheid gepaard gaan, vormen ze een solide basis om potentiële besparingen te berekenen.

Hoe zal koolstofbelasting toekomstige energieprijzen beïnvloeden?

Hoewel de voorspelde prijzen na 2032 buiten het bereik van dit project vallen, is het de moeite waard om op te merken dat het effect van ETS en koolstofbelasting na 2035 een nog grotere rol zal spelen bij de duurdere prijzen van fossiele brandstoffen voor Europese huishoudens.

Praktijkvoorbeeld: vergelijking van het energieverbruik van een warmtepomp t.o.v. een gasketel

De simulatie ging uit van een praktijkvoorbeeld waarin het energieverbruik van een warmtepomp vergeleken werd met dat van een gasketel in een woning met een ruimteverwarmingsvraag van 10.000 kWu per jaar, wat overeenkomt met ongeveer 1.100 m³ gasverbruik. Dit scenario weerspiegelt een nieuwe woning van 200 m² of een middelgrote renovatie van maximaal 120 m² met energieklasse E.

De resultaten geven aan dat een warmtepomp gestage en groeiende besparingen kan opleveren over de voorspelde periode van 10 jaar, met een totale geschatte besparing van € 2.602 tegen het einde. Deze besparingen nemen toe naarmate het prijsverschil tussen elektriciteit en aardgas groter wordt.

Verwarmingsinvesteringen toekomstbestendig maken

Het is belangrijk om op te merken dat deze prognoses gebaseerd zijn op huidige trends en aannames, waaronder de invoering van koolstofbelastingen vanaf 2023 en een geleidelijke uitfasering van niet-condenserende ketels. Hoewel de toekomstige energiemarkt onvoorspelbaar is, bieden deze simulaties waardevolle inzichten in de potentiële voordelen van warmtepompen.

Artikel geschreven op:

24 november 2025

 

Geschreven door:

Finn Agency