Skip to main content

Waarom het zinvol is om je warmtepomp van Daikin te koppelen aan fotovoltaïsche panelen, om synergie te creëren en nog meer te besparen op je energiefactuur

Er zijn veel redenen om voor een warmtepomp te kiezen. In dit artikel bespreken we hoe de combinatie van warmtepompen en fotovoltaïsche panelen het energierendement kan maximaliseren en tot een grotere energieonafhankelijkheid kan leiden.

Met een warmtepomp van Daikin kan je geld besparen op je verwarmingskosten. De aansluiting op fotovoltaïsche panelen zou nog meer moeten besparen, omdat je woning nog energiezuiniger wordt. Hoe werkt dit en hoeveel kan er zo bespaard worden?

Hoe voorzien fotovoltaïsche panelen een warmtepomp van stroom?

Wanneer warmtepompen aan fotovoltaïsche panelen gekoppeld worden, komt een groot deel van de elektriciteit die ze nodig hebben om te werken - gratis - van de elektriciteit die de panelen opwekken. Hierdoor onttrekken ze minder elektriciteit aan het elektriciteitsnet, waardoor je energiefactuur lager uitvalt.

De financiële voordelen van eigen energie opwekken

Het is in meerdere opzichten financieel zinvol om meer van de elektriciteit die u nodig hebt om je woning te verwarmen en te koelen zelf op te wekken, in plaats van het van je energieleverancier te krijgen.

Ten eerste kunt u betaald worden voor de elektriciteit die u produceert en niet gebruikt. Je fotovoltaïsche panelen kunnen meer opwekken dan u nodig hebt, vooral in de zomer of midden op de dag. In dergelijke gevallen kan de overtollige energie terug naar het elektriciteitsnet gaan en krijgt u daarvoor een maandelijkse vergoeding, bekend als een injectietarief.

Injectietarieven zijn al enige tijd een aantrekkelijk verkoopargument. Tegenwoordig worden de injectietarieven echter verlaagd en als gevolg daarvan krijgen woningeigenaren minder betaald voor hun elektriciteit dan in voorgaande jaren.

Maximaliseer het gebruik van zonne-energie

Een nog aantrekkelijkere oplossing is manieren vinden om meer van deze elektriciteit zelf te gebruiken, om meer van je dagelijkse behoeften thuis van stroom te voorzien. U kunt bijvoorbeeld de elektriciteit van je fotovoltaïsche panelen het hele jaar door gebruiken om je warm water te verwarmen, in plaats van daarvoor gas te verbruiken. U kunt je warmwatertank 's middags laten opwarmen, wanneer de fotovoltaïsche panelen de meeste energie produceren en je huishoudelijk energieverbruik waarschijnlijk vrij laag is.

De warmwatertank kan ook in combinatie met de warmtepomp fungeren als een 'energiebatterij'. Met de overtollige elektriciteit kan er meer warm water geproduceerd worden dan je huishouden overdag nodig heeft, waarbij de rest wordt opgeslagen voor later.

De warmtepompen van Daikin gebruiken daarvoor slimme algoritmes en zorgen altijd voor een optimaal gebruik van je zonne-energie.

Bewezen kostenbesparingen: het Daikin-experiment

Beide opties zijn waarschijnlijk kostenefficiënter dan de elektriciteit terug te voeren naar het net. Om dat te demonstreren, hebben we een experiment* uitgevoerd met een Daikin Altherma-warmtepomp met een warmwatertank van 250 liter, aangesloten op fotovoltaïsche panelen.

Met een warmtepomp die warm water produceert in de plaats van een gasketel, en door de overtollige energie in de warmwatertank op te slaan om zo een 'batterij' te maken, ontdekten we dat over een periode van een jaar tot de helft (35-50%) van de vereiste energie om warm water te produceren, afkomstig kan zijn van zonne-energie. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van wat met fotovoltaïsche panelen alleen kan worden bereikt.

Dat zou een kostenbesparing van ongeveer €80-120 per jaar moeten opleveren, alleen al voor het warmwaterelement, terwijl de besparingen op het verwarmen en koelen van je woning daar bovenop komen. Als we dat vergelijken met de € 23 die u zou kunnen krijgen als diezelfde energie op het elektriciteitsnet wordt teruggezet, is het argument om de elektriciteit zelf te gebruiken overtuigend.

*Test uitgevoerd in België in 2022 met een fotovoltaïsche installatie van 5 kWp. Het water werd verwarmd tot 10° boven de normale temperatuur. Besparingen berekend op basis van 0,293 euro / kWu voor elektriciteitsverbruik en 0,078 euro / kWu injectietarief (op basis van energieprijzen in juni 2023).

Artikel geschreven op:

24 november 2025

 

Geschreven door:

Finn Agency