Skip to main content

Dit is waar je rekening moet mee houden voordat je je woning energiezuiniger maakt met een lucht-waterwarmtepomp, een geothermische warmtepomp of een hybride warmtepomp

Dus je hebt besloten om uw verwarmingssysteem te upgraden en te investeren in een warmtepomp. Er is veel om rekening mee te houden, maar het goede nieuws is dat als de warmtepomp eenmaal geïnstalleerd is, je de komende 15 jaar gerust kunt zijn. Dit is wat je moet overwegen voordat je je woning energiezuiniger maakt met een lucht-waterwarmtepomp, een geothermische of een hybride warmtepomp.

Compatibiliteit met bestaand systeem

Een van de grootste voordelen van warmtepompen is hun flexibiliteit wat betreft compatibiliteit en aansluiting op verwarmingssystemen. Als je woning is uitgerust met radiatoren, ongeacht of het een nieuwbouwwoning of een oudere woning is, kun je gemakkelijk warmtepompen aansluiten zonder extra verbouwingen.

Met warmtepompen en de bijbehorende afgiftesysteemcombinaties kun je meer uit je systeem halen. Je kunt koelen, door middel van warmtepompconvectoren. De warmtepomp kan ook zorgen voor sanitair warm water. Als je al een boiler voor sanitair warm water hebt, en die wilt behouden, kun je een wandgemonteerde warmtepomp-binnenunit installeren, die kan worden aangesloten op je bestaande tank voor sanitair warm water.

Isolatie en warmteverlies

Isolatie en warmteverlies zijn van belang bij het upgraden van je verwarmingssysteem. Een goede isolatie verhoogt het rendement van een warmtepomp en verlaagt de exploitatiekosten. Oudere huizen zijn vaak niet goed geïsoleerd, dus zorg dat je woning goed geïsoleerd is om het rendement van je warmtepomp te maximaliseren. Je installateur komt langs en adviseert je, of je kunt een isolatiedeskundige raadplegen.

Installatiekosten

De installatiekosten hangen af van het type warmtepomp dat je kiest; de installatie van een lucht-waterwarmtepomp is over het algemeen goedkoper dan een geothermische warmtepomp, omdat voor deze laatste extra boorgaten nodig zijn. Ook de afstand tussen de buitenunit en de binnenunits kan de kosten beïnvloeden. Een Daikin installateur zal je adviseren over deze details.

Vermogen en afmetingen van de warmtepomp

Een warmtepomp met het juiste vermogen maakt het verschil tussen een warmtepomp die werkt naar behoefte en een die minder efficiënt is.

En het zal ook invloed hebben op je energienota's. Als het vermogen te laag is, moet de warmtepomp veel harder werken om aan de vraag naar verwarmen, koelen en sanitair warm water te voldoen.

Je installateur zal het juiste vermogen bepalen op basis van factoren zoals de leeftijd en grootte van de woning, het type kamer, de verwarmingselementen, de buiten- en binnentemperatuur en de isolatie

Onderhoud en service

  • Warmtepompen vergen minder onderhoud en service dan systemen op fossiele brandstoffen.
  • Een juiste service en onderhoud zorgen ervoor dat de warmtepomp soepel blijft draaien.
  • Laat minimaal eens per jaar een onderhoudscontrole uitvoeren. Dit omvat het schoonmaken van filters, het controleren van koelmiddelen en het inspecteren van de warmtewisselaar.
  • Daikin-installateurs bieden garantie- en servicepakketten, die zijn opgenomen in ons Stand By Me-aanbod.

Zoek je nog meer redenen om je bestaande systeem te vervangen door een warmtepomp en energiebesparende huisverbeteringen door te voeren?

Wil je meer info over een warmtepomp bij een renovatie of andere energiebesparende tips? Neem contact met ons op en we helpen je graag!

Artikel gepubliceerd op:

30 september 2024

 

Geschreven door:

Finn Agency