Skip to main content

Europese regeringen zijn op weg naar nettonuluitstoot, wat ook inhoudt dat ze afstappen van conventionele verwarmingssystemen. Ontdek wat dit voor je betekent.

Er zijn veel redenen om voor een warmtepomp te kiezen. In dit artikel richten we ons op de mogelijke uitfasering van conventionele verwarmingstechnologieën en wat dit betekent voor woningeigenaren die een overstap naar een warmtepomp overwegen.

Europese nettonuldoelstellingen en de drang naar verandering

Europese regeringen zijn op weg om hun nettonulambities te halen. Steeds meer landen beloven de komende decennia nettonuluitstoot te bereiken. Deze langetermijndoelen kunnen alleen bereikt worden met meetbare mijlpalen op korte termijn, zoals de vervanging van conventionele verwarmingssystemen door duurzamere oplossingen.

De rol van koolstofvrije gebouwen in klimaatneutraliteit

Om klimaatneutraliteit te bereiken, waarbij de manier waarop we leven en werken een minimale negatieve impact heeft op het milieu, is een radicale verandering nodig in de manier waarop onze woningen gebouwd en verwarmd worden. Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) zullen de meeste landen tegen 2030 koolstofvrije bouwvoorschriften implementeren.

Een koolstofvrij gebouw is zeer energiezuinig. Er wordt rechtstreeks hernieuwbare energie gebruikt of een energievoorziening die tegen 2050 volledig koolstofvrij zal zijn, zoals elektriciteit of stadsverwarming. Deze gebouwen hebben geen extra aanpassingen nodig, omdat ze in 2050 al koolstofvrij zullen zijn.

Uitfasering van verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen

De Europese Commissie hoopt tegen 2029 de verkoop van ketels op fossiele brandstoffen te verbieden. Dat maakt deel uit van het plan REPowerEU om het energierendement te verbeteren en sneller over te schakelen naar milieuvriendelijkere brandstoffen.

In België verschillen de maatregelen per regio.

Vlaanderen

Om zijn energie- en klimaatdoelstellingen te bereiken, zet Vlaanderen zich in om het energierendement van zijn gebouwen te verbeteren, het aandeel hernieuwbare bronnen in de energievoorziening te verhogen en de energie-infrastructuur te verbeteren. Een decreet uit 2022 verbood stookolieketels in nieuwe gebouwen en de vervanging van bestaande stookolieketels door nieuwe. Nieuwe aansluitingen op het gasnet voor grote nieuwbouwprojecten zijn sinds 2021 verboden. Vanaf 2025 zijn nieuwe aansluitingen op het gasnet niet meer toegestaan. Voor bouwvergunningen vanaf 2025 is het alleen toegestaan om hernieuwbare warmtebronnen te gebruiken om nieuwe residentiële gebouwen (woningen en appartementen) te verwarmen.

Brussel

In Brussel is er een verbod op koleninstallaties vanaf september 2021 en op stookolieverwarmingsinstallaties vanaf juni 2025. Nieuwe gebouwen mogen vanaf 2025 niet meer met fossiele brandstoffen verwarmd worden. Vanaf 2030 geldt dit ook voor gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd.

Wallonië

Er zijn momenteel geen voorstellen voor dergelijke verbodsbepalingen in Wallonië.

Herdenken hoe we onze gebouwen verwarmen

Om klimaatneutraliteit te bereiken, moeten we niet alleen onze houding ten opzichte van de werking van onze gebouwen drastisch herzien, maar ook hoe we leven en werken in de gebouwen die een rol spelen in ons dagelijks leven. We kunnen de behoefte aan verwarming verminderen door gebouwen beter te isoleren en met warmtenetwerken en hernieuwbare warmtebronnen zoals warmtepompen.

Warmtepompen als toonaangevende toekomstbestendige verwarmingsoplossing

Dit is een grote verschuiving in denkwijze die we niet kunnen negeren. In heel Europa wint de beweging om verwarming met fossiele brandstoffen uit te faseren aan kracht. Verschillende landen zetten al proactieve stappen door fossiele brandstoffen voor verwarming te verbieden of eerdere verbodsbepalingen eerder te laten ingaan. Deze boeiende verschuiving toont aan hoe belangrijk warmtepompen zullen worden als de toonaangevende, toekomstbestendige verwarmingsoplossing voor onze woningen.

Artikel geschreven op:

24 november 2025

 

Geschreven door:

Finn Agency