Comment fonctionne un airco avec unité extérieure ?
Se chauffer avec un climatiseur ? C’est possible !
Comment se déroule l’installation (et l’entretien) d’un climatiseur ?
Les différentes sortes d'airco
Un large choix d’unités intérieures pour votre airco
Découvrez nos aircos dans un Daikin Experience Center
Comment fonctionne un airco avec unité extérieure ?
Un climatiseur fixe possède une unité extérieure et une ou plusieurs unité(s) intérieure(s) dans lesquelles circule un fluide frigorigène. Son rôle ? Absorber la chaleur de l’air ambiant et la transporter vers l’unité extérieure, où il rejette sa chaleur à l’environnement. Le fluide frigorigène recommence ensuite son cycle et repart vers la/les unité(s) intérieure(s).
Se chauffer avec un climatiseur ? C’est possible !
Les climatiseurs fixes Daikin sont en réalité des pompes à chaleur air/air à cycle inversé. Ils permettent donc aussi de chauffer votre maison. Lorsque le fonctionnement s’inverse, l’unité extérieure puise l’énergie thermique de l’air extérieur et la transmet aux unités intérieures qui soufflent de l’air chaud dans la maison.
En été, l’airco maintient votre logement au frais.
Au printemps et en automne, votre chaudière consomme moins, car l’airco fait office de chauffage d’appoint.
En hiver, vous profitez d’un grand confort grâce aux unités intérieures qui chauffent rapidement votre maison.
Bon à savoir : une pompe à chaleur air-air convient aux nouvelles constructions comme aux projets de rénovation.
Que consomme un airco ?
Pour calculer la consommation de votre climatiseur, vérifiez son rendement. Vous le trouverez sur l’étiquette énergie de votre appareil.
Vous vous demandez si le chauffage via airco est plus avantageux que le chauffage au gaz ou au mazout ? Le seul inconvénient pourrait être lié à la consommation électrique d’un climatiseur, mais pas de panique. Cette consommation est faible et les aircos Daikin sont les plus écoénergétiques de leur catégorie.
Ils ont un score énergétique de A++ à A+++
Ils affichent un rendement exceptionnel (SCOP et SEER)
Ils font appel à la technologie inverter et consomment jusqu’à 30 % d’électricité en moins
Vous souhaitez réduire encore davantage votre consommation d’énergie ? Combinez votre airco Daikin à des panneaux solaires.
Comment se déroule l’installation (et l’entretien) d’un climatiseur ?
Si vous souhaitez installer un climatiseur dans votre maison, vous êtes chez Daikin à la bonne adresse. Que vous soyez propriétaire d’une maison existante ou que vous rêviez d’une nouvelle maison, nos installateurs agréés veilleront à ce que votre climatiseur soit aussi efficace que possible sur le plan énergétique. Et l’installation est extrêmement rapide ! Votre climatiseur sera installé dans un délai d’un à trois jours.
Qu’en est-il de l’entretien de votre climatisation ? Il n’y a rien de plus simple. Nos installateurs proposent des contrats d’entretien avantageux, sans oublier que vous recevez 8 ans de garantie sur les entretiens et réparations. De quoi vous chauffer et rafraîchir l’esprit léger.
Découvrez les airco's les plus vendus
Comparer les modèles (1)
Comparer les modèles
Kleuren
Kleuren
Résumé
Niveau de pression sonore
Niveau de pression sonore
Puissance chauffage rafraîchissement (kW)
Puissance chauffage rafraîchissement (kW)
Label énergétique chauffage
Label énergétique chauffage
Label énergétique rafraîchissement
Label énergétique rafraîchissement
Unités intérieures sur un groupe extérieur unique
Unités intérieures sur un groupe extérieur unique
Dimensions unité intérieure (hxwxd)
Dimensions unité intérieure (hxwxd)
En profondeur
Design
Confort
Onecta
Comparez nos modèles
Découvrez nos aircos dans un Daikin Experience Center
Venez découvrir nos solutions d’air conditionné et plus dans nos showrooms de Gand, de Herentals et de Wavre. Prenez vite rendez-vous. À très bientôt !
Combien coûte un climatiseur ?
Le prix d’un climatiseur dépend entre autres du modèle choisi et du nombre d’unités qui le composent. Voici quelques prix à titre indicatif (installation et TVA non comprises).
| Modèle de climatiseur | |
| Split-unité extérieure | À partir de 700 € |
| Multisplit-unité extérieure | À partir de 1 900 € |
| Unité(s) intérieure(s) | |
| Modèle mural | À partir de 370 € |
| Console | À partir de 800 € |
| Modèle encastré | À partir de 800 € |
Pour terminer, sachez que l’installation d’une clim a elle aussi son prix. Votre installateur Daikin dressera pour vous un devis détaillé, gratuit et sur mesure pour votre projet.
La pompe à chaleur air-air expliqué en vidéo
Pour en savoir plus
Oui, et si vous rénovez votre propriété et optez pour des pompes à chaleur air- air, vous apporterez une valeur ajoutée à votre logement rénové, à l'environnement et à votre porte-monnaie. Les pompes à chaleur peuvent être installées dans presque tous les logements. Il y a cependant quelques considérations à prendre en compte, notamment en ce qui concerne l'isolation. Pour qu'une pompe à chaleur fonctionne de manière optimale, votre logement doit être bien isolé afin d'éviter les déperditions de chaleur. Un chauffagiste qualifié peut vous conseiller sur les travaux à effectuer dans votre logement pour qu'il soit adapté à un système de pompe à chaleur. Il peut s'agir d'améliorer l'isolation de vos murs et de votre toit. Vous devez également tenir compte de l'emplacement. Le groupe extérieur doit être installé à l'extérieur de votre logement et se trouver à un endroit facilement accessible lorsque vous devez nettoyer le groupe, ajuster ses réglages ou faire réparer la pompe à chaleur.
Oui, une pompe à chaleur air- air (également appelée climatiseur) peut fournir de l'eau chaude sanitaire à votre logement. Avec la solution Multi+ de Daikin, le chauffage, le rafraîchissement et l'eau chaude sanitaire sont fournis grâce à un seul système. Elle permet de raccorder jusqu'à trois unités intérieures et un ballon d'eau chaude sanitaire de 90 ou 120 litres. Nous vous proposons une large gamme d'unités intérieures, offrant ainsi une flexibilité inégalée. Notre solution Multi+ comprend un affichage en texte intégral intuitif sur le ballon d'eau chaude sanitaire pour le contrôle et le réglage de tous les paramètres, y compris la programmation et la température de l'eau.
Les pompes à chaleur air- air Daikin (également appelées climatiseurs) peuvent vous soulager de vos allergies car elles peuvent capturer les allergènes dans le filtre de l'unité intérieure et améliorer la qualité de l'air que vous respirez. Non seulement nos pompes à chaleur air- air vous gardent au chaud et au frais, mais elles éliminent également les polluants, le pollen et les particules de votre espace de vie.
Certaines unités Daikin sont également équipées d'un Flash Streamer et de différents filtres tels que le filtre désodorisant à l'apatite de titane ou le filtre d'élimination des allergènes à l'argent, qui sont capables de réduire rapidement et efficacement les polluants présents dans l'air.
Pour que votre pompe à chaleur fonctionne parfaitement, il est important qu’elle soit installée correctement. Seul un technicien agréé peut effectuer l’installation, dans un endroit approprié. La surface doit être suffisamment solide pour supporter le poids et les vibrations de l'unité et il doit y avoir suffisamment d'espace pour la circulation de l'air et pour les tuyaux de raccordement ainsi que les câbles d'alimentation. Les plantes ou arbustes situés à proximité de la pompe à chaleur doivent être éloignés d'au moins un mètre et régulièrement taillés. La pompe à chaleur doit également être installée dans un endroit facile d'accès pour l'entretien et la maintenance générale.
On nous demande souvent pourquoi nous ne pouvons pas installer la pompe à chaleur à l'intérieur. Ne pourrait-elle pas être placée dans le grenier, le jardin ou le garage ? La réponse est non. En effet, après quelques heures, la pompe à chaleur aura extrait toute la chaleur de l'air emprisonné, transformant ainsi cet espace en congélateur. C'est pourquoi les pompes à chaleur air- air doivent avoir accès à l'air extérieur qui circule librement.
Nous conseillons de faire effectuer l’entretien par un technicien qualifié une fois par an. Un entretien régulier, des contrôles ponctuels de l’entretien réguliers et un nettoyage de routine prolongeront la durée de vie du système et maintiendront son efficacité énergétique.
Voici quelques signes indiquant que votre pompe à chaleur air- air (également appelée climatiseur) a besoin d'un entretien immédiat :
Si votre climatiseur fait plus de bruit que d'habitude, il se peut que les filtres soient obstrués. Nettoyez l'unité en enlevant la poussière à l'aide d'un aspirateur. Si le même bruit persiste ou si vous entendez un gargouillement, il peut s'agir d'un problème mécanique. Un technicien qualifié doit alors être appelé pour contrôler l'unité.
Découvrez notre blog sur le rafraîchissement
Venez découvrir comment Daikin peut vous aider avec nos blogs d’inspiration.