Als je van plan bent om een warmtepomp te kopen, ga je natuurlijk op zoek naar een installatie met een zo hoog mogelijk rendement. Wil je het rendement van verschillende warmtepompen vergelijken, dan is het belangrijk dat je dit doet op basis van de juiste criteria. We vertellen je waarop je moet letten.
Het rendement van een warmtepomp berekenen
Het rendement van een warmtepomp (ook winstfactor of opbrengst genoemd) kun je omschrijven als de warmte die de warmtepomp opwekt, verminderd met de energie die nodig is om het systeem te laten functioneren. Een warmtepomp heeft namelijk ook een deel (elektrische) energie nodig om warmte te kunnen produceren. Hoe hoger het rendement van warmtepomp, hoe efficiënter ze werkt. Of anders gezegd: hoe zuiniger ze is.
Verschillende coëfficiënten
Als je informatie over het rendement van warmtepompen opzoekt, kom je al snel verschillende afkortingen tegen, zoals COP, SCOP, SEER en SPF. Verwar deze niet met elkaar.
COP: de prestatiecoëfficiënt
Vroeger werd het rendement van een warmtepomp bepaald onder standaardomstandigheden, zoals bij een specifieke buiten- of watertemperatuur. Een van de waarden die zo gemeten werd, is de COP, de ‘Coëfficiënt of Performance’ of prestatiecoëfficiënt in het Nederlands.
Maar wat is nu de betekenis van de COP? Het is een momentopname van het rendement bij een bepaalde watertemperatuur en een bepaalde buitentemperatuur. De COP geeft je helemaal geen indicatie van het verbruik op jaarbasis. De COP-waarde van warmtepompen vergelijken heeft dan ook weinig zin.
SCOP: het seizoensrendement bij verwarmen
In een reële situatie zijn de omstandigheden, zoals de buitentemperatuur, nooit constant. Dat betekent dat de COP-waarde van een warmtepomp schommelt doorheen het jaar.
Om warmtepompsystemen met elkaar te kunnen vergelijken, is daarom een andere waarde in het leven geroepen: de SCOP of ‘Seasonal Coëfficiënt of Performance’ — het seizoensrendement van een warmtepomp in het Nederlands.
Dat seizoensrendement weerspiegelt het werkelijk energieverbruik gemeten op een volledig jaar en houdt dus rekening met temperatuurschommelingen en stand-byperiodes. Bovendien houdt de SCOP-waarde rekening met het warmteafgiftesysteem, zoals je radiatoren of je vloerverwarming.
Omdat de SCOP een maat is voor de performantie, is deze coëfficiënt geschikt om verschillende verwarmingssystemen met elkaar te vergelijken.
SEER: het seizoensrendement bij koelen
Het begrip SEER, dat staat voor ‘Seasonal Energy Efficiency Ratio’, is vergelijkbaar met de SCOP-waarde, met dat verschil dat het hier gaat om het seizoensrendement bij koelen in plaats van bij verwarmen.
Deze waarde is interessant omdat je met sommige warmtepompen je woning niet alleen kunt verwarmen, maar ook koelen.
SPF: de seizoenspresentatiecoëfficiënt
Ten slotte is er nog de SPF of ‘Seasonal Performance Factor’ (seizoensprestatiecoëfficiënt). Deze waarde houdt ook rekening met eventuele randapparatuur van de warmtepomp, zoals circulatiepompen in een captatienet of afgiftesysteem.
De SPF-waarde is een van de parameters om het E-peil van een woning te bepalen.
Het rendement van warmtepompen vergelijken
Als je op zoek gaat naar de warmtepomp met het beste rendement, dan moet je de SCOP-waardes van de verschillende warmtepompinstallaties met elkaar vergelijken. Hoe hoger die waarde, hoe beter het rendement.
De SCOP-waarde hangt af van het type warmtepomp en het model.
Type warmtepomp | Gemiddelde SCOP-waarde | Prijs |
| Lucht-luchtwarmtepomp | 4,2 | Vanaf 1.000 euro |
| Lucht-waterwarmtepomp met een watertemperatuur van 65°C | 2,6 | Vanaf 12.000 euro |
Lucht-waterwarmtepomp met een watertemperatuur van 55°C | 3 | Vanaf 10.000 euro |
Lucht-waterwarmtepomp met een watertemperatuur van 35°C | 4,2 | Vanaf 6.000 euro |
De genoemde prijzen zijn exclusief btw en exclusief installatie.
Het rendement van je warmtepomp verbeteren
Natuurlijk wil je graag het maximum uit je warmtepomp te halen. We geven je graag enkele tips hoe je dat doet.
Lees: 3 cruciale tips om het rendement van je warmtepomp te verbeteren
Heb je nog vragen over het rendement van warmtepompen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag.
Lees meer over:
- Wanneer loont het om een gasketel te vervangen door een warmtepomp?
- ROI en terugverdientijd: wanneer is een warmtepomp rendabel?