Skip to main content

Wil je jouw woning comfortabel en energiezuinig verwarmen én koelen? Dan is de Daikin Perfera lucht-luchtwarmtepomp exact wat je nodig hebt. Onlangs kwam deze warmtepomp als Beste uit de Test bij Testaankoop. Een duidelijke erkenning van de kwaliteit en prestaties van dit model – én een geruststelling voor wie op zoek is naar een duurzame investering. Wat maakt de Perfera zo bijzonder? Ontdek het hier!

Winter of zomer? Altijd de juiste temperatuur

Met de Daikin Perfera geniet je in elk seizoen van een aangename binnentemperatuur. De warmtepomp verwarmt je woning efficiënt in de winter en zorgt voor verkoeling tijdens de warme zomerdagen. Zo creëer je een gezond binnenklimaat, met constante frisse lucht en een optimale luchtvochtigheid.

Uitstekende prestaties, lage energiefactuur

Wist je dat de energie-efficiëntie van een warmtepomp uitgedrukt wordt via de prestatiecoëfficiënt (COP)? Hoe hoger die waarde, hoe efficiënter het toestel. De Perfera scoort hier bijzonder goed: met een gemiddelde COP van 5 levert ze vijf keer meer warmte dan ze aan elektriciteit verbruikt. Ter vergelijking: dat is 40% efficiënter dan een toestel met een COP van 3. En dat voel je in je portemonnee.

Aanzienlijk rendement bij vervanging van je oude installatie

Heb je nog een klassieke verwarmingsinstallatie? Dan is overstappen naar een warmtepomp zoals de Perfera een slimme zet. Een warmtepomp heeft namelijk een rendement tussen de 300 en 500%. Zo geniet jij van lagere energiekosten en zorg je voor minder CO2-uitstoot.

Fluisterstil en stijlvol

Met een geluidsniveau van slechts 19 dB(A)—vergelijkbaar met het geritsel van bladeren—is de Perfera nauwelijks hoorbaar. Perfect geschikt voor slaapkamers of studeerkamers. Dankzij het moderne en strakke design van de binnenunit past de Perfera bovendien naadloos in elk interieur.

Slimme bediening en sensoren

De Daikin Perfera blinkt niet alleen uit in prestaties, maar ook in gebruiksgemak. Via de Daikin-app stel je de gewenste temperatuur eenvoudig in, ook vanop afstand. Ben je thuis, dan leiden de bewegingssensoren de lucht van je weg en schakelt het toestel over op energiebesparingsmodus als er zich niemand in de ruimte bevindt. De 3D-luchtstroom zorgt er dan weer voor een optimale verspreiding van lucht tot in de verste hoeken van de kamer. Optimaal comfort gegarandeerd.

De Beste van de Test bij je thuis?

Het kan! Ga langs in één van de Daikin Experience Center in Gent, Herentals of Waver en ontdek zelf waarom de Perfera de juiste keuze is. 

Geplaatst op:

4 juli 2025

 

Geschreven door:

Two cents Agency