Skip to main content

De wetenschap en het praktische gebruiksnut van luchtwarmtepomptechnologie

Luchtwarmtepompen zorgen voor efficiënte verwarming en koeling door hernieuwbare energie uit de buitenlucht te halen, zelfs in de winter. Ze verbruiken elektriciteit, maar leveren veel meer warmte dan ze verbruiken, waardoor ze een koolstofarm alternatief zijn voor gas- of olieketels. In deze gids wordt uitgelegd hoe ze werken, wat het verschil is tussen lucht-lucht- en lucht-watersystemen, wat de gemiddelde installatiekosten zijn, wat het rendement is en of een warmtepomp geschikt is voor jouw woning.

Wat is een luchtwarmtepomp?

Een luchtwarmtepomp is een verwarmings- en koelsysteem dat thermische energie uit de buitenlucht haalt en naar binnen overbrengt om het hele jaar door comfort te bieden. In plaats van brandstof te verbranden om warmte op te wekken, wordt er elektriciteit gebruikt om bestaande warmte van de ene plaats naar de andere te verplaatsen.

Luchtwarmtepompen kunnen in de winter voor verwarming zorgen en in de zomer voor optionele koeling, en dat alles vanuit één duurzaam systeem. Omdat ze hernieuwbare omgevingslucht gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen, worden ze beschouwd als een koolstofarm alternatief voor traditionele gas-, olie- en LPG-ketels.

Zelfs koude lucht bevat bruikbare warmte-energie. Thermische energie is gewoon de energie die is opgeslagen in bewegende deeltjes — hoe sneller ze bewegen, hoe warmer ze worden. Door die energie op te vangen en te concentreren, kan een luchtwarmtepomp de woning efficiënt verwarmen, zelfs wanneer de buitentemperatuur laag is.

Nu Europese huishoudens de energiekosten en de klimaatdruk zien stijgen, stappen steeds meer woningeigenaren over op luchtwarmtepompen voor betrouwbaar comfort het hele jaar door. Traditionele centrale verwarmingssystemen die fossiele brandstoffen verbranden, kunnen duur, inefficiënt en koolstofintensief zijn. In veel gevallen kan een vervanging of upgrade naar een luchtwarmtepomp het energierendement verbeteren en de uitstoot verminderen.

Voor wie een volledig verwarmingssysteem wil vervangen, het energieverbruik wil verlagen of zowel 's winters als 's zomers een comfortabel binnenklimaat wil, is inzicht in de werking van luchtbronverwarming de eerste stap.

Hoe werken luchtwarmtepompen?

Luchtwarmtepompen werken door warmte uit de buitenlucht te halen, de temperatuur ervan te verhogen door middel van compressie en die warmte vervolgens naar de woning over te brengen. Door dit proces kunnen ze zelfs bij temperaturen onder nul efficiënt werken, waardoor ze het hele jaar door gebruikt kunnen worden.

Het basisprincipe kan uitgelegd worden met een eenvoudig voorbeeld: als je een fietsband oppompt, wordt het ventiel warm doordat de lucht wordt samengeperst. Compressie verhoogt de temperatuur — en hetzelfde principe ligt aan de basis van warmtepomptechnologie.

In de praktijk werkt het systeem in drie fasen:

  1. De buitenunit absorbeert warmte uit de buitenlucht.

  2. Een compressor verhoogt de temperatuur van die warmte.

  3. De warmte wordt binnen overgedragen, hetzij als warme lucht (lucht-luchtsystemen) of als verwarmd water (lucht-watersystemen).

Omdat het systeem warmte verplaatst in plaats van die door verbranding op te wekken, kan het veel meer warmte-energie leveren dan de elektriciteit die het verbruikt.

Wie een uitgebreidere technische uitleg wil over de koelcyclus en de onderdelen van het systeem, kan onze gids over de werking van warmtepompen lezen.

Types luchtwarmtepomp

Er zijn twee types luchtwarmtepompen: lucht-lucht en lucht-water.

Lucht-luchtwarmtepompen

Lucht-luchtwarmtepompen worden ook wel airco’s genoemd. Ze zorgen voor verwarming door warme lucht in een woning te blazen en kunnen ook voor koeling zorgen door het proces om te keren.

Hoe werkt een lucht-luchtwarmtepomp?

Lucht-luchtsystemen verplaatsen warmte tussen de buitenlucht en de lucht in de woning. Een buitenunit absorbeert warmte, zelfs in de winter, en een compressor verhoogt die warmte tot een bruikbare temperatuur. Binnen blaast een ventilator lucht over een verwarmde convector, waardoor de warmte wordt verspreid. In de zomer wordt de cyclus omgekeerd en fungeert het systeem als airconditioning.

Lucht-waterwarmtepompen

Lucht-waterwarmtepompen verwarmen het water dat wordt gebruikt voor radiatoren en vloerverwarming. Ze leveren ook warm water aan kranen.

Hoe werken lucht-waterwarmtepompen?

Deze systemen onttrekken warmte aan de buitenlucht, maar brengen die over naar water in plaats van naar lucht. Het verwarmde water gaat naar radiatoren, vloerverwarming en tanks voor sanitair warm water. Ze zijn bijzonder efficiënt bij verwarmingssystemen met lage temperaturen, zoals vloerverwarming, en kunnen warm water leveren voor kranen en douches.

Hoe efficiënt zijn luchtwarmtepompen?

Zowel lucht-lucht- als lucht-water-systemen gebruiken elektriciteit, maar ze zijn veel efficiënter dan traditionele ketels. Hun rendement wordt gemeten aan de hand van de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (SCOP). Lucht-waterwarmtepompen behalen doorgaans een SCOP van ongeveer 4, wat betekent dat er vier eenheden warmte worden gegenereerd voor elke eenheid elektriciteit die wordt verbruikt. Hoewel de SCOP bij kouder weer afneemt, presteren warmtepompen het hele jaar door goed en worden ze veel gebruikt in koude klimaten zoals Scandinavië. Voor optimale prestaties moeten woningen goed geïsoleerd zijn en moet het systeem goed gedimensioneerd zijn.

Kosten en voordelen

Lucht-luchtwarmtepompen

Lucht-luchtwarmtepompen (ook wel aircosystemen genoemd) zijn doorgaans goedkoper te installeren dan lucht-watersystemen, omdat ze niet in een verwarmingsnetwerk met water geïntegreerd hoeven te worden.

In kleinere woningen kunnen single-splitsystemen soms geïnstalleerd worden voor een bedrag tussen € 1.300 en € 3.500, afhankelijk van de capaciteit van het systeem en de complexiteit van de installatie.

De kosten variëren op basis van:

  • De vereiste outputcapaciteit
  • Het aantal binnenunits
  • Toegankelijkheid van de installatie

Wat rendement betreft, kunnen lucht-luchtsystemen onder optimale omstandigheden SCOP-waarden van meer dan 5 behalen, hoewel de meeste modellen gemiddeld rond de 3-4 liggen, afhankelijk van het seizoen. Ze bieden ook een ruime keuze aan producten en alle modellen kunnen zowel koelen als verwarmen wanneer dat nodig is.

Door het energieverbruik op te volgen, kunnen woningeigenaren bepalen wanneer het systeem het efficiëntst werkt in vergelijking met alternatieve verwarmingsbronnen.

Een beperking ten opzichte van lucht-waterwarmtepompen is dat er meestal een apart warmwatersysteem voor huishoudelijk gebruik nodig is. Sommige fabrikanten bieden echter configuraties aan die op een tank voor sanitair warm water aangesloten kunnen worden. Er is ook ruimte nodig voor de binnenunits, hetzij aan de muur hetzij aan het plafond.

Lucht-waterwarmtepompen

Lucht-waterwarmtepompen zijn ontworpen om het volledige centrale verwarmingssysteem te vervangen. In sommige gevallen kunnen de bestaande radiatoren gebruikt worden.

Traditionele radiatoren zijn doorgaans kleiner en ontworpen voor hogere voorlooptemperaturen, wat het algehele systeemrendement kan beïnvloeden. In bepaalde panden kan het raadzaam zijn om de radiatoren te vernieuwen om de prestaties te optimaliseren.

Een gemiddelde installatie kost tussen € 8.460 en € 15.000, afhankelijk van de grootte van het pand, het isolatieniveau en de vereiste systeemaanpassingen.

Als de installatie deel uitmaakt van een nieuwbouwproject of een ingrijpende renovatie, kan de integratie eenvoudiger zijn, waardoor de complexiteit van de installatie en de bijbehorende kosten kunnen worden verminderd.

Lucht-lucht versus lucht-water: belangrijkste verschillen

Kenmerk

Lucht-lucht

Lucht/water

Verwarmingsbron

Warme lucht

Verwarmd water

VerwarmingGoederenZeer goed (vooral met vloerverwarming)
KoelingJaJa

Sanitair warm water

Afhankelijk van de fabrikant

Ja

Installatiekosten

Lager

Hoger

Complexiteit van de installatie

Eenvoudiger

Complexer (afhankelijk van het bestaande distributiesysteem)

Geschiktheid voor het klimaat

Mild tot koud

Mild tot zeer koud (met de juiste unit)

De milieuvoordelen van luchtwarmtepompen

Nu overheden in heel Europa hun doelstellingen voor CO2-reductie aanscherpen, is de rol van hernieuwbare verwarmingstechnologieën cruciaal geworden om de doelstellingen inzake klimaatneutraliteit te behalen. Luchtwarmtepompen kunnen de CO₂-uitstoot van huishoudens met meer dan de helft verminderen in vergelijking met gasketels, omdat ze hernieuwbare omgevingsenergie gebruiken.

Door gebruik te maken van lucht – een vrij beschikbare natuurlijke bron – en een minimum aan elektriciteit, verminderen luchtbronnen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen aanzienlijk. Voor veel huishoudens betekent dat zowel lagere gebruikskosten als een tastbare bijdrage aan de nationale klimaatdoelstellingen.

Overwegingen met betrekking tot installatie en gebruik

Installatie van lucht-luchtwarmtepompen

Lucht-luchtsystemen zijn over het algemeen sneller en eenvoudiger te installeren. Er zijn doorgaans alleen een buitenunit en een of meer luchtbehandelingsunits binnen nodig, waardoor de woning minimaal wordt verstoord. Omdat het systeem de lucht rechtstreeks verwarmt en koelt, zijn er geen aanpassingen aan de leidingen of de verwarmingsdistributie van de woning nodig. Daardoor zijn de installatiekosten doorgaans lager dan bij lucht-watersystemen.

Wat het rendement betreft, werken ze goed in milde tot koude klimaten en zorgen ze voor efficiënte verwarming en koeling, hoewel het verwarmingsrendement meestal iets lager is dan die van goed ontworpen lucht-watersystemen, vooral bij zeer koud weer.

Installatie van lucht-waterwarmtepompen

De installatie van lucht-watersystemen is complexer omdat ze worden aangesloten op het waterverwarmingssysteem van de woning: radiatoren, vloerverwarming of beide. Doorgaans is er een buitenunit plus een hydraulische module, een tank voor sanitair warm water en circulatiecomponenten nodig. Dat betekent dat de installatiekosten doorgaans hoger zijn.

Ze bieden echter een uitstekend totaal bedrijfsrendement, vooral in combinatie met lagetemperatuurverwarming, zoals vloerverwarming. Ze zijn zeer geschikt voor koudere klimaten en hebben als bijkomend voordeel dat ze sanitair warm water produceren, waardoor ze een complete oplossing bieden voor verwarming en warm water.

Luchtbronverwarming vs traditionele systemen

In vergelijking met gas- of olieketels bieden luchtwarmtepompen een fundamenteel andere – en duurzamere – manier om een woning te verwarmen. Traditionele ketels verbranden fossiele brandstoffen, wat zowel warmte genereert als koolstof uitstoot, terwijl warmtepompen hernieuwbare energie uit de lucht halen en wel drie tot vier eenheden warmte produceren voor elke verbruikte eenheid elektriciteit.

In plaats van heel even erg veel warmte te produceren, leveren luchtbronsystemen gedurende langere periodes een constante, lage temperatuur, waardoor een consistent binnencomfort wordt gehandhaafd terwijl er in totaal minder energie wordt verbruikt. Dat maakt ze bijzonder geschikt voor woningen met goede isolatie en moderne radiatoren of vloerverwarming.

Cruciaal is dat luchtwarmtepompen directe koolstofuitstoot elimineren en de afhankelijkheid van gas of olie drastisch verminderen — een steeds groter voordeel nu de energieprijzen schommelen en overheden de regelgeving voor verwarming op fossiele brandstoffen aanscherpen.

Hoewel er voor de installatie een initiële investering is, zijn warmtepompen dankzij de energiebesparingen op lange termijn, lagere onderhoudskosten en mogelijke overheidspremies een kostenefficiënte keuze. Nu Europa zich richt op klimaatneutraliteit en de installatie van nieuwe gasketels geleidelijk afschaft, is de overstap naar een luchtbronsysteem een toekomstbestendige investering die zowel woningeigenaren als de planeet ten goede komt.

Slimme integratie: besturing en automatisering

Moderne warmtepompen werken vlot samen met slimme thermostaten en planningssystemen, waardoor woningeigenaren de temperatuur op afstand kunnen bewaken en aanpassen. In combinatie met apps die het energieverbruik bijhouden, bieden ze inzicht in verbruikspatronen. Zo kunnen gebruikers hun prestaties optimaliseren en energie besparen.

Warmtepompen van Daikin werken met onze Onecta-app, waarmee je vanaf elke locatie en op elk moment de status van het verwarmingssysteem kunt regelen en bewaken.

Configuraties van het verwarmingssysteem

Een lucht-luchtwarmtepomp kan niet geïntegreerd worden met radiatoren. Het systeem werkt door lucht te verwarmen en rechtstreeks in een ruimte te sturen, zoals een airco in omgekeerde richting, en verwarmt geen water voor een nat centraal verwarmingssysteem.

Lucht-watersystemen kunnen dan wel weer geïntegreerd worden met radiatoren, vloerverwarming of hybride opstellingen naast bestaande ketels. Deze flexibiliteit maakt ze bijzonder geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten, waardoor je in eigen tempo op hernieuwbare verwarming kan overschakelen.

Koelfuncties in de zomer

Nu Europa warmere zomers en frequentere hittegolven krijgt en woningen steeds beter geïsoleerd zijn, wordt de koelfunctie van een luchtwarmtepomp steeds waardevoller. Hetzelfde systeem dat in de winter voor warmte zorgt, kan in de zomer omgekeerd worden om gekoelde lucht of water te leveren. Dit zorgt voor efficiënte, stille en betrouwbare koeling zonder de kosten en het lawaai van mobiele airco-units.

Levensduur en onderhoud van luchtwarmtepompen

Luchtwarmtepompen zijn ontworpen voor duurzaamheid, met een gemiddelde levensduur van 15 tot 20 jaar als er regelmatig onderhoud gebeurt. Hun efficiënte ontwerp — met weinig bewegende onderdelen en geen verbranding — zorgt voor minder slijtage en minder onderhoud dan bij traditionele ketels.

Er is doorgaans slechts één jaarlijkse onderhoudsbeurt nodig om het koelmiddelpeil, de filters en de elektrische onderdelen te controleren. Tussen de bezoeken door helpen eenvoudige maatregelen, zoals vuil verwijderen van de buitenunit en ventilatieopeningen schoonhouden, om de prestaties het hele jaar door op peil te houden. De systeeminstellingen aanpassen aan de seizoenen optimaliseert ook het rendement.

Met deze combinatie van een lange levensduur, eenvoudig onderhoud en intelligente bewaking zijn luchtwarmtepompen een betrouwbare keuze voor efficiënt wooncomfort.

Integratie van waterverwarming

Alle lucht-waterwarmtepompen kunnen sanitair warm water leveren en bieden zo een complete oplossing voor verwarming, koeling en dagelijks gebruik thuis. Door warmte uit de lucht op te vangen, verwarmen ze op efficiënte wijze water voor douches en kranen, terwijl het energieverbruik laag blijft.

Deze flexibiliteit maakt luchtwarmtepompen een praktische, duurzame optie voor comfort het hele jaar door en een lagere koolstofuitstoot.

Overheidssteun en regelgeving

In de hele EU stimuleren overheden koolstofarme verwarmingssystemen door middel van regelgeving en financiering. Stimulansen zoals installatiesubsidies, btw-verlagingen en normen voor energieneutrale gebouwen maken het voor woningeigenaren gemakkelijker om over te stappen van systemen op fossiele brandstof

Veelvoorkomende bezorgdheden over luchtwarmtepompen

Bezorgdheid: “Werken warmtepompen ook bij zeer koud weer?”
Uitleg: Ja. Moderne luchtwarmtepompen onttrekken zelfs bij -28 °C warmte en zijn speciaal ontworpen voor Europese winters.

Bezorgdheid: “Zijn warmtepompen alleen geschikt voor residentiële gebouwen?”
Uitleg: Nee. Luchtbronsystemen zijn zeer schaalbaar en kunnen in appartementen, vrijstaande woningen, commerciële gebouwen en zelfs industriële toepassingen gebruikt worden.

Bezorgdheid: “Is het onderhoud duur?"
Uitleg: In de meeste gevallen zijn de onderhoudsvereisten minimaal en doorgaans minder duur dan onderhoud voor traditionele ketels.

De juiste warmtepomp kiezen

Bij de keuze van een warmtepomp zijn de volgende factoren van belang:

  • Seizoensrendement (SCOP)
  • Geluidsniveau
  • De juiste capaciteit

1. Seizoensrendement (SCOP)

De SCOP (Seasonal Coefficient of Performance of seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt) meet hoe efficiënt een warmtepomp werkt gedurende een volledig verwarmingsseizoen. Hoe hoger de SCOP, hoe minder elektriciteit er nodig is om dezelfde hoeveelheid warmte te produceren, waardoor zowel de energiefactuur als de koolstofuitstoot dalen.

De Daikin Altherma 4 H heeft bijvoorbeeld een A+++-classificatie voor ruimteverwarming bij wateruittredetemperaturen van zowel 35 °C als 55 °C. Het systeem werkt ook betrouwbaar bij omgevingstemperaturen tot –28 °C, wat wijst op sterke prestaties in koude klimaten en een hoog seizoensrendement.

2. Geluidsniveau

Geluid is een praktisch probleem, vooral in residentiële omgevingen. Moderne luchtwarmtepompen zijn ontworpen met het oog op geluidsoptimalisatie.

Zo heeft de buitenunit van Daikin Altherma 4 H een geluidsniveau van slechts 28 dBA op 3 meter afstand, waardoor die zelfs geschikt is voor geluidsgevoelige omgevingen.

3. De juiste capaciteit

Het is ook zeer belangrijk dat de warmtepomp goed gedimensioneerd is. Een te kleine unit zal tijdens de koudste dagen niet aan de verwarmingsbehoeften voldoen, terwijl een te grote unit inefficiënt zal werken en geld verspilt.

Samengevat: kies een systeem met een hoge SCOP, een stille werking en de juiste grootte voor jouw woning. Een gerenommeerd systeem geeft het vertrouwen dat de functies niet alleen theoretisch zijn, maar ook ingebouwd zijn in echte, marktklare systemen.

Upgraden van een gasketel

De overstap van een gasketel naar een luchtwarmtepomp bestaat uit verschillende belangrijke stappen:

  1. Het oude systeem verwijderen en veilig afvoeren
  2. De woningisolatie analyseren
  3. Bedrading of leidingen bijwerken om compatibiliteit te garanderen

Een gecertificeerd technicus zorgt voor de juiste dimensionering en installatie van de nieuwe buitenunit. Deze vernieuwing vermindert de koolstofuitstoot en maakt de woning toekomstbestendig tegen de uitfasering van verwarming op fossiele brandstoffen.

Is een luchtwarmtepomp de juiste keuze voor jou?

Luchtwarmtepompen zijn een praktische en toekomstgerichte oplossing voor modern wooncomfort. Door een hoog rendement, verwarming en koeling het hele jaar door en een veel kleinere koolstofuitstoot te combineren, bieden ze een oplossing voor zowel de stijgende energiekosten als het milieu.
Dankzij verbeterde technologie, ondersteunend overheidsbeleid en bewezen prestaties, zelfs in koude klimaten, zijn luchtwarmtepompen niet langer een nicheoptie, maar een slimme, duurzame keuze voor toekomstbestendige woningen.

Belangrijkste conclusies

  • Luchtwarmtepompen leveren verwarming, koeling en bij lucht-watersystemen ook warm water vanuit één geïntegreerde unit.
  • Luchtwarmtepompen werken efficiënt, zelfs in koude klimaten.
  • Lucht-luchtsystemen zijn goedkoper en eenvoudiger te installeren; lucht-watersystemen vervangen centrale verwarming.
  • De juiste maat en isolatie zijn cruciaal voor de prestaties.
  • Een lange levensduur en weinig onderhoud verhogen de waarde op lange termijn.