Productkenmerken
- Unieke combinatie van luchtbevochtiging, luchtontvochtiging, ventilatie, luchtzuivering, verwarming en koeling in 1 systeem
- Combinatie met R-32 Bluevolution-technologie, voor een 68% kleinere milieu-impact (in vergelijking met R-410A), direct een lager energieverbruik (dankzij het hogere energierendement) en een tot wel 16% kleinere koudemiddelvulling.
- Optional automatic filter cleaning panel results in higher efficiency & comfort and lower maintenance costs.
- Optie met 2 intelligente sensoren, die het energierendement en het comfort verhogen.
- Lage installatiehoogte: 214 mm voor klasse 20-63
- Uitgebreide keuze aan sierpanelen: designerpanelen in het wit (RAL9010) en zwart (RAL9005) en standaardpanelen in het wit (RAL9010) met grijze lamellen of volledig wit
- Universele binnenunit kan worden gecombineerd met buitenunits van R-32 en R-410A, voor vlotter voorraadbeheer
- Individuele lamellenregeling: flexibiliteit om de unit aan elke kamerindeling aan te passen zonder de unit te verplaatsen!
- Bredere lamellen en uniek zwenkpatroon zorgt voor betere luchtverdeling
- Ventilatorsnelheid regelbaar in 5 stappen
- Verseluchtinlaat: tot 20 %
- Aftakking van luchtkanaal mogelijk, voor een optimale luchtverdeling in onregelmatig gevormde kamers of voor luchtvoorziening naar kleine, aanpalende kamers
- Standaard condenspomp met een slaghoogte van 675mm verhoogt de flexibiliteit en snelheid van de installatiewerken
Voordelen
Documentatie
Taal van document