Skip to main content

Daikin Altherma lucht/water warmtepomp lage temperatuur

Uw energiezuinige oplossing voor verwarming, koeling en sanitair warm water.

Verwarmen

Warmtepompen halen warmte uit de buitenlucht, waardoor het verwarmen van uw woning heel energiezuinig wordt.

Koelen

Lucht/water warmtepompen worden aangedreven door hernieuwbare energiebronnen en kunnen uw woning indien nodig zonder veel energie te verbruiken koelen (optie).

Warm water

Door een warmtepomp te combineren met een boiler voor sanitair warm water, produceert de unit voldoende sanitair warm water aan een hoog rendement voor u en uw gezin.

Ondersteuning met zonnesystemen

Het is mogelijk de warmtepomp te ondersteunen door zonnesystemen. Dit is een gratis energiebron die tot 70% van het sanitair warm water kan produceren.

Hoe een warmtepomp werkt

Een warmtepomp regelt de temperatuur door warmte over te dragen. Een warmtepomp heeft drie essentiële onderdelen: de buitenunit (verdamper), de binnenunit(s) (condensor) en het koelmiddel. Het koelmiddel draagt de warmte over wanneer het tussen de buiten- en de binnenunit(s) circuleert.

  • De verdamper haalt energie uit de hernieuwbare bron (lucht, water, geothermische warmte of zonne-energie) door de vloeistof in een gas om te zetten.
  • De compressor comprimeert het gas, waardoor de temperatuur stijgt.
  • De condensor geeft de warmte van het gas door aan het verwarmingssysteem en het gas wordt weer een vloeistof.
  • Het expansieventiel verlaagt de druk van het koelmiddel, waardoor het gaat verdampen en de cyclus opnieuw begint.

Om uw woning af te koelen, keren we deze cyclus gewoon om.

Daikin Altherma 3 R

Pure kracht

De eerste hoogperformante split warmtepomp met R-32 koelmiddel met koeling ter wereld!

Perfect voor nieuwbouw

De Daikin lucht/water warmtepompen lage temperatuur zijn de optimale keuze voor nieuwbouw of nieuwbouwprojecten. In combinatie met vloerverwarming of radiatoren met lage temperatuur is er minder energie nodig om uw woning te verwarmen. Onze lucht/water warmtepompen zijn ontworpen in Europa, voor Europa en zijn het hele jaar door geschikt voor elk Europees klimaat.

Aangedreven door hernieuwbare energie

Door hernieuwbare energie uit de lucht te halen, zorgt onze Daikin Altherma lage temperatuur op een duurzame manier voor verwarming, koeling en sanitair warm water in uw woning.

  • Aangedreven door 75% hernieuwbare energie uit de lucht en slechts 25% elektriciteit
  • Heeft energierendementslabel A++ voor verwarming
  • Combineer uw warmtepomp met ondersteuning voor zonnesystemen om meer te besparen op sanitair warm water

Besparing op de productie van warm water met zonne-energie

Verlaag uw energiekosten door uw voordeel te halen uit de hernieuwbare energie van de zon. Daikin zonnepanelen zijn eenvoudig te plaatsen en produceren tot 70% van de energie die uw warmtepomp en tank voor sanitair warm water nodig hebben. Onze zonnepanelen kunnen op elk type dak geplaatst worden. Kies tussen drukloos systeem (drainback) of een systeem onder druk.

Drukloze ECH2O warmte accumulator

  • Ideaal voor nieuwbouw
  • Betere energieprestaties dan systemen onder druk
  • Vereist een rechtstreekse verticale aansluiting tussen de tank en de zonnecollectoren
  • Als er geen zon is, loopt het systeem automatisch leeg om bevriezing van de leidingen tegen te gaan

ECH2O warmte accumulator onder druk

  • Ideaal voor renovaties en bestaande woningen
  • De tank kan door middel van gebogen leidingen op de zonnecollectoren worden aangesloten
  • Gevuld met water en antivries om bevriezing van de leidingen tegen te gaan
  • Het systeem staat onder druk en is afgedicht voor uw veiligheid

Altijd alles onder controle

Download onze verwarmingsapp, regel uw unit via de Wi-Fi waar u ook bent. Zo eenvoudig is het.

Compatibel met verschillende verwarmingselementen

Daikin Altherma lucht/water lage temperatuur warmtpompen zijn compatibel met verschillende verwarmings- en koelelementen. Op die manier kan u de ideale oplossing voor uw woning kiezen.

 

Daikin Altherma 3 M 11-16 kW

Pure kracht

De Daikin Altherma 3 M is de eerste monobloc van Daikin van de derde generatie, die een nieuw ontwerp heeft en gebruikmaakt van koelmiddel R-32.

Daikin Altherma 3 M 4-8 kW

De monobloc standaard

Daikin Altherma 3 M is de eerste monobloc van Daikin van de derde generatie die een nieuw ontwerp heeft en gebruikmaakt van koelmiddel R-32.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !