Skip to main content

Lucht/lucht-warmtepompen

Koel en verwarm uw woning met hernieuwbare energie.

Wat zijn lucht/lucht-warmtepompen?

Lucht/lucht-warmtepompen koelen en verwarmen uw woning met energie uit de lucht en slechts 20% elektriciteit - een uitzonderlijk energie-efficiënte manier om het hele jaar door de perfecte temperatuur te bereiken.

Gemaakt voor gebruik in alle woningen

Of u nu uw woning of gebouw renoveert of iets nieuws bouwt, een lucht/lucht-warmtepomp voldoet aan al uw verwarmings- en koelbehoeftes. Onze flexibele units zijn eenvoudig te plaatsen, wat hen ideaal maakt om oude elektrische systemen te vervangen. Bovendien voldoen het A+++ klasse voor energierendement en de lage impact op het milieu aan alle vereisten voor milieuvriendelijke gebouwen.

Toonaangevend energierendement

Daikin lucht/lucht-warmtepompen bieden tot A+++ energierendement dankzij een aantal geavanceerde oplossingen. Onze eigen invertertechnologie, bijvoorbeeld, verlaagt het energieverbruik tot 30% in vergelijking met een niet-invertersysteem, eenvoudigweg door het aanpassen van het toerental van de motor zoals vereist, in plaats van deze uit te schakelen en volledig opnieuw op te starten.

Koel en verwarm tot 5 kamers

Lucht/lucht-warmtepompen van Daikin bieden een reeks opties: sluit ofwel een enkele binnenunit aan op een buitenunit of gebruik os multisplitsysteem om tot vijf binnenunits aan te sluiten op een buitenunit. Met het multisplitsysteem kunt u tot vijf verschillende kamers efficiënt koelen of verwarmen op verschillende temperaturen.

Meer info

Slechts één systeem voor warm water en airconditioning

Ons nieuwe Multi + gamma verbindt één enkele buitenunit met maximaal 3 binnenunits en een tank voor sanitair warm water van 90 of 120 liter. Sanitair warm water, koeling en verwarming in één is de belangrijkste troef van dit kostenefficiënte alles-in-één systeem.


Meer info

Verschillende oplossingen voor uw interieur

Energierendement

Verminder uw impact op he milieu - en uw energiefactuur - met het hoogst mogelijke energierendement op de markt verkrijgbaar.

Ontworpen voor uw interieur

Onze units zijn internationaal geprezen voor hun goed ontwerp en integreren naadloos in uw woning, voor een stijlvolle klimaatregeling.

Ontwikkeld om te voldoen aan uw behoeften

Onze units bieden een reeks van verwarmings- en koelopties voor elke kamer of woning, naast een eenvoudige installatie, A+++ energierendement en stijlvolle ontwerpen.

Eenvoudige bediening en stille werking

Met hun stille werking en eenvoudige bediening van overal via een app, passen onze lucht/lucht-warmtepompen bij uw levensstijl.

Onze populairste lucht/lucht-warmtepompen

  • Ururu Sarara

    De op de muur gemonteerde A+++ oplossing voor koeling, verwarming, bevochtiging, ontvochtiging, ventilatie en luchtreiniging.

  • Daikin Emura

    De design, op de muur gemonteerde tot A+++ oplossing voor koeling en verwarming. Beschikbaar in mat kristalwit, elegant zilver en mat zwart.

  • Stylish

    De bekroonde op de muur gemonteerde tot A+++ oplossing voor koeling en verwarming. Verkrijgbaar in vier kleuren en geschikt voor alle interieurs.

  • Perfera

    De op de muur gemonteerde of vloermodel van tot A+++ oplossing voor koeling en verarming, met fantastische prestaties en comfort.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !