Skip to main content

Daikin Altherma hybride warmtepomp

Onze hybride warmtepomp combineert een warmtepomp en een condenserende gasketel om een het energierendement onafhankelijk van de buitentemperatuur nog beter te optimaliseren.

Verwarmen

De Daikin Altherma Hybride warmtepomp bepaalt zelf en automatisch de goedkoopste en energiezuinigste verwarmingscombinatie, werken met de warmtepomp, of met de condenserende gasketel of met de beide simultaan.

Deze perfecte oplossing werkt bovendien met uw bestaande leidingen en bedrading.

Optimaal comfort

Sanitair warm water wordt verwarmd door middel van de condensatie technologie. Dit zorgt voor een rendementsstijging van maximum 15% in vergelijking met traditionele gascondensatieketels. 

Koelen

Integreer meteen ook koeling zodat u over een totaalproduct beschikt. De Daikin Altherma Hybride warmtepomp biedt u de mogelijkheid om te koelen.

Daikin Altherma R Hybrid

De Daikin Altherma R, een combinatie van een multisplitsysteem en een hybride warmtepomp, is een totaalproduct om airconditioning met warm water te combineren. De Daikin Altherma R Hybrid is compatibel met ons assortiment splitunits, radiatoren en vloerverwarming. Het is uw slim product voor verwarming, koeling en sanitair warm water voor klimaatcomfort, het hele jaar door.
 

De ideale combinatie

Onze Daikin Altherma Hybride warmtepomp combineert een hernieuwbare lucht/water warmtepomp met een gasketel om het hoogste rendement te bereiken. Deze intelligente programmering bespaart tot 35% meer energie dan een traditionele gascondensatieketel door automatisch de goedkoopste en energiezuinigste combinatie te kiezen op basis van de energieprijzen, de buitentemperatuur en de verwarmingscapaciteit binnen.

Ondersteund door hernieuwbare energie

Door energie uit de lucht te halen, gebruikt onze Daikin Altherma Hybride warmtepomp een optimale combinatie van hernieuwbare en traditionele energie voor de verwarming en de productie van het sanitair warm water in uw woning. In warmtepompmodus wordt het systeem door hernieuwbare energie uit de lucht aangedreven en wordt er een energierendement tot A++ bereikt.

Gepatenteerde condensatietechnologie voor verwarming en productie van sanitair warm water

De Daikin Altherma hybride warmtepomp is ontworpen met onze unieke dubbele warmtewisselaar. De unit gebruikt de condensatietechnologie om de verwarming en de productie van het sanitair warm water 10 tot 15% efficiënter te produceren dan met traditionele gasketels.

Eenvoudige en betaalbare plaatsing

Daikin Altherma Hybride warmtepompen zijn ideaal voor renovaties en de vervanging van oude ketels. Het compacte design van de Daikin Altherma Hybride warmtepomp vereist een minimale installatieruimte en werkt perfect met uw bestaande leidingen en radiatoren. Zo krijgt u het energierendement van een warmtepomp zonder uw hele systeem te moeten vervangen.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !