AstroPure - Sterk zuiverende filtratieoplossingen voor omgevingen waar bijkomende, extra hoge filtratieprestaties vereist zijn
- Voor commerciële ruimtes tot 200 m2
- Luchtdebiet 2000 m3/u
- Autonome unit met recirculatie optie (1628 mm hoogte)
- Standaard hoog rendement HEPA H14-filters
- Optische UV kiemdodende bestraling
- Plug & Play
Eigenschappen & voordelen
- Luchtdebiet tot 2000 m3/u
- HEPA H14-filter overeenkomstig EN1822
- Voorfilteropties tot ISO grof 70% optionele UV-kiemdodende bestraling (UVGI)
- Geïsoleerde dubbele constructie met een fluisterstille werking
- Eenvoudige installatie, bediening en onderhoud is een volledig autonoom, verplaatsbaar systeem
Deze units zijn ideaal voor de volgende toepassingen:
Scholen en universiteiten
Gezondheidszorg
Winkels en winkelcentra
Commerciële gebouwen
Evenementen & horeca
Filteropties
Voorfilters
De standaard installatie omvat een ISO grof 70% voorfilter, die de laagst mogelijke werkingskosten biedt met lagere weerstand, langere levensduur van het filter en bescherming van het geïnstalleerde HEPA-filter.
RedPleat
- ISO 16890: ISO grof 70%
- Lage drukval
- Hoge stofopnamecapaciteit (DHC)
- Beschikbaar met antimicrobieel behandeld medium (RedPleat ULTRA)
RedPleat Carb
- ISO 16890: ISO grof 65%
- Lage drukval
- Hoge stofopnamecapaciteit (DHC)
- Verwijdert effectief onaangename geurtjes
Hoofdfilters
De HEPA-filter is uitgerust met eFRM-filtratiemedium, dat een hoog rendement combineert met een deeltjeslading voor het verwijderen van 99,99% van stof, pollen, schimmel, bacteriën, virussen en alle deeltjes in de lucht met een grootte van 0,3 micron of groter.
AstroCel III
- H14-filtratie-efficiëntie overeenkomstig EN1822
- De filterconfiguratie in V-vorm, gecombineerd met microglasmedium, biedt een hoger debiet en de kleinst mogelijke drukval in vergelijking met traditionele HEPA-filters
- Maakt gebruik van hoogwaardig microglasmedium voor een zeer efficiënte verwijdering van deeltjes
- Compatibel met Discrete Particle Counter (DPC) en fotometrische testmethoden, zoals de toegang en instrumentatie toelaten