Skip to main content

Daikin Altherma monobloc warmtepompboiler voor sanitair warm water

Gebruik hernieuwbare energie om uw woning op een efficiënte manier te voorzien van sanitair warm water.

Warmtepomp voor sanitair warm water

De warmtepomp voor sanitair warm water gebruikt de buitenlucht om warm water te leveren. In tegenstelling tot standaard lucht/water-warmtepompen levert deze specifieke warmtepomp alleen sanitair warm water voor douches en wasbakken. Dit systeem is een ideale keuze voor woningen met of zonder verwarming voor ruimtes (radiatoren/warmtepompconvectoren).

Eenvoudige plaatsing

Onze compacte warmtepompboiler is ontworpen met een gebruiksvriendelijke bediening en is eenvoudig te installeren en te onderhouden.

Energierendement

Onze warmtepompboiler haalt hernieuwbare energie uit de buitenlucht. Bespaar nog meer energie door uw unit op zonnepanelen aan te sluiten en zo een energielabel van A+++ te halen.

Verhoog het energierendement en bespaar nog meer

Onze monobloc warmtepompboiler voor sanitair warm water is de ideale combinatie van een Daikin warmtepomp en een hoogwaardige boiler om 3 keer minder elektriciteit te verbruiken dan traditionele ketels. Gebruikers kunnen ook hun systeem voor zonne-energie aansluiten om zo het hoogst mogelijke energierendement te behalen en aanzienlijk te besparen.

Maximaal rendement

De wartepompboiler is ontworpen om het rendement van de warmwaterproductie te maximaliseren:

  • Meerdere lagen polyurethaanschuim isoleren de tank
  • De warmtewisselaar van roestvrij staal, met een capaciteit van 29 liter, loopt over de hele lengte van de tank

Energiebesparing

Door een warmtepomp en een warmwatertank te combineren, kan u aanzienlijk besparen:

  • Verlaag de vereiste elektriciteit voor de productie van het sanitair warm water tot 70% (in vergelijking met een traditionele tank).
  • Bijna onmiddellijke productie van warm water, zonder dat er extra elektrisch vermogen nodig is voor de ontsmettingscyclus van het water.

Besparing op de productie van warm water met zonne-energie

Verlaag uw energiekosten door uw voordeel te halen uit de hernieuwbare energie van de zon. Daikin zonnepanelen zijn eenvoudig te plaatsen en produceren tot 70% van de energie die uw warmtepomp en tank voor sanitair warm water nodig hebben. Onze zonnepanelen kunnen op elk type dak geplaatst worden. Kies tussen drukloos systeem (drainback) of een systeem onder druk.

Drukloze monobloc warmte accumulator

  • Ideaal voor nieuwbouw
  • Betere energieprestaties dan systemen onder druk
  • Vereist een rechtstreekse verticale aansluiting tussen de tank en de zonnecollectoren
  • Als er geen zon is, loopt het systeem automatisch leeg om bevriezing van de leidingen tegen te gaan

Monobloc warmte accumulator onder druk

  • Ideaal voor renovaties en bestaande woningen
  • De tank kan door middel van gebogen leidingen op de zonnecollectoren worden aangesloten
  • Gevuld met water en antivries om bevriezing van de leidingen tegen te gaan
  • Het systeem staat onder druk en is afgedicht voor uw veiligheid

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !