Schoonzichtstraat 9
B-9051 Sint-Denijs-Westrem
Openingsuren (enkel op afspraak)
Maandag | 9.00 - 12.00 |
Dinsdag | 9.00 - 12.00 |
Woensdag | 9.00 - 12.00 |
Donderdag | 14.00 - 17.00 |
Vrijdag | 14.00 - 17.00 |
Zaterdag | gesloten |
Zondag | gesloten |
Opgepast: de commerciële luchtreiniger AstroPure is niet tentoongesteld in Gent, maar wel in Wavre.
Bekijk onze planning en reserveer jouw afspraak
Wat breng je mee voor een goed gesprek over een verwarmingsproject:
- Je plannen of schetsen
- Een lijst met je belangrijkste vragen. Tip: check op voorhand als jouw huis klaar is voor een warmtepomp.
Afhankelijk van het type project (renovatie of nieuwbouw) kun je nog extra documenten meebrengen en alvast nadenken over enkele bijkomende vragen.
Voor renovatie:
- Wat is de huidige situatie? Een gas- of mazoutketel? Hoge- of lagetemperatuurradiatoren?
- Naar welk systeem en welke verwarmingselementen wens je over te schakelen?
- Wat is momenteel de ingestelde watertemperatuur?
- Kan je je huidig jaarlijks verbruik bekijken en meebrengen?
- Heb je een EPC-certificaat? Breng dit dan mee.
Voor nieuwbouw:
- Heb je een EPB-rapport? Breng dit dan mee.
- Welk systeem heb je voor ogen? Vloerverwarming, radiatoren,...
- Wil je enkel verwarmen of verwarmen en koelen?
Kan je niet antwoorden op al deze vragen of heb je niet al deze gegevens? Geen probleem. Deze helpen gewoon het gesprek in de juiste richting te brengen. Nog info nodig? Bekijk zeker onze inspiratieblog of download ons verwarmingsmagazine.
Wat breng je mee voor een goed gesprek over een airco-project:
- Neem je plannen of schetsen
- Een lijst met je belangrijkste vragen. Tip: check op voorhand onze selectietool
Denk ook alvast eens na over deze vragen:
- Hoeveel ruimtes wil je koelen/verwarmen?
- Wat zijn de oppervlaktes en volumes van de ruimtes?
- Wat is de oriëntatie van de woning?
- Waar wens je de buitenunit te plaatsen?
Kan je niet antwoorden op al deze vragen of heb je niet al deze gegevens? Geen probleem. Deze helpen gewoon het gesprek in de juiste richting te brengen. Nog info nodig? Bekijk zeker onze inspiratieblog of download ons aircomagazine.