Skip to main content

Een luchtreiniger kiezen: waarop moet je letten?

Met een Daikin-luchtreiniger maak je de lucht in je woning drie keer zuiverder en gezonder.

Daikin-luchtreinigers zijn een aanvullend middel in de strijd tegen ademhalingsziektes. Onze compacte plug-and-play-luchtreinigers hebben hun efficiëntie al bewezen. De hoogwaardige, elektrostatische HEPA-filter vangt virussen, en de gepatenteerde Flash Streamer-technologie elimineert ze.

Waarom kiezen voor een luchtreiniger?

90% van onze tijd brengen we binnen door. Helaas kan de kwaliteit van de binnenlucht twee tot vijf keer slechter zijn dan die van de buitenlucht door de aanwezigheid van verontreinigende stoffen, zoals pollen, bacterieën, … Hoe fijner de deeltjes, hoe gevaarlijker ze zijn voor onze gezondheid.

Met het juiste systeem kun je deze luchtverontreinigende stoffen door filtratie uit de lucht verwijderen.

Een Daikin-luchtreiniger …

… helpt het immuunsysteem gezond te houden

Daikin-luchtreinigers helpen de symptomen van astma en allergieën te verminderen door stofdeeltjes, allergenen en pollen uit de lucht te verwijderen.

… optimaliseert de luchtvochtigheidsgraad

De kleine watertank van de Ururu-luchtreiniger brengt het nodige vocht in de lucht wanneer die te droog is, zodat dat je geen last krijgt van droge handen of een droge keel.

… houdt de binnenlucht zuiver

Onze luchtreinigers filteren ook geurtjes weg, zodat je huis altijd fris en schoon ruikt.

Lees ook: De voordelen van een luchtreiniger

Wie kan een luchtreiniger het best gebruiken?

Een luchtreiniger is vooral aangewezen voor mensen met allergieën, astma en/of ademhalingsproblemen.

Toch is een luchtreiniger nuttig voor iedereen. De binnenlucht van elk huis is namelijk vervuild. Daarom wordt het aanbevolen om de kamers ten minste een kwartier per dag te luchten. Een luchtreiniger is een extra hulpmiddel om binnenshuis de luchtkwaliteit te verbeteren, zodat je gezondere en zuiverdere lucht inademt.

Voor mensen die in de winter last hebben van te droge lucht, zijn er bovendien luchtreinigers met geïntegreerde luchtbevochtigers. Die helpen het immuunsysteem te beschermen tegen bacteriën en virussen.

Hoe werkt een luchtreiniger?

Luchtreinigers met filter vangen de vervuilende deeltjes op. Hoe compacter de filter, hoe meer fijne deeltjes hij opvangt.

Daarnaast heb je luchtreinigers zonder filter. Die maken de deeltjes inactief zonder ze op te vangen.

Zo werken de Daikin-luchtreinigers

1. Lucht krachtig aanzuigen

De luchtreiniger zuigt lucht uit de kamer aan. Bij dit model gebeurt dat in drie richtingen.

2. Vervuilende stoffen opvangen …

De elektrostatische HEPA-filter vangt het stof en vervuilende stoffen efficiënt op.

3. … en afbreken

De Daikin Streamer-technologie breekt de opgevangen schadelijke stoffen in het toestel af door oxidatie.

De verschillende soorten luchtreinigers

Er zijn vier soorten luchtreinigers, die elk op een andere manier de luchtkwaliteit verbeteren.

1.    Zuivering door passieve filtering

Dit type luchtreiniger heeft een filter  (HEPA of andere) die de verontreinigde deeltjes in de lucht opvangt. Hoe compacter de filter, hoe efficiënter. Eén nadeel: een filter met hoge dichtheid raakt sneller verzadigd en is dus sneller aan vervanging toe.

2.    Zuivering door elektrostatische filtratie

De filter van dit type luchtreiniger vangt deeltjes via elektrostatische kracht. Die wordt opgewekt door een ionisator die de deeltjes elektrisch oplaadt. Het voordeel? Door zijn lagere dichtheid raakt dit type filter bijna nooit verzadigd.

3.    Zuivering door ionisatie

Dit type luchtreiniger gebruikt negatief geladen ionen om vervuilende deeltjes aan te trekken. Die worden vervolgens inactief gemaakt, zodat ze op de grond vallen en je ze niet meer kunt inademen.

4.    Zuivering via plasmageneratie

Bij dit type toestel genereert een elektrische stroom van hoge intensiteit reactieve moleculen die fijne biologische deeltjes zoals virussen, bacteriën, schimmels, pollen en mijten afbreken. Deze techniek vermindert de concentratie van de fijne deeltjes niet, maar neemt wel het potentieel negatieve effect ervan weg.

 

Een luchtreiniger kan ook verschillende technologieën combineren om de luchtkwaliteit binnenshuis te maximaliseren.

Lees ook: Zo kies je de juiste luchtreiniger

 

Ontdek meer over de Daikin-luchtreinigers MC55W  en MCK55W 

Waar plaats je het best een luchtreiniger?

Een luchtreiniger is het meest effectief als je hem in het midden van een kamer  plaatst. Het toestel moet ook op ten minste 50 cm afstand van andere voorwerpen verwijderd zijn.

Voor een goede nachtrust raden we aan om er een luchtreiniger in je slaapkamer te plaatsen. Schone lucht inademen terwijl je slaapt, kan astma en allergieën voorkomen.

Plaats je luchtreiniger ook in de kamers waar je overdag de meeste tijd doorbrengt.

Plaats een luchtreiniger echter NOOIT in de buurt van een warmtebron (gootstenen, radiatoren, enz.) of in vochtige ruimten zoals de badkamer. Vocht kan, op lange termijn, de filters beschadigen.

Wat kost een luchtreiniger?

Hoeveel een luchtreiniger kost, hangt af van verschillende criteria:

1.    De technologie die het toestel gebruikt

2.    Het volume schone lucht dat de luchtreiniger aankan (de Clean Air Delivery Rate of CADR-waarde)

3.    Luchtkwaliteitssensor of niet?

4.    Geurfilter of niet?

5.    Productcertificatie

 

Lees ook:

Waarom kiezen voor een Daikin-luchtreiniger?

Het Institut Pasteur de Lille testte de efficiëntie van de Daikin-luchtreinigers tegen ademhalingsvirussen.

De conclusie? Daikin-luchtreinigers elimineren meer dan 99,98% van het coronavirus HCoV-229E in 2,5 minuten. 

Lees meer over dit onderzoek

Ook blijken de units al na 2,5 minuten 99,93% effectief tegen het H1N1-virus, dat de gewone griep veroorzaakt.

Kortom, de Daikin-luchtreinigers zijn een slimme maatregel in de strijd tegen ademhalingsziekten.

4 technologieën maken de Daikin-luchtreinigers de meest efficiënte op de markt:

  • Flash Streamer
  • elektrostatische HEPA-filter
  • ontgeuringsfilter
  • plasma-ionisator

De Daikin MCK55W- en MCK70YV-luchtreinigers hebben ook een luchtbevochtigingsfunctie.

Een hoogwaardige HEPA-filter vangt fijne stofdeeltjes op.

Daikin is de enige fabrikant met HEPA-filters die je slechts om de tien jaar moet vervangen. Da’s goed nieuws voor je portemonnee.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !