Skip to main content

Daikin Altherma Geothermie

Betrouwbare verwarming en warm water in alle klimaatomstandigheden dankzij een grond/water warmtepomp met invertertechnologie.

Verwarmen

Hernieuwbare energie uit de grond is de efficiëntste en betrouwbaarste bron van energie.

Warm water

De binnenunit is standaard uitgerust met een sanitair warm watertank om voldoende warm water te produceren voor het hele gezin.

Koelen

Onze splinternieuwe Daikin Altherma 3 GEO is heel innovatief met een actieve koeling die het hele jaar door voor comfort zorgt.

Voor nieuwbouw en grote renovaties

Geothermische warmtepompen zijn ideaal voor nieuwbouw of grote renovaties waar er voldoende grond is voor de plaatsing van horizontale captatienetten of verticale sondes die loodrecht in de grond geboord worden. Doordat de energie onder het aardoppervlak wordt gehaald, zijn geothermische warmtepompen zeer betrouwbaar, zelfs tijdens de koudste dagen. De grondtemperatuur blijft heel het jaar door relatief stabiel, waardoor dit een ideale hernieuwbare bron van energie is.

Betrouwbare klimaatregeling

Geothermische warmtepompen halen hernieuwbare energie uit de warmte in de grond. Voor dit soort installaties is er wel een zekere grondoppervlakte nodig, maar het verlaagt uw ecologische voetafdruk aanzienlijk en helpt u om op lange termijn de energiekosten te drukken.

1. Warmtepomp

De warmtepomp binnenunit met een geïntegreerde warmwatertank kan op uw warmwatersysteem en op de verwarmingselementen in heel uw woning worden aangesloten.

2. Sanitair warm water

Met de in de fabriek geïnstalleerde warmwatertank hebt u altijd sanitair warm water.

3. Verwarming van ruimtes

Mogelijkheid om vloerverwarming, radiatoren en warmtepomp convectoren aan te sluiten.

4. Grondcollector

Er wordt een verticale sonde of horizontaal captatienet in de grond gestoken en op de geothermische warmtepomp in uw woning aangesloten.

Daikin Altherma 3 GEO

De nieuwe generatie geothermische warmtepompen van Daikin Altherma gebruiken geothermische energie en Daikins invertertechnologie om te zorgen voor verwarming, koeling en warm water in alle klimaatomstandigheden.

Aangedreven door hernieuwbare energie

Onze Daikin Altherma Geothermie warmtepomp wordt aangedreven door 80% hernieuwbare energie uit de grond en 20% elektriciteit. Zo zorgt ze voor uw verwarming en sanitair warm water. Deze warmtepomp heeft het energielabel A++.

Uitgerust met onze Inverter-technologie

De Daikin Inverter is een energiebesparende technologie die de motorsnelheid efficiënt regelt en het energieverbruik tot 30% verlaagt. In plaats van energie te steken in het  starten en stoppen, past de inverter de snelheid van de compressor aan zodat die continu en efficiënter draait.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !