Skip to main content

Daikin Altherma 3 lucht/water warmtepomp hoge temperatuur

Vervang uw oud verwarmingssysteem voor verwarming en sanitair warm water op een eenvoudige manier met onze energiezuinige Daikin Altherma 3 hoge temperatuur warmtepomp.

Verwarmen

Warmtepompen halen warmte uit de buitenlucht, waardoor het verwarmen van uw woning heel energiezuinig wordt.

Warm water

Daikin Altherma 3 hoge temperatuur kan uw water tot 70°C verwarmen door alleen maar gebruik te maken van hernieuwbare energie uit de lucht.

Koeling

Wanneer u ook koeling nodig heeft, is het omkeerbare model de beste optie! Deze optie is verkrijgbaar voor alle drie binnenunits. Omkeerbaar betekent dat het systeem de werking kan omdraaien en koeling levert in plaats van verwarming. Voor de koelfunctie zijn een leidingsysteem onder de vloer of ventilo-convectoren nodig.

De nieuwe Daikin Altherma 3 hoge temperatuur

Verhoog uw energierendement met behoud van uw bestaande radiatoren

Daikin Altherma lucht/water 3 hoge temperatuur warmtepompen zijn ideaal voor renovaties en de vervanging van oude verwarmingsketels. Het compacte design van Daikin Altherma 3 hoge temperatuur heeft slechts een minimale installatieruimte nodig en werkt perfect met uw bestaande leidingen en radiatoren. Zo krijgt u het energierendement van een warmtepomp zonder uw volledige systeem te moeten vervangen.

Aangedreven door hernieuwbare energie

Door hernieuwbare energie uit de lucht te halen, zorgt onze Daikin Altherma hoge temperatuur op een duurzame manier voor de verwarming en het sanitair warm water in uw woning.

  • Aangedreven door 75% hernieuwbare energie uit de lucht en 25% elektriciteit
  • Heeft energierendementslabel A+++ (LWT 35°C) voor verwarmen
  • Ondersteun uw warmtepomp met zonnesystemen om meer energie te besparen op de productie van warm water

Besparing op de productie van warm water met zonne-energie

Verlaag uw energiekosten door uw voordeel te halen uit de hernieuwbare energie van de zon. Daikin-zonnepanelen zijn eenvoudig te plaatsen en produceren tot 70% van de energie die uw warmtepomp en tank voor sanitair warm water nodig hebben. Onze zonnepanelen kunnen op elk type dak geplaatst worden. Kies tussen een drukloos systeem (drainback) of een systeem onder druk.

 

Eén systeem, verschillende combinaties

De Daikin Altherma 3 H HT buitenunit wordt gecombineerd met drie verschillende binnenunits. Elke binnenunit heeft zijn eigen specifieke kenmerken voor de verwarming, koeling en sanitair warm water.

ETVH-D9W

Lucht/water warmtepomp voor verwarming, koeling en sanitair warm water
Vloermodel

Lees meer

ETBH-D

Lucht/water warmtepomp enkel voor verwarming
Wandmodel

Lees meer

ETSH-D

Lucht/water warmtepomp in vloermodel voor verwarming en sanitair warm water met ondersteuning voor zonnepanelen
Vloermodel

Lees meer

Hoeveel kost een lucht water hoge temperatuur warmtepomp ?

Download hieronder de Daikin prijslijt voor de Hoge temperatuur warmtepompen.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !