Skip to main content

Koeling, verwarming en warm water voor uw nieuwbouw

Een nieuw huis bouwen is spannend, maar kan soms ook overweldigend zijn. Wanneer het gaat om het vinden van de juiste klimaatoplossing, hebben we enkele praktische tips samengesteld om u te helpen.

De juiste energiebron voor uw nieuwbouw kiezen

Elke woning is anders en heeft andere behoeftes. Daikin heeft verschillende producten voor verwarming, koeling en warm water in uw nieuwbouw. Neem alle opties in overweging alvorens te beslissen welke oplossing het beste is voor u.

Checklist voor een nieuwbouw

Bij de keuze voor een airco- of warmtepomp systeem voor uw nieuwbouw moet u met veel rekening houden. Er zijn veel vragen die u moet beantwoorden vooraleer dat u samenzit met uw architect of algemene aannemer. We hebben de belangrijkste vragen in 3 categorieën onderverdeeld: uw behoeftes, uw woning en uw toekomst.

Houd rekening met uw behoeften

  • Wilt u koeling, verwarming, warm water of een complete oplossing?
  • Welk type van hernieuwbare energie hebt u ter beschikking?
  • Zijn er overheidsregels of premies voor meer energiezuinige producten?

Focus op uw huis

  • Welke traditionele energiebronnen gaat u gebruiken?
  • Hoeveel kamers wilt u koelen en/of verwarmen?
  • Hebt u liever een installatie binnen of buiten?
  • Hebt u liever wandmodellen, vloermodellen of modellen in de wand of het plafond ingebouwd?

Plan voor de toekomst

  • Bent u gezinsuitbreiding van plan?
  • Hoe belangrijk is uw koolstofafdruk voor u?
  • Wilt u gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie?
  • Bent u bereid om nu wat meer geld uit te geven om in de toekomst veel op uw energiefacturen te besparen?

Verlaag de impact van uw woning op het milieu met Daikin

Verminder uw impact op het milieu en verlaag uw energiefacturen met een energiezuinige koeling, verwarming of warmwatersystemen dat hernieuwbare energie gebruikt. Wanneer u op zoek bent naar een volledig duurzame, hybride of traditionele oplossing, hebben we een productassortiment dat uw energiekosten verlaagt en goed is voor het milieu.

De juiste energiebron voor uw nieuwe huis

Bent u op zoek naar de optimale oplossing voor koeling, verwarming en warm water voor uw huis en levensstijl?
Daikin biedt een waaier aan opties aan om een perfecte oplossing te verzekeren.

  • Lucht/water-warmtepomp met lage temperatuur

    De lucht/water-warmtepomp met lage temperatuur van Daikin wordt aangedreven door lucht (75%), elektriciteit (25%) en zonne-energie (optioneel) en is de ideale oplossing voor koeling, verwarming en warm water in nieuwe huizen en milieuvriendelijke gebouwen.

  • Lucht/lucht-warmtepomp

    De lucht/lucht-warmtepompen van Daikin worden aangedreven door lucht (80%), elektriciteit (20%) en zijn de ideale oplossing voor koeling en verwarming in nieuwe huizen en milieuvriendelijke gebouwen en als vervanging van oude elektrische systemen.

  • Geothermische warmtepomp

    Geothermie warmtepompen produceren verwarming en warm water. Ze worden aangedreven door geothermische warmte (80%) en elektriciteit (20%) en zijn ideaal voor nieuwe huizen en renovaties waar grond beschikbaar is.

  • Warmtepompen voor sanitair warm water

    De warmtepompen voor sanitair warm water van Daikin zijn de perfecte vervanging voor elektrische warmwatertanks. Ze worden voornamelijk aangedreven door zonne-energie en ondersteund door elektriciteit waar nodig.

  • Warmwaterketels met ondersteuning voor zonnesystemen

    Verwarmers voor warm water met ondersteuning door zonne-energie worden voornamelijk aangedreven door zonne-energie en ondersteund door elektriciteit waar nodig. Ze zijn de ideale vervanging voor elektrische warmwatertanks.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !