Skip to main content

Toonaangevende commerciële en industriële koelingssystemen

Onze koelunits zijn ontworpen voor betrouwbaarheid en energierendement voor zowel kleine als grote commerciële toepassingen.

Energierendement

Onze warmterecuperatie- en invertertechnologieën verlagen uw energiekosten aanzienlijk. Koelunits van Daikin worden beschouwd als de beste in hun klasse voor commerciële koeling en zijn tot 50% energiezuiniger dan andere units. Dit hoge rendement zorgt voor een snelle terugverdientijd.

Compact ontwerp

Verklein de grondoppervlakte van uw buiteninstallatie tot 60% door alle onderdelen voor koeling en airconditioning in één unit te integreren.

Duurzaam product

De buitenunits van Daikin worden uitgebreid getest in onze fabrieken. Hun weerbestendige behuizing en betrouwbare technologie garanderen een langere levensduur van de producten, zelfs in ruwe weersomstandigheden.

Flexibele toepassing

De units hebben een groot temperatuurbereik van 10°C tot -45°C. Daarom zijn ze geschikt voor veel verschillende koel- en vriestoepassingen!

Betrouwbare werking

De samenstelling van elke Daikin-unit wordt uitgebreid getest in onze fabrieken. Onze koelunits worden met hun toonaangevende technologieën en ontwerpen beschouwd als de duurzaamste producten op de markt. Antiroestbehandelingen en een resistente behuizing zorgen voor een lange levensduur, zelfs in zware weersomstandigheden. Omdat koelsystemen essentieel zijn in uw bedrijf, hebben we grote serviceteams die onmiddellijk op elk noodgeval kunnen reageren.

Wees de F-gasregelgeving een stap voor

Koelunits van Daikin voldoen aan het nieuwste regelgevingsdoelstellingen inzake F-gas. Met geavanceerde technologieën is de totale verwarmingsimpact van onze koelunits kleiner voor een hoger energierendement en een kleinere ecologische voetafdruk.

CO₂-koelmiddel

Met CO₂-koelmiddel zetten we de laatste stap naar duurzame koelsystemen.

Praktijkvoorbeeld: Prezzemolo & Vitale

De nieuwe Prezzemolo & Vitale-winkel in het historische hart van Palermo is voorzien van een installatie op basis van Daikin Zeas en VRV systemen.

Verenigd in koude

Over de overname van Zanotti

Met de overname van Zanotti kan Daikin nu een gevarieerde productlijn aanbieden voor alle aspecten van de koelketen, van de productie en het transport van levensmiddelen (verzending over land) tot en met die van de detailhandel.

Over het productassortiment van Zanotti

Het commerciële assortiment van Zanotti bevat een ruim aantal units voor de koeling van restaurants, supermarkten en distributiecentra.

Er zijn speciale luchtbehandelingssystemen beschikbaar voor het rijpen van salami's en kazen, het bewaren en laten rijpen van wijn, het koelen van silo's voor graan en zaden.

Naast het commerciële productengamma heeft Zanotti een compleet assortiment voor transportkoeling en industriële koeling voor toepassingen als de voedingsindustrie, steriele ruimtes, ijsbanen, schaatsbanen, ...

Maak de HoReCa en voedingskleinhandelsector klaar voor de toekomst met onze Zanotti Plug & Play-producten.

Zanotti Plug & play-oplossingen bieden een volledig productassortiment van plug in koelunits voor snelle installatie in koelkamers en vrieskamers, ideaal voor de HoReCa en voedingshandel.

Onze populairste koelproducten

ZEAS-condensatie-unit

  • Voor commerciële koeling
  • Condensatie-unit met DC-inverter
  • Verlaagt het energieverbruik met 10-35% in vergelijking met koeltechnologieën zonder inverter
  • Klein grondoppervlak en eenvoudig binnen en buiten te plaatsen
  • Intelligente bedieningsopties
  • Verbeterde technologieën en instellingen zorgen voor een stille werking

Conveni-Pack

  • Voor kleine en grote commerciële koeling, vrieskoeling, comfortkoeling en comfortverwarming
  • DC-inverter en warmterecuperatietechnologie
  • Verlaagt het energieverbruik tot 50% in vergelijking met technologieën zonder inverter
  • Modulair ontwerp maakt flexibele installatie in kleine en grote commerciële ruimtes mogelijk
  • Verbeterde technologieën en instellingen zorgen voor een stille werking

CO2 Conveni-Pack

Compact systeem voor koeling op middelhoge temperatuur, ruimtekoeling en verwarming, met warmterecuperatie en een warmtepomp

  • Verbruikt tot 50% minder energie
  • Minder aanverwante CO₂-uitstoot
  • Voor kleine tot middelgrote toepassingen in: kleine tot middelgrote voedingswinkels; commerciële keukens; boerderijen en biowinkels; winkels in benzinestations
  • Ruimtebesparend en flexibele installatie
  • Beter comfort in winkelruimtes
  • Laag geluidsniveau
  • Warmterecuperatie
  • Geïntegreerde warmtepomp

Koeling voor elke type gebouw

Of u nu een winkeluitbater, hotelmanager of manager van een industrieel bedrijf bent, de Daikin refrigeration producten houden uw ruimte koel. Begin hier uw project door uw type gebouw te selecteren.

 

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !