Skip to main content

Sky Air

Het energiezuinige product voor kleine tot middelgrote commerciële ruimtes.

Energiezuinig

Met een seizoensrendement van A++ voor verwarming en koeling, verlaagt de Daikin Sky Air uw energieverbruik aanzienlijk met innovatieve technologieën.

  • De technologie 'variabel koelmiddel' past de koelmiddeltemperatuur automatisch aan volgens de behoefte.
  • Zelfreinigende units besparen tot 50% meer dan de klassieke cassettes en plafondinbouwunits
  • De warmtepomp gebruikt hernieuwbare energie voor verwarming in de winter en koeling in de zomer

Bluevolution-technologie

Sky Air is ook beschikbaar met de technologie met de laagste ecologische voetafdruk, Bluevolution. Ontdek ons volledige Bluevolution-assortiment en kom meer te weten over de voordelen van koelmiddel R-32.

Ontworpen voor comfort

De vloer- en bewegingssensoren sturen de lucht weg van u om zo de perfecte luchtstroom te creëren, terwijl de variabele koelmiddel temperatuur tocht voorkomt. Sky Airs zijn ontworpen met fluisterstille technologieën en zijn zo stil dat u vergeet dat ze er zijn.

Kwaliteitsproducten en -mensen

Ons Zero Error Policy houdt in dat we elke unit tijdens de productie verschillende keren testen om er zeker van te zijn dat die de komende jaren perfect blijft draaien. We hebben ook het grootste ondersteuningsnetwerk zodat er altijd  iemand klaarstaat om u te helpen.

Altijd alles onder controle

Met de Daikin Cloudservice kan u gemakkelijk van overal en op elk moment uw systeem bedienen en uw energieverbruik opvolgen. Meer info

Een volledige oplossing voor de klimaatregeling van uw winkel

  • Minimaliseer het verlies van warme en/of koude lucht via uw ingang dankzij ons Biddle-luchtgordijnen en bespaar tot 72% meer energie dan met elektrische producten
  • Geniet van verse lucht met ventilatiesystemen die gebruikmaken van energiezuinige warmterecuperatie
  • De unieke zelfreinigende cassette verzamelt stof en vuil om het bedrijfsrendement tot 50% te verhogen en uw onderhoudskosten aanzienlijk te verlagen
  • Plafondinbouwunits passen perfect in uw interieur en maken ruimte aan de wand vrij voor legplanken en displays
  • Met de Daikin Cloudservice kan u van overal verschillende locaties beheren

Een flexibel product

Aanpasbaar voor kleine tot middelgrote commerciële toepassingen.

  • Boetieks en winkels

    Verhoog uw energierendement door uw Sky Air aan te sluiten op onze eenvoudig te onderhouden zelfreinigende Daikin Roundflow Cassettes.

  • Datacenters

    Sky Air is een betrouwbaar en energiezuinig product dat aan de hoge eisen van kleine en middelgrote telecomcabines, serverruimtes en laboratoria voldoet.

  • Restaurants

    Ervaar een totaaloplossing dat aan uw verschillende behoeftes voor vrieskoeling, comfortkoeling en verwarming voldoet.

  • Kantoren

    Ons product Sky Air is ideaal voor kleinere ruimtes, met een afzonderlijke bediening voor elke unit.

Ontworpen voor uw interieur

Het ruimste assortiment binnenunits. Kies het beste verwarmingselement voor uw ruimte.

Uitgerust met innovatieve technologie

Sky Air is uitgerust met variabele koelmiddel temperatuur, een unieke technologie die de koelmiddeltemperatuur op een gebruiksvriendelijke manier aanpast op basis van de weersomstandigheden en de vereisten van het gebouw.

Uw Sky Air-systeem haalt niet alleen altijd het hoogste rendement, de variabele koelmiddel temperatuur maximaliseert ook het comfort door via een hogere luchtstroomtemperatuur een stabiele, tochtvrije omgeving te creëren en uw klanten langer in uw winkel te houden.

Flexibele en eenvoudige installatie

Buitenunits zijn compact en gemakkelijk te plaatsen tegen een wand, op een dak of op een terras. Sky Air is een kostenefficiënte oplossing voor nieuwe gebouwen en ideaal voor de vervanging van oudere, minder efficiënte systemen, omdat het bestaande leidingen en bedrading gebruikt en het niet nodig is om muren open te kappen.

Dankzij de geluidsarme behuizingsoptie wordt de geluidsproductie verminderd met tot 10 dB(A), wat de warmtepomptoepassing extreem flexibel maakt, zelfs op geluidsgevoelige plaatsen.

Unieke zelfreinigende technologie

Onze Daikin Roundflow cassettes en plafondinbouwunits hebben optionele zelfreinigende filters die het rendement, het comfort en de betrouwbaarheid voor uw klanten of gasten verhogen en dus de klanttevredenheid maximaliseren.

Onze toonaangevende Sky Air oplossingen

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !