Richtprijzen voor airconditioning
Natuurlijk wil je om te beginnen graag een idee van de prijsklasse van de verschillende airco-units. Deze tabel helpt je alvast op weg.
| Type buitenunit | Richtprijs |
| Split-buitenunit | vanaf 700 euro |
| Multisplit-buitenunit | vanaf 1900 euro |
| Type binnenunit | Richtprijs |
| Wandmodel | vanaf 370 euro |
| Vloermodel | vanaf 800 euro |
| Inbouwmodel | vanaf 800 euro |
De prijzen in deze tabel zijn richtprijzen exclusief installatie en btw.
Wat bepaalt de prijs van een airco?
Airconditioning is altijd een oplossing op maat. Welk systeem je het best kiest, hangt af van jouw specifieke situatie. Uiteraard zal een eenvoudige airco-oplossing goedkoper zijn dan een complexer systeem. De volgende elementen spelen een rol.
1. Het type airco
Er bestaan zowel vaste als mobiele airco’s. Die laatste zijn een stuk goedkoper, maar hebben ook verschillende nadelen. Zo maken ze vrij veel lawaai en voeren ze de warmte af met een flexibele buis. Bij Daikin vind je enkel vaste airco’s met een buitenunit en een of meerdere binnenunits. De leidingen tussen de units worden onzichtbaar in de muren weggewerkt.
2. Het aantal binnenunits
Afhankelijk van hoeveel ruimtes je wil koelen of verwarmen, kies je voor een split- of een multisplit-airco. Bij een split-airco wordt er op de buitenunit één binnenunit aangesloten. Bij een multisplit zijn dat er maximaal vijf. Uiteraard geldt: hoe meer binnenunits, hoe duurder het systeem. Bovendien moet de buitenunit krachtig genoeg zijn om alle binnenunits aan te sturen.
3. Het vermogen
Het vermogen van je airco-systeem hangt in de eerste plaats af van de grootte van de ruimtes die je wil koelen of verwarmen. Wil je met je airco niet alleen in het tussenseizoen, maar ook in de winter verwarmen? Dan heb je een krachtig systeem nodig dat ook bij koude buitentemperaturen zijn vermogen behoudt.
4. Energiezuinigheid
Basismodellen hebben meestal een energielabel A+(+). De betere airco-systemen hebben minder impact op het milieu en dragen het label A++ of zelfs A+++. Zulke systemen zijn prijziger bij aankoop, maar zijn ook energiezuiniger, waardoor je dit verschil op termijn terugverdient.
5. Het model van binnenunit
Binnenunits zijn verkrijgbaar als wand-, vloer- of inbouwmodel. In de regel zijn wandairco’s het goedkoopst. Er bestaan van dit type zowel standaarduitvoeringen als designtoestellen.
6. Opties
Je kunt je aircosysteem laten voorzien van tal van extra functies. Denk maar aan:
- geluidsarme airco’s
- luchtzuiveringsoptie
- energiebesparende standen
- bediening via smartphone of tablet
- aanwezigheidssensoren
7. De installatie
De installatie van een vaste airco is altijd maatwerk. Hoeveel breek- en kapwerk de installateur moet uitvoeren, hangt volledig af van de situatie in jouw woning. Eventuele moeilijkheden bij de installatie kunnen een meerprijs met zich meebrengen.
8. Leidingen en koppelingen
Ook het aantal meters leidingen tussen de verschillende units heeft een invloed op de totale kostprijs van je installatie. Vaak wordt hiervoor in de offerte een schatting gemaakt.
9. Btw-tarief
Als je in een woning een luch/lucht warmtepomp (ook airco genoemd) laat plaatsen door een professionele installateur, betaal je tot eind 2023 slecht 6% btw in de plaats van het standaardtarief van 21%. Dit betekent een groot verschil voor de totale prijs van je project.
Meer info vind je in het Koninklijk Besluit en het persbericht over het verlaagde btw-tarief.
Premies voor een airco
In België bestaan er heel wat premies voor warmtepompen. Aangezien een airco een lucht-luchtwarmtepomp is, komt de installatie van zo’n systeem hiervoor ook in aanmerking. Let wel: de premies gelden altijd voor verbouwprojecten. Voor de installatie van een airco in een nieuwbouwwoning, bestaan er helaas geen premies.
Hoeveel kost een airco? Vraag een offerte aan
Benieuwd hoeveel een airco inclusief installatie jou precies zal kosten? Een erkend installateur bezorgt je graag een gedetailleerde offerte op maat.
Zoek je geen airco voor een woning, maar voor een winkel, kantoor of hotel? Ontdek dan onze koeloplossingen voor commerciële toepassingen.