Skip to main content

Energiezuinig sanitair warm water produceren

Met Daikin warmtepompen en verwarmingsketels, wordt uw sanitair warm water met hernieuwbare energie van de zon of de lucht geproduceerd.

Een onderdeel van uw energiezuinige totaaloplossing

Om water te verwarmen is er energie nodig en meer dan 40% van het water dat we gebruiken is warm water. Een energiezuinige oplossing kan u op termijn veel geld besparen.

Oplossingen voor het produceren van het sanitair warm water

Of u nu alleen warm water nodig hebt of uw warm water met een zonnesysteem wilt combineren, we hebben warmteaccumulatoren en boilers voor sanitair warm water die aan uw behoeftes voldoen.

ECH2O-warmteaccumulator

  • Compatibel met elk type verwarmingssysteem
  • Veilig en hygiënisch warm water dankzij het doorstroomprincipe
  • Sluit zonnepanelen aan om uw water te verwarmen
  • Een systeem, ontworpen om op een energiezuinige manier warm water te produceren

Boiler voor sanitair warm water

  • Kwaliteitsvolle isolatie beperkt het warmteverlies tot een minimum
  • Op geregelde tijdstippen verwarmt de binnenunit het water op tot 60°C om de bacteriegroei te voorkomen.
  • Efficiënte verhoging van de watertemperatuur: van 10°C naar 50°C in slechts 60 minuten
  • Beschikbaar als totaaloplossing in combinatie met een warmtepomp, een gasketel of afzonderlijke tank

Besparen op sanitair warm water met zonne-energie

Verlaag uw energiekosten door voordeel te halen uit de hernieuwbare energiebron, de zon. Onze zonnepanelen zijn eenvoudig te plaatsen en produceren tot 70% van de energie die u nodig heeft om sanitair warm water te produceren. Onze zonne-oplossingen zijn beschikbaar voor elk type gebouw en kunnen dus zowel in kleine woningen als in grote hotels geplaatst worden. Er is keuze tussen een drukloos systeem (Drainback) of een systeem onder druk.

Thermisch zonnesysteem: drukloos (terugloopsysteem)

  • Ideaal voor nieuwbouw
  • Betere energieprestaties dan systemen onder druk
  • Vereist een rechtstreekse verticale aansluiting tussen de tank en de zonnecollectoren
  • Als er geen zon is, loopt het systeem automatisch leeg om bevriezing van de leidingen tegen te gaan

Zonnesysteem onder druk

  • Ideaal voor renovaties
  • De tank kan door middel van gebogen leidingen op de zonnecollectoren worden aangesloten
  • Gevuld met water en antivries om bevriezing van de leidingen tegen te gaan
  • Het systeem staat onder druk en is afgedicht voor uw veiligheid

Sanitair warm water voor elk type gebouw

Of u nu een huiseigenaar, kuuroorduitbater of hotelmanager bent, de warm water oplossingen komen tegemoet aan uw behoeftes. Selecteer uw type gebouw en kies uw juiste oplossing.

 

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !