De Vlaamse regering heeft het voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein goedgekeurd om de rekenmethodiek ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’ (EPB) te optimaliseren. Warmtepompen en zonneboilers zullen daardoor in de toekomst zwaarder doorwegen bij de berekening van het E-peil. Vanaf 1 januari 2018 zorgen warmtepompen dus voor een nog lager, gunstiger E-peil!
Een nieuwbouwwoning moet voldoen aan de EPB-vereisten, waaronder het E-peil. Deze maatstaf geeft de energieprestaties van je woning weer. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger je woning. Vaste installaties zoals de verwarming en de warmwatervoorziening hebben een significante invloed op deze maatstaf. Door een warmtepomp te gebruiken om je woning te verwarmen en/of van sanitair warm water te voorzien, zakt het E-peil gemiddeld 20 tot 30 punten. Ze zorgen immers voor gratis energie uit de omgeving en kunnen daardoor zeer energievriendelijke warmte bieden.
Wat win je met een lager E-peil?
Met een lager E-peil draag je in de eerste plaats bij aan een beter leefmilieu. Bovendien leiden woningen met een laag E-peil tot een gezond binnenklimaat en dus meer wooncomfort. Je betaalt overigens ook minder. Je energiefactuur daalt en je verwarmingskost ligt lager. Daarenboven wordt een laag E-peil door de overheid beloond met fiscale voordelen, zoals vrijstelling van onroerende voorheffing gedurende de eerste jaren. Je doet er daarom goed aan om een warmtepomp te installeren en het E-peil van je nieuwbouwwoning zo laag mogelijk te houden.
Welke warmtepomp kiezen?
Welke warmtepomp je best kiest, hangt af van je eigen voorkeuren, je budget en je woning. Daarom ontwierp Daikin een tool die je adviseert bij je keuze voor het meest efficiënte verwarmingssysteem voor jouw specifiek project. Benieuwd met welk systeem jij het meeste bespaart?