Hoe luchtreinigers helpen tegen pollen en allergieën in uw huis
Huizen en gebouwen zijn beter geïsoleerd dan ooit. Dat is een goede zaak, maar het betekent ook dat een slechte deeltjes en pollen die de kamer zijn binnengekomen, de kans klein is dat u ze kwijtraakt. Onze luchtreinigers zijn de perfecte oplossing om de lucht binnen uw huis te verbeteren en om het negatieve effect van pollen op uw gezondheid te minimaliseren.
Wat zijn de voordelen van luchtreinigers?
De concentratie aan mogelijk schadelijke deeltjes en gassen, is binnen twee tot vijf keer hoger dan buiten. Daikin-luchtreinigers zorgen ervoor dat de lucht binnen uw huis of gebouw zuiverder, gezonder en schoon is – wat zowel het comfort als de veiligheid in uw huis verbetert. Dankzijn deze technologie, kunt u niet genieten van verse buitenlucht, binnen.
Gezonde en frisse lucht biedt een aantal voordelen. Luchtreinigers verwijderen pollen, zodat u minder last hebt van allergieën en infecties van de luchtwegen. De verbeterde luchtkwaliteit zorgt voor een gezonde slaapomgeving en onaangename geurtjes worden gefilterd. Bovendien inactiveer de streamertechnologie van Daikin 99,9 % van het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2).
Hoe maakt de streamertechnologie van Daikin een verschil?
De unieke streamertechnologie van Daikin breekt allergenen zoals schimmel, mijten af en verwijdert ze, samen met onaangename geuren. De unieke streamertechnologie pakt virussen aan door hun oppervlakteproteïnen af te breken en ze te vernietigen via oxidatie en ze schadeloos te maken.
Welke luchtreiniger is het best voor u?
Luchtreiniger met streamertechnologie MC55W
Compact, doeltreffend en stil dankzij de nieuwe innovatieve structuur.
- Zuivere lucht dankzij een inonenafstotend plasma en de flash-streamertechnologie
- Hoogrendement HEPA-filter om zelfs de kleinste stofdeeltjes te vangen
- Geluidsniveau: afgenomen tot 19 dBA
- Snelheid van de luchtreiniging: 330 m³/u
- Geschikt voor kamers tot: 78 m²*
* Ruimte berekend overeenkomstig de norm NRCC-54013-2011 met een CADR-waarde getest overeenkomstig ANSI/AHAM AC-1-2015 & AHAM AC-1-2019
Luchtbevochtiger en -reiniger MCK55W
Bevochtiging en luchtreiniging in één
Bevochtiging en reiniging in één
Zuivere lucht dankzij een inonenafstotend plasma en de flash-streamertechnologie
Hoogwaardig HEPA-filter om de kleinste stofdeeltjes te vangen
Geluidsniveau: afgenomen tot 19 dBA
Snelheid van de luchtreiniging: 330 m³/u
Geschikt voor kamers tot: 78 m²*
* Ruimte berekend overeenkomstig de norm NRCC-54013-2011 met een CADR-waarde getest overeenkomstig ANSI/AHAM AC-1-2015 & AHAM AC-1-2019
Geniet van gezonde binnenlucht
Daikin-luchtreinigers garanderen schone, gezonde en frisse lucht.