Skip to main content

Geïntegreerde oplossingen van Daikin voor collectieve huisvesting

Verschuiving van verbranding naar duurzaam voor verwarming in hoogbouw (>10 appartementen)​

De uitdaging​

Het aantal mensen dat in stedelijke gebieden woont neemt de laatste jaren voortdurend toe.​

Als gevolg daarvan doet de grotere vraag naar woonruimte de sector voor collectieve huisvesting groeien in de steden van de toekomst. De bouwsector speelt een belangrijke rol in het energieverbruik, en vertegenwoordigt 40% van het energieverbruik in de EU.​

Nieuwe Europese richtlijnen stimuleren de efficiëntie van moderne gebouwen om toekomstige doelstellingen te bereiken. In dit perspectief spelen warmtepompen een sleutelrol om deze doelstellingen te bereiken, niet alleen in eengezinswoningen maar ook in appartementsgebouwen.​

Daikin is al meer dan 90 jaar marktleider in innovatieve oplossingen, en gaat voor collectieve huisvesting de uitdaging aan om volledig hernieuwbare oplossingen in te zetten op basis van intern ontwikkelde warmtepomptechnologieën. Van lage tot hoge appartementsgebouwen, van individuele tot centrale verwarmingssystemen, van renovaties tot nieuwbouw: Daikin heeft de producten, de ervaring en de oplossing voor u.​

Praktische problemen

Enkele praktische problemen beperken het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in collectieve woningen.

De montageruimte voor buiten- en binnenunits is beperkt in appartementsgebouwen en collectieve woningen.​

Eindgebruikers zijn terughoudend om ruimte op het balkon te gebruiken.​

Bouwers moeten bij het ontwerpen van een nieuw gebouw rekening houden met gemeentelijke planningsvoorschriften, verwachtingen van klanten en de regels van verenigingen van eigenaars.

Voor hoogbouw wordt de integratie van hernieuwbare energiebronnen beperkt door de beschikbare dakruimte.

Geluidsbeperkingen beïnvloeden de montagepositie van warmtepompen in appartementsgebouwen.​

​

Een onjuiste plaatsing van warmtepompen buiten het appartement kan overlast veroorzaken voor de buren.​

Het maximaal toegestane geluidsniveau 's nachts bedraagt 35 dBA op 3 m afstand van buren.​

Het geluidsniveau van warmtepompen is een veelvoorkomend probleem bij het installeren van de unit in het appartement.​

De vraag naar sanitair warm water neemt enorm toe in nieuwe appartementsgebouwen.​

​

Zowel in eengezinswoningen als in meergezinswoningen wordt de vraag naar sanitair warm steeds belangrijker in de totale warmtevraag.​

In de nieuwbouwsector neemt het energieverbruik voor ruimteverwarming af, dankzij een verbeterde gebouwisolatie.​

Daarom is een hoogefficiënte productie van sanitair warm water belangrijk om het primaire energieverbruik in appartementsgebouwen te verminderen.​

De waterhygiëne moet gegarandeerd zijn om te voldoen aan de lokale regelgeving.​

De Europese regelgeving vereist een watertemperatuur van 60°C aan het aftappunt.​

Om de ontwikkeling van legionellabacteriën in het water te voorkomen, kan het water in het systeem bij de meeste uitvoeringen met een opslagtank voor sanitair warm water circuleren met temperaturen boven 55 °C.​

Het ontwerp van sanitaire systemen in hoogbouw vereist een zorgvuldige planning

Het produceren en in het gebouw circuleren van water op hoge temperatuur (70°C) leidt tot:​

  • hoge warmteverliezen (tot 40%) in leidingnetwerken​
  • hoge hydraulische kosten door grotere afmetingen van de leidingen en verhoogde leidingisolatie​

Geïntegreerde oplossingen van Daikin voor collectieve huisvesting

Om appartementsgebouwen en collectieve huisvesting te voorzien van duurzame en hoogefficiënte verwarmingsapparatuur combineert Daikin Applied en Residential verwarmingsproducten om een geïntegreerd systeem te bieden dat op eenvoudige manier de praktische problemen in hoge gebouwen oplost.

Door de Applied EWYT-B te gebruiken als een centrale warmtepompunit die is aangesloten op meerdere binnenunits, kan Daikin Altherma 3 WS zorgen voor een comfortabele verwarming/koeling, sanitair warm water en individuele temperatuurregeling voor elke afzonderlijke woning.

Dit systeem kan ook worden aangevuld met een breed en flexibel assortiment Daikin-verwarmingselementen (vloerverwarming, warmtepompconvectoren), zodat de klant het verwarmingselement kan kiezen dat hij voor zijn appartement wil.

Bovendien kan het uiterst efficiënt gelijktijdige acties uitvoeren voor verwarming, koeling en sanitair warm water, dankzij het warmterecuperatieeffect tussen de appartementen. Hierdoor kan de jaarlijkse CO2-uitstoot aanzienlijk worden verminderd in vergelijking met conventionele ketels.

Hoe functioneert het watercircuit?

De Daikin Altherma-oplossing voor appartementen levert verwarming & warm water, en indien nodig ook koeling, aan hoge appartementsgebouwen. Het systeem bestaat uit een netwerk van water/water-warmtepompen in de appartementen met geïntegreerde warmwatercilinders, aangesloten op een gemeenschappelijk centraal watercircuit, waardoor het een gemeenschappelijk systeem vormt. Het centrale watercircuit kan worden verwarmd/of gekoeld via Daikin Air geothermische warmtepompen met een lage temperatuur en een hoog rendement.

Warmtepomp in appartement

Altherma-systemen met water als warmtebron zorgen voor een betere verwarming in elk appartement en produceren ruimteverwarming/-koeling en sanitair warm water met volledige autonomie
  • Autonoom warmtepompsysteem
  • Bijzonder klein montageoppervlak (60 x 65 cm)
  • Fluisterstille unit (geluidsvermogen = 39 dBA)
  • Compatibel met elk type verwarmingselement

Watergekoelde warmtepomp voor commerciële ruimte

Het centrale watercircuit wordt opgewarmd door een gecentraliseerde warmtepomp met lucht als warmtebron
  • Groot capaciteitsbereik van 80 tot 700 kW
  • Ecologische oplossing met R32-koelmiddel
  • Levert verwarming& koeling
  • Geoptimaliseerd verwarmingssysteem

Gemeenschappelijke warmtepomp

Houdt het centrale watercircuit tussen +10°C & +30°C
  • Modulaire warmtepomp met lucht als warmtebron

  • Ecologische oplossing met R32-koelmiddel

  • Breed bereik in verwarmingscapaciteit met enkelvoudige unit (82 kW – 670 kW)

  • Levert verwarming& koeling

Centraal watercircuit

Centraal watercircuit verdeelt laagwaardige warmte doorheen het gebouw met behulp van watertemperaturen in de omgeving
  • Laagste-temperatuur netwerk (10°C – 30°C)

  • Warmteverliezen in de distributieleidingen en oververhitting van de gangen worden geëlimineerd

  • Kleinere leidingdiameters

  • Warmterecuperatie mogelijk in het hele distributienetwerk

Warmtepompconvector

De perfecte warmtepompconvector lage-temperatuur generatoren combineren een stijlvol design, minimale afmetingen en een laag geluidsniveau
  • Past optimaal in elke omgeving dankzij de compacte afmetingen en het aangepaste design

  • Perfect te combineren met lage-temperatuur generatoren

  • Bijzonder fluisterstil

  • Compacte afmetingen met een diepte van slechts 135 mm

Vloerverwarming

Regeneratieve verwarming in de winter en koeling in de zomer, perfect voor nieuwbouw

Koelaggregaat EWYT-B

Het centrale watercircuit wordt opgewarmd door een gecentraliseerde warmtepomp met lucht als warmtebron

Daikin Altherma 3 WS

Daikin Altherma-systemen met water als warmtebron zorgen voor een betere verwarming in elk appartement en produceren ruimteverwarming/-koeling en sanitair warm water met volledige autonomie

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !