Skip to main content

Efficiënte productie van sanitair warm water en de verwarming voor uw woning

Dankzij onze uitgebreide ervaring met de energiezuinige technologieën worden onze verwarming en warm water oplossingen aangedreven door hernieuwbare en traditionele energiebronnen.

Kies uw eigen oplossing

Met onze producten op maat bieden we systemen voor verwarming en warm water die afgestemd zijn op uw budget en uw behoeftes. Van hernieuwbare tot traditionele energiebronnen, we helpen u om de beste oplossing voor uw woning te vinden.

Haal voordeel uit de verschillende hernieuwbare en traditionele energiebronnen om uw woning te verwarmen. Van hernieuwbare energie zoals lucht, water, grondwarmte, zonne-energie en hybride energie (gas en warmtepomp) tot traditionele bronnen zoals gas en mazout.

Waarom geld uitgeven als u geld kunt besparen?

Al onze producten voor warm water en verwarming hebben de hoogste energielabels op de markt. Verhoog uw energierendement nog meer door een zonnesysteem aan te sluiten. Het kan op een eenvoudige manier en u bespaart energie op lange termijn.

Bepaal uw eigen comfort samen met Daikin

Regel uw comfort altijd en overal met onze intelligente online controller

Duurzame oplossingen

Een ruime aanbod van energiebronnen en hybride combinaties garandeert u de energiezuinigste oplossing voor verwarming en warm water op basis van uw behoeftes en uw woning. Verwarmingsoplossingen leveren verwarming en warm water door energie uit hernieuwbare bronnen te halen, zoals de lucht, het water, grondwarmte en de zon, of door het rendement van gas en mazout te optimaliseren met de condensatie technologie.

Verschillende oplossingen voor de opwarming van het sanitair warm water

Er zijn twee systemen op de markt en het is belangrijk om te bepalen welke oplossing het beste is voor uw behoeftes.

Daikin Altherma ST
Warmteaccumulator

  • Compatibel met elk type verwarmingssysteem
  • Veilig en hygiënisch warm water dankzij het doorstroomprincipe
  • Sluit zonnepanelen aan om uw water te verwarmen
  • Een systeem, ontworpen om op een energiezuinige manier warm water te produceren

Boiler voor sanitair warm water

  • Kwaliteitsvolle isolatie beperkt het warmteverlies tot een minimum
  • Op geregelde tijdstippen verwarmt de binnenunit het water op tot 60°C om de bacteriegroei te voorkomen.
  • Efficiënte verhoging van de watertemperatuur: van 10°C naar 50°C in slechts 60 minuten
  • Beschikbaar als totaaloplossing in combinatie met een warmtepomp, een gasketel of afzonderlijke tank

Besparen op warm water met zonne-energie

Verlaag uw energiekosten door voordeel te halen uit de hernieuwbare energiebron, de zon. Onze zonnepanelen zijn eenvoudig te plaatsen en produceren tot 70% van de energie die u nodig heeft om sanitair warm water te produceren. Onze zonne-oplossingen zijn beschikbaar voor elk type gebouw en kunnen dus zowel in kleine woningen als in grote hotels geplaatst worden. De keuze tussen een drukloos systeem (Drainback) of een systeem onder druk.

Thermisch zonnesysteem: drukloos (terugloopsysteem)

  • Ideaal voor nieuwbouw
  • Betere energieprestaties dan systemen onder druk
  • Vereist een rechtstreekse verticale aansluiting tussen de tank en de zonnecollectoren
  • Als er geen zon is, loopt het systeem automatisch leeg om bevriezing van de leidingen tegen te gaan

Zonnesysteem onder druk

  • Ideaal voor renovaties
  • De tank kan door middel van gebogen leidingen op de zonnecollectoren worden aangesloten
  • Gevuld met water en antivries om bevriezing van de leidingen tegen te gaan
  • Het systeem staat onder druk en is afgedicht voor uw veiligheid

Vind de perfecte Daikin oplossing voor uw woning

  • Daikin Altherma: lucht/water warmtepomp lage temperatuur

    • Voor verwarming, warm water en koeling (optie)
    • Aangedreven door 75% lucht en 25% elektriciteit
    • Ondersteuning zonnesystemen (optie)
    • Ideaal voor nieuwbouw en passief woningen
  • Daikin Altherma: lucht/water warmtepomp met hoge temperatuur

    • Voor verwarming en sanitair warm water
    • Aangedreven door 65% lucht en 35% elektriciteit
    • Ondersteuning zonnesystemen (optie)
    • Kan op de bestaande leidingen en radiatoren worden aangesloten
    • Ideaal voor renovaties of vervanging van oude ketels
  • Lucht/lucht warmtepompen

    • Voor verwarming en koeling
    • Aangedreven door 80% lucht en 20% elektriciteit
    • Ideaal voor nieuwe huizen, passief woningen en de vervanging van oude elektrische systemen
  • Daikin Altherma Geothermische warmtepomp

    • Voor verwarming en sanitair warm water
    • Aangedreven door 80% grondwarmte en 20% elektriciteit
    • Ideaal voor nieuwbouw en grote renovaties
  • Daikin Altherma hybride warmtepomp

    • Voor verwarming, sanitair warm water en koeling (optie)
    • Aangedreven door een optimale combinatie van lucht, elektriciteit en gas, afhankelijk van de weersomstandigheden, uw warmtebehoefte en de energieprijzen
    • Ideaal voor renovaties en vervanging van oude gasketels
  • ECH₂O-warmtepomp voor sanitair warm water Daikin Altherma

    • Voor warm water
    • Hoofdzakelijk aangedreven door lucht- en zonne-energie
    • Er is elektrische ondersteuning wanneer dat nodig is
    • Ideaal als vervanging voor uw elektrische boiler
  • Condenserende gasketel

    • Voor verwarming en sanitair warm water
    • Aangedreven door gas
    • Ondersteuning zonnesystemen (optie)
    • Ideaal voor renovaties en de vervanging van oude gasketels
  • Condenserende mazoutketel

    • Voor verwarming en sanitair warm water
    • Aangedreven door mazout
    • Ondersteuning zonnesystemen (optie)
    • Ideaal voor renovaties en vervanging van oude mazoutketels
  • Warmtepompconvector

    • Voor verwarming en koeling
    • Combineerbaar met vloerverwarming
    • Kan verouderde radiatoren vervangen
    • Ideaal in combinatie met warmtepompen
    • Minder geluid
    • Kleine afmetingen
  • Sanitaire warm waterboilers

    • Altijd warm water
    • Roestvrijstalen ketel
    • Warmteaccumulator gebruikt zonne-energie

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !