1898 The Post, gevestigd in een voormalig postkantoor, is een prachtig boetiekhotel gelegen in het historische centrum van Gent, België. Het voormalige postkantoor, dat wordt gerund door de Franse hotelgroep Zannier, heeft een grondige renovatie ondergaan tot het eigentijdse onderkomen dat het nu is. Het gebouw blijft trouw aan zijn roots met een volledig bewaard gebleven gevel en een interieur dat doet denken aan het begin van de 20e eeuw. Met zo een prachtige binnen- en buitenkant van het gebouw is dit hotel een unieke vakantie voor zowel de lokale bewoners als bezoekers.
1898 The Post & Daikin
Het primaire doel van het renovatieproject was het gebouw als architectonisch juweel in zijn oude glorie te herstellen. Als aanvulling op het restauratieproject moest projectleider Geert De Paepe een klimaatoplossing installeren die aan de eisen en verwachtingen van een vijfsterrenhotel voldeed, zonder afbreuk te doen aan de authentieke uitstraling van het gebouw.
Als klimaatspecialisten hebben we gekozen voor ons VRV-systeem voor het Post Hotel in Gent vanwege de combinatie van energiezuinige technologie en het extra comfort.
Onzichtbaar comfort
Het ruimtebesparende ontwerp van de VRV maakt het ook een ideale keuze voor dit renovatieproject. Zowel buiten- als binnenunits zijn gemakkelijk te verbergen en leveren het perfecte klimaat zonder de authentieke sfeer van het gebouw te verstoren.
Groen hotel
Eigenaren willen vandaag de dag aan groene bouwnormen voldoen en streven naar duurzaamheidscertificaten zoals BREEAM, LEED of WELL. Gedurende de hele restauratie van 1898 The Post namen we het voortouw om ingenieurs en projectmanagers te helpen met een duurzame oplossing, terwijl we de kosten onder controle hielden.
Oplossing in een oogopslag
- 52 vloerinbouwmodellen
- 2 plafondinbouwmodellen
- 6 VRV IV-units met warmterecuperatie voor buiten
- 2 VRV IV mini VRV-warmtepompunits voor buiten
- 3 (multi)splitunits voor buiten
- 6 Multi BS-kasten