Productkenmerken
- Een opmerkelijke mix van iconisch ontwerp en spitstechnologie met een elegante afwerking in mat wit.
- Het zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering vangt allergenen zoals pollen om voor een constante aanvoer van zuivere lucht te zorgen
- Daikin Residential-regelaar: bedien uw binnenunit vanuit om het even welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of het internet.
- Kies voor een R-32-product om uw milieu-impact te reduceren met 68% in vergelijking met R-410A-systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te reduceren, dankzij het hoge energierendement.
- Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus, dankzij de geavanceerde technologie en ingebouwde intelligentie.
- Daikin Emura is door een internationale jury bekroond met de Reddot-desingprijs 2014 voor zijn uitstekende ontwerp
- 2-zone-bewegingssensor: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch naar de energiezuinige stand.
- Fluisterstille werking: de werking van de unit is nauwelijks hoorbaar. Het geluidsdrukniveau is slechts 19dBA. !
- Spraakbediening via Amazon Alexa of Google Assistant om de belangrijkste functies te bedienen, zoals setpunt, bedrijfsmodus, ventilatorsnelheid, enz
- 3D luchtstroom combineert verticale en horizontale autoswing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimten tot in de verste hoeken komt.
Voordelen
Documentatie
Taal van document