Skip to main content

Conveni Pack

Conveni Pack combineert koeling, comfortkoeling en verwarming in één compact systeem, zodat u uw winkel efficiënt kunt verwarmen met de warmte die u gerecupereerd hebt van de koeling.

Uw totale oplossing

Onze Conveni Pack is een uniek totaalproduct dat vrieskoeling combineert met comfortkoeling en verwarming in één systeem. U kunt uw Conveni Pack ook aansluiten op onze Biddle-luchtgordijnen en binnenunits van Daikin.

Energierendement

De Daikin Conveni Pack is ontworpen met onze kenmerkende VRV-technologie en innovatieve warmterecuperatietechnologie en kan uw energieverbruik tot 50% verlagen. De unit recupereert tot 100% van de warmte uit de koeldisplaykasten en verdampers en hergebruikt deze om uw winkel of kantoor zonder extra kosten te verwarmen.

Ontworpen voor uw gebouw

De Conveni Pack is dankzij zijn compact en modulair ontwerp eenvoudig te plaatsen. De benodigde oppervlakte is tot 60% kleiner dan conventionele systemen en het systeem is ideaal voor kleine tot middelgrote gebouwen met beperkte ruimte omdat er slechts één buitenunit vereist is.

Internationaal bekroond

Sinds zijn lancering is Conveni Pack al erkend als innovatief en milieuvriendelijk – zoals bewezen door de awards hieronder:

  • Winnaar van de Environmental Award in 2014 van het Institute of Refrigeration Ireland (IRI)
  • Winnaar van de 2014 Top Retail Product Award, Handelsjournal, Duitsland
  • Innovatietrofee 2008 Equipmag-tentoonstelling in Frankrijk
  • Incentive Prize 2007, Duits Ministerie van Milieu
  • Milieuproduct van het jaar, Verenigd Koninkrijk, 2006, Cooling Industry Awards

Altijd alles onder controle

Kiezen tussen bediening ter plaatse, online of op afstand om de werking van uw unit en uw energie-uitgaven te optimaliseren. Ingebouwde diagnosetools en een servicecontrole vereenvoudigen het onderhoud en zorgen altijd voor een betrouwbare werking. Met de unieke Modbus-interface van Daikin kan de Conveni Pack op uw gebouwbeheersysteem en temperatuurcontrolesysteem worden aangesloten.

Casestudie Naturkost Brinkman

Ontdek hoe Naturkost Brinkman, specialist in organische producten, koelopslag gebruikt om te zorgen voor meer energierendement en meer comfort in zijn winkels.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !