Skip to main content

GCU Compact

Onze GCU Compact levert verwarming en warm water voor uw woning door efficiënte condenderende gasketels te combineren met een warmteaccumulator en een zonnewarmteketel.

Eenvoudige en betaalbare plaatsing

Onze GCU Compact is compacte gascondensatieketel en heeft een geïntegreerde warmwatertank. Ideaal voor renovaties en de vervanging van oude gasketels. Met het intelligente opslagbeheer en de intelligente opstartfunctie maximaliseert de GCU Compact het energierendement en het gebruiksgemak voor verwarming en sanitair warm water. Deze voldoet ook aan de energievraag voor woningen met weinig energieverbruik en goed geïsoleerde gebouwen.

Energiezuinig warm water

Warmteaccumulator

  • Voor de productie van het sanitair warm water
  • Compatibel met elk type verwarmingssysteem
  • Veilig en hygiënisch warm water, geen legionella dankzij het doorstroomprincipe
  • Sluit zonnepanelen aan om uw water te verwarmen en sla het op om later te gebruiken
  • Smart-grid-ready, produceren en opslagen van sanitair warm water tijdens de daluren

 

 

 

 

ECH2O

Sanitair warm water is een belangrijk aspect om thuis het ultieme comfort te hebben. Met de warmteaccumulatoren uit het Daikin ECH2O-assortiment hebt u op elk moment en vrijwel direct sanitair warm water. Het ECH2O gamma is eenvoudig te plaatsen, energiezuinig en volgt strenge normen qua waterzuivering en veiligheid. De ECH2O warmteaccumulator werkt perfect met om het even welke technologie, zoals lucht/water warmtepompen, hybride warmtepompen of verwarmingsketels.

Besparing op de productie van warm water met zonne-energie

Verlaag uw energiekosten door uw voordeel te halen uit de hernieuwbare energie van de zon. Daikin zonnepanelen zijn eenvoudig te plaatsen en produceren tot 70% van de energie die uw warmtepomp en tank voor sanitair warm water nodig hebben. Onze zonnepanelen kunnen op elk type dak geplaatst worden. Kies tussen drukloos systeem (drainback) of een systeem onder druk.

Drukloos thermisch zonnesysteem

  • Ideaal voor nieuwbouw
  • Betere energieprestaties dan systemen onder druk
  • Vereist een rechtstreekse verticale aansluiting tussen de tank en de zonnecollectoren
  • Als er geen zon is, loopt het systeem automatisch leeg om bevriezing van de leidingen te voorkomen

 

 

Zonnesysteem onder druk

  • Ideaal voor renovaties en bestaande woningen
  • De tank kan door middel van gebogen leidingen op de zonnecollectoren worden aangesloten
  • Gevuld met water en antivries om bevriezing van de leidingen te voorkomen
  • Het systeem staat onder druk en is afgedicht voor uw veiligheid

 

Altijd alles onder controle met ROTEX

Verbind uw GCU Compact gewoon met Wi-Fi en download de app ROTEX Online Control om de thermostaat te wijzigen, temperatuursprogramma's in te stellen en uw energieverbruik op te volgen.

Download de app van Google Play of de Apple App Store.

Verwarmingssystemen ROTEX

ROTEX is gespecialiseerd in verwarmingssystemen en is een volledige dochteronderneming binnen de Daikin Groep. Rotex producten zijn, als voorwaardig lid van de Daikin Groep, flexibele, innovatieve en energiezuinige verwarmingsproducten.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !